17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。

8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット 60角用

chemSHERPA
通常単価(税別)
8691,450
税込単価
9561,595
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

8-45シリーズ60角フレーム用の押出型極厚ブラケットです。

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

60角用

NBLUW8-60
HBLUW8-60

8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット 60角用:関連画像
8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット 60角用:関連画像

[ ! ]NBLUW8-60は両側面及びボルト穴にアルマイトがありません。

Type[ M ]材質[ S ]表面処理
NBLUW8−60A6063S−T5アルマイト処理[ ! ]
HBLUW8−60A6N01SS−T5

規格表

型式
NBLUW8−60
HBLUW8−60
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

[ ! ]ブラケットにボルト、ナットは付属しておりません。
適合するボルト・ナットは下記表にてご確認ください。
ボルト、ナットセット購入ご希望の場合は絞り込み条件[付属品]からご選択ください。
仕様の詳細は追加工「適用ボルトとナットをセット」にて各製品リンクよりご確認ください(単品購入可能)。

型式質量
(g)
対応フレーム
シリーズ
適合ボルト・ナット許容荷重
(N)
¥基準単価 ¥スライド単価 
ボルト個数ナット個数1〜99コ100〜200
NBLUW8−60275HFS8−6060CBM8−152HNTT8−842793756714
CBM8−25
HBLUW8−60CBM8−15841799
CBM8−25

追加工

型式(C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC)
HBLUW8−60SET
HBLUW8−60C-SET
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
カバー取付け
穴追加工
Cブラケットに、カバー取付用両面M5タップ穴を追加できます。
型式例:HBLUW8-60-C
(取付け用ネジこちら HCBM)
8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット 60角用:関連画像
HBLUW8-6032
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
適用ボルトナットをセットSET
SST

(ステンレス)
SEU
(先入れ
バネナット)
SSU
(ステンレス先入れ
バネナット)
SEP
(後入れ
バネナット)
SSP
(ステンレス後入れ
バネナット)
SEC
(座金組込
ボルト・ナット)
ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。
(ブラケット価格に加算します)
(例)HBLTSW8指定時
 ボルトナット
Code型式個数型式個数
SETCBM8-204HNTT8-84
SSTSCB8-20HNTTSN8-8
SEUCBM8-20HNTU8-8
SSUSCB8-20SHNTU8-8
SEPCBM8-20HNTP8-8
SSPSCB8-20SHNTP8-8
SECHCBST8-24HNTT8-8
[ ! ]HBLTSW8以外をご指定の際は規格表の適合ボルト・ナットをご確認ください。
SETSSTSEUSSUSEPSSPSEC
HBLTSW8239256294430294341383
HBLTS845−6L99
HBLTS845−6R
HBLTS8−50119119147207147162192
NBLUW8−50236258292432292343
HBLUW8−50
NBLUW8−60
HBLUW8−60
[ ! ]-SET,-SEU,-SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応品となります。

■適応ボルト・ナットセット詳細(単品購入可能です)

追加工型式ボルトボルトナット
型式材質数量型式材質数量タイプ型式材質ストッパ数量
SETCBM8-152CBM8-252先入れHNTT8-8無し4
SSTSCB8-15ステンレス2SCB8-25ステンレス2先入れHNTTSN8-8ステンレス無し4
SEUCBM8-152CBM8-252先入れHNTU8-8有り4
SSUSCB8-15ステンレス2SCB8-25ステンレス2先入れSHNTU8-8ステンレス有り4
SEPCBM8-152CBM8-252後入れHNTP8-8有り4
SSPSCB8-15ステンレス2SCB8-25ステンレス2後入れSHNTP8-8ステンレス有り4

商品特長

押出型ブラケット:アルミ押出しで作成しています。基本アルマイト処理をしています。
商品特長:1面に取り付け穴が2個ついた押出型ブラケットです。強固に接続できます。

対応フレーム
8-45シリーズ
60角

類似商品

シリーズ名押出極厚型
ブラケット
押出厚型ブラケット押出不等辺
ブラケット
異種サイズフレーム接続ブラケット薄型ブラケット トライアングル
ブラケット
画像

8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット  関連画像1_類似商品

8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット  関連画像2_類似商品

8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット  関連画像3_類似商品

8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット  関連画像4_類似商品

8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット  関連画像5_類似商品

8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット  関連画像6_類似商品

特長1面に取り付け穴が2個ついた押出型ブラケットです。強固に接続できます。アルミフレームと同じ材質でアルマイト処理を施したタイプです。フレームとの外観を統一したい際に有効です。縦・横の長さが不等辺のタイプです。狭い場所への取り付けが可能です。取付穴が互い違いのタイプです。45角と30角のフレームを接続可能です。クロス接続の際にフレームからはみ出ないブラケットです。狭いスペースで利用可能です。1面に取付穴が2個ついたブラケットです。フレームをより強固に接続できます
許容荷重27932058257216663087
適用フレーム幅(mm)50角用/
60角用(本商品)
45角用/ 50角用40角用(45角用)30角-45角接続用45角用45角用

技術情報

■直角度

ブラケットの直角度は、直角度公差表をご確認下さい。

■ブラケット許容荷重の考え方

 
8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット  関連画像1_技術情報
左図のようにフレームを2本立て、その間にフレームを渡し、その下に2個ブラケットをとりつけた時の1個あたりの許容荷重を表しております。
ここでいう許容荷重は、ブラケットの全ての取付穴をボルトで固定して荷重をかけた際、ブラケットがその位置を保持できる(破断/すべりが発生しない)荷重を表しております。

■アルミフレーム素材の機械的性質(JIS規格参考)

TypeNBLUW8-60HBLUW8-60
材質(JIS記号)A6063S-T5A6N01SS-T5
引張り強さ(N/mm2155以上245以上
耐力(N/mm2110以上205以上
縦弾性係数(N/mm26997269972
ブリネル硬度(HB)8888
表面処理アルマイト処理9μm以上アルマイト処理9μm以上

関連商品

商品名アルミフレームブラインドジョイントフレームキャップ溝カバーナット
写真

8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット  関連画像1_関連商品

8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット  関連画像2_関連商品

8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット  関連画像3_関連商品

8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット  関連画像4_関連商品

8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット  関連画像5_関連商品

カタログページ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

詳細材質

カバー取付け穴追加工

付属品

RoHS?最小発注数量
A6N01SS-T5
なし
10
1個
A6N01SS-T5
C(カバー取付けタップ加工)
10
1個
A6N01SS-T5
C(カバー取付けタップ加工)
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
-
1個
A6N01SS-T5
C(カバー取付けタップ加工)
SET(ボルト・ナットセット)
-
1個
A6N01SS-T5
C(カバー取付けタップ加工)
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
-
1個
A6N01SS-T5
C(カバー取付けタップ加工)
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
A6N01SS-T5
C(カバー取付けタップ加工)
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
10
1個
A6N01SS-T5
C(カバー取付けタップ加工)
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
A6N01SS-T5
なし
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
-
1個
A6N01SS-T5
なし
SET(ボルト・ナットセット)
-
1個
A6N01SS-T5
なし
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
-
1個
A6N01SS-T5
なし
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
A6N01SS-T5
なし
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
10
1個
A6N01SS-T5
なし
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
A6063S-T5
なし
10
1個
A6063S-T5
なし
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
-
1個
A6063S-T5
なし
SET(ボルト・ナットセット)
-
1個
A6063S-T5
なし
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
-
1個
A6063S-T5
なし
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
A6063S-T5
なし
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
10
1個
A6063S-T5
なし
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

8-45シリーズ60角フレーム用の押出型極厚ブラケットです。

ご注意

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~200201~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット 60角用のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
60角フレーム用
3
満足度:3.0
穴位置が中央に無いのは、t=5、t=3の両用を考えてのことだが、2mm差なので、判別しにくい。何かマーク、目印があると組...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット 60角用
8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット 50角用
8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット 50角用
8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット
8-45シリーズ(溝幅10mm)-2列溝用-押出極厚型ブラケット
8-45シリーズ(溝幅10mm)-4列溝用-押出極厚型ブラケット 180角用
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格869-780 -234 -156 -742 -1,493 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ブラケット種類押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット
シリーズミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)
適用フレーム幅(mm)6050 / 1005045 / 9090 / 180180
適用溝数1列溝1列溝1列溝1列溝2列溝4列溝
突起位置選択突起なし突起なし突起なし突起なし突起なし突起なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング