メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
薄型ブラケット
HBLSS8-45
薄型ブラケット
HBLSD8-45

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| HBLSS8−45 | A6N01SS−T5 | アルマイト処理 |
| HBLSD8−45 |
| 型式 |
| HBLSS8−45 |
[ ! ]ブラケットにボルト、ナットは付属しておりません。
適合するボルト・ナットは下記表にてご確認ください。
ボルト、ナットセット購入ご希望の場合は絞り込み条件[付属品]からご選択ください。
仕様の詳細は追加工「適用ボルトとナットをセット」にて各製品リンクよりご確認ください(単品購入可能)。
| 型式 | 質量 (g) | 適合ボルト・ナット | 許容荷重 (N) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||
| ボルト | 個数 | ナット | 個数 | 1〜99コ | 100〜200 | |||
| HBLSS8−45 | 52 | CBM8−25 | 2 | HNTT8−8 | 2 | 1666 | 173 | 164 |
| HBLSD8−45 | 175 | 4 | 4 | 2352 | 394 | 375 | ||
| 型式 | − | (SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP) |
| HBLSS8−45 | − | SET |
| Alterations | Code | Spec. | 適用ブラケット | ¥/1Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用ボルト ナットをセット | SET SST (ステンレス) SEU (先入れバネナット) SSU (ステンレス先入れバネナット) SEP (後入れバネナット) SSP (ステンレス後入れバネナット) | ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。 (ブラケット価格に加算します) (例)HBLSS8-45指定時
[ ! ]HBLSS8-45以外をご指定の際は規格表の適合ボルト・ナットをご確認ください。 | - | SET | SST | SEU | SSU | SEP | SSP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLSS8−45 | 122 | 122 | 150 | 210 | 150 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLSD8−45 | 245 | 248 | 300 | 423 | 300 | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
■適応ボルト・ナットセット詳細(単品購入可能です)
| 追加工型式 | ボルト | ナット | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 材質 | タイプ | 型式 | 材質 | ストッパ | |
| SET | CBM8-25 | 鉄 | 先入れ | HNTT8-8 | 鉄 | 無し |
| SST | SCB8-25 | ステンレス | 先入れ | HNTTSN8-8 | ステンレス | 無し |
| SEU | CBM8-25 | 鉄 | 先入れ | HNTU8-8 | 鉄 | 有り |
| SSU | SCB8-25 | ステンレス | 先入れ | SHNTU8-8 | ステンレス | 有り |
| SEP | CBM8-25 | 鉄 | 後入れ | HNTP8-8 | 鉄 | 有り |
| SSP | SCB8-25 | ステンレス | 後入れ | SHNTP8-8 | ステンレス | 有り |
クロス接続の際にフレームからはみ出ないブラケットです。突起付反転ブラケットに比べ狭いスペースで利用可能です。
薄型ブラケット以外にもクロス接続時にブラケットの頭がフレームからはみ出ないブラケットが各シリーズにあります。
突起がなく、ベースプレート接続もできるブラケットは○、できないものは×で表しています。
| シリーズ名 | 薄型ブラケット | 押出厚型 ブラケット | 押出極厚型 ブラケット | 押出不等辺 ブラケット | 異種サイズ フレーム接続 ブラケット | トライアングル ブラケット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 |
|
|
|
|
|
|
| 特長 | クロス接続の際にフレームからはみ出ないブラケットです。狭いスペースで利用可能です。 | アルミフレームと同じ材質でアルマイト処理を施したタイプです。フレームとの外観を統一したい際に有効です。 | 1面に取り付け穴が2個ついた押出型ブラケットです。強固に接続できます。 | 縦・横の長さが不等辺のタイプです。狭い場所への取り付けが可能です。 | 取付穴が互い違いのタイプです。45角と30角のフレームを接続可能です。 | 1面に取付穴が2個ついたブラケットです。フレームをより強固に接続できます |
| 許容荷重 | 1666 | 2058 | 2793 | 2572 | - | 3087 |
| 適用フレーム幅(mm) | 本商品 | 45角用/ 50角用 | 50角用/ 60角用 | 40角用(45角用) | 30角-45角接続用 | 45角用 |
■直角度
ブラケットの直角度は、直角度公差表をご確認下さい。
■ブラケット許容荷重の考え方

■アルミフレーム素材の機械的性質(JIS規格参考)
| 材質(JIS記号) | A6N01SS-T5 |
|---|---|
| 引張り強さ(N/mm2) | 245以上 |
| 耐力(N/mm2) | 205以上 |
| 縦弾性係数(N/mm2) | 69972 |
| ブリネル硬度(HB) | 88 |
| 表面処理 | アルマイト処理9μm以上 |
| 商品名 | アルミフレーム | ブラインドジョイント | フレームキャップ | 溝カバー | ナット |
|---|---|---|---|---|---|
| 写真 |
|
|
|
|
|
| カタログページ | 8-45シリーズカタログ | 8-45シリーズカタログ | 8-45シリーズカタログ | 8-45シリーズカタログ | 8-45シリーズカタログ |
| 商品ページ | こちら | こちら | こちら | こちら | こちら |
| 総合情報ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
フレーム / キャップ / 溝カバー
ブラケット / ジョイント / ナット
パネル / フェンスネット
安全柵ユニット
取手 / 蝶番 / 錠
キャスタ / アジャスタ / アンカー
アルミフレームユニット
他アクセサリ
設計手順 / 強度計算 / 組立方法
アルミフレームとは

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
435円 ( 479円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
749円 ( 824円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
691円 ( 760円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
749円 ( 824円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
783円 ( 861円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
694円 ( 763円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
877円 ( 965円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
192円 ( 211円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
349円 ( 384円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
319円 ( 351円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
349円 ( 384円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
364円 ( 400円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
319円 ( 351円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
411円 ( 452円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
クロス接続の際にフレームからはみ出ないブラケットです。突起付反転ブラケットに比べ狭いスペースで利用可能です。

ダイヤテックス
パイオラン 塗装養生テープ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-突起付反転ブラケット
4.5通常価格(税別):75円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-突起付反転ブラケット
4.7通常価格(税別):92円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm)-1列溝用-突起付反転ブラケット
4.6通常価格(税別):70円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-突起付ブラケット
4.8通常価格(税別):83円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-突起付ブラケット
4.6通常価格(税別):68円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)-2列溝用-突起付反転ブラケット 取付穴4個タイプ
4.6通常価格(税別):209円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-片側突起付ブラケット
4.3通常価格(税別):131円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用薄型ブラケット
4.3通常価格(税別):75円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)-2列溝用-突起付反転ブラケット
4.5通常価格(税別):288円~