メカニカル部品技術窓口
フレーム端面にはめ込み可能なブラケットです。フレームキャップの機能も含みます
2方向タイプ HBLBCA8 ![]() | 3方向タイプ HBLBCB8 ![]() |
| [ ! ]80角アルミフレームには使用できません。 | [ ! ]80角アルミフレームには使用できません。 |
| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| HBLBCA8 | S45C | 三価クロメート |
| SHBLBCA8 | SCS13 | − |
| HBLBCB8 | S45C | 三価クロメート |
| SHBLBCB8 | SCS13 | − |
| 型式 |
| HBLBCA8 |
| 型式 | 質量 (g) | 付属ボルト | 許容荷重 (N) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| ボルト | 個数 | 1〜99コ | 100〜150 | |||
| HBLBCA8 | 128 | セットスクリューM8×10 | 2 | 700 | 937 | 890 |
| SHBLBCA8 (ステンレス) | 980 | 931 | ||||
| HBLBCB8 | 180 | セットスクリューM8×10 | 4 | 1400 | 1,022 | 969 |
| SHBLBCB8 (ステンレス) | 1,054 | 1,001 | ||||
・ 8シリーズ40×40mmにのみに使用可能です。
・Wに使用するフレーム長さL
L=W-(フレームの太さ×2)
・Dに使用するフレーム長さL
L=D-(フレームの太さ×2)
・Hに使用するフレーム長さL
L=H-10
(コーナーブラインドブラケットの厚さ×上下2個分)

![]() | |
3本のフレームの位置 | フレームキャップとして |
一辺1mの箱を作るときのご注文例
縦に使用するフレームの長さ=1000mmー(9mm×2)=982mm
上部・下部に使用するフレームの長さ=1000mmー(40mm×2)=920mm
| 商品名 | 型式 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| コーナーブラインドブラケット | HBLBCB8 | 8 | |
| アルミフレーム | H(縦) | HFS8-4040-982 | 4 |
| D・W(横) | HFS8-4040-920 | 8 | |
■8・8-45シリーズブラインドブラケット
| 商品名 | コーナー用 ブラインドブラケット | ブラインド ブラケット | 後入れ ブラインドブラケット | 異種サイズ接続 ブラインドブラケット | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品写真 |
|
|
|
| ||||
| 取り付け図 |
| ■ブラインドブラケット使用方法 |
|
| ||||
| 材質 | S45C or SCS13 | S45C or SCS13 | SCS13 | S45C | ||||
| 特長 | フレーム端面にはめ込み可能なブラケットです。フレームキャップの機能も含みます。 | 追加工無しで溝内にブラケットを隠せます。 | ブラインドブラケットの後入れタイプのブラケットです。 | 6シリーズと8シリーズ/8-45シリーズのフレームを接続するブラインドブラケットです。 | ||||
| 対応フレーム | 8シリーズ40角 | 8シリーズ 8-45シリーズ | 8シリーズ 8-45シリーズ | 8シリーズ&6シリーズ 8-45シリーズ&6シリーズ | ||||
| 商品ページ | 本商品 | 商品ページ | 商品ページ | 商品ページ | ||||
| 商品名 | アルミフレーム | ブラケット | ブラインド ジョイント | フレームキャップ | 溝カバー | ナット | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 写真 |
|
|
|
|
|
| |
| 8シリーズ | カタログ ページ | 8シリーズカタログ | 8シリーズカタログ | 8シリーズカタログ | 8シリーズカタログ | 8シリーズカタログ | 8シリーズカタログ |
| 商品ページ | こちら | こちら | こちら | こちら | こちら | こちら | |
| 総合情報 | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | |
フレーム / キャップ / 溝カバー
ブラケット / ジョイント / ナット
パネル / フェンスネット
安全柵ユニット
取手 / 蝶番 / 錠
キャスタ / アジャスタ / アンカー
アルミフレームユニット
他アクセサリ
設計手順 / 強度計算 / 組立方法
アルミフレームとは
■規格外品サービスのご案内
・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします
|
|---|
1,126円 ( 1,239円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
1,228円 ( 1,351円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
1,178円 ( 1,296円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
1,266円 ( 1,393円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
フレーム端面にはめ込み可能なブラケットです。フレームキャップの機能も含みます



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm) 30・60角アルミフレーム用ブラインドブラケット
4.5通常価格(税別):466円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用ブラインドブラケット
4.7通常価格(税別):478円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角ブラインドブラケット
4.3通常価格(税別):456円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm) 30・60角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット
4.5通常価格(税別):814円

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット
4通常価格(税別):790円

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケット
4.8通常価格(税別):820円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm) 20角コーナーブラインドブラケット
4.3通常価格(税別):716円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角後入れブラインドブラケット
4.7通常価格(税別):708円

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケット
3.7通常価格(税別):1,126円~