17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が32型番あります。

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-片側突起付ブラケット

chemSHERPA
通常単価(税別)
158416
税込単価
174458
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

片側のみ突起がついており、突起のない面にパネルを取り付けることが可能です。

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が32型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

HBLFSNK8
HBLFSNE8

HBLFSNK8側面図

HBLFSNE8側面図

底面突起有り

底面突起無し

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-片側突起付ブラケット:関連画像
 
[ ! ]ブラケットの直角度は、直角度公差表をご確認下さい。
[ M ]材質:ADC12 [ S ]表面処理:無し

規格表

型式
HBLFSNK8
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

[ ! ]ブラケットにボルト、ナットは付属しておりません。
適合するボルト・ナットは下記表にてご確認ください。
ボルト、ナットセット購入ご希望の場合は絞り込み条件[付属品]からご選択ください。 
仕様の詳細は追加工「適用ボルトとナットをセット」にて各製品リンクよりご確認ください(単品購入可能)。
型式質量適合ボルト・ナット許容荷重¥基準単価¥スライド単価
(g)ボルト個数ナット個数(N)1〜99コ100〜200
HBLFSNK850CBM8−202HNTT8−822058151144
HBLFSNE8

追加工

型式(C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC)
HBLFSNK8
HBLFSNK8

SET
C-SET
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
カバー取付け穴追加工Cブラケットに、カバー取付用両面M5タップ穴を追加できます。
型式例:HBLFSNK8-C
(取付け用ネジこちら HCBM)

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-片側突起付ブラケット:関連画像
HBLFSNK832
HBLFSNE8
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
適用ボルト
ナットをセット
SET
SST

(ステンレス)
SEU
(先入れ
バネナット)
SSU
(ステンレス先入れ
バネナット)
SEP
(後入れ
バネナット)
SSP
(ステンレス後入れ
バネナット)
SEC
(座金組込
ボルト・
ナット)
ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。(ブラケット価格に加算します)
(例)HBLFSNK8指定時
 ボルトナット
Code型式個数型式個数
SETCBM8-202HNTT8-82
SSTSCB8-20HNTTSN8-8
SEUCBM8-20HNTU8-8
SSUSCB8-20SHNTU8-8
SEPCBM8-20HNTP8-8
SSPSCB8-20SHNTP8-8
SECHCBST8-24HNTT8-8
[ ! ]HBLFSNK8以外をご指定の際はそれぞれの適合ボルト・ナットをご確認ください。
SETSSTSEUSSUSEPSSPSEC
HBLFSNF8119128147215147170192
HBLFSN8
HBLFSNB8145173173
HBLFSNM8122128150215150170195
CHBLFSN8119147147192
HBLFS8
HBLFSB8145173173
HBLFSL8119128147215147170192
HBLFSNK8
HBLFSNE8
HBLFSR8
HBLFSNT8122150150
[ ! ]-SET,-SEU,-SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応品となります。
■適応ボルト・ナットセット詳細
追加工型式ボルトナット
型式材質タイプ型式材質ストッパ
SETCBM8-20先入れHNTT8-8無し
SSTSCB8-20ステンレス先入れHNTTSN8-8ステンレス無し
SEUCBM8-20先入れHNTU8-8有り
SSUSCB8-20ステンレス先入れSHNTU8-8ステンレス有り
SEPCBM8-20後入れHNTP8-8有り
SSPSCB8-20ステンレス後入れSHNTP8-8ステンレス有り
SECHCBST8-24鉄(座金付き)先入れHNTT8-8無し

使用例

特長:フレーム溝にはまる突起がついたタイプです。
突起は締結作業時の回り止めとなるため、作業性に優れます。

HBLFSNK8とHBLFSNE8は突起の位置が違います。
HBLFSNE8はフレームを横にしても突起がフレーム溝に収まります。

■プレートに直接取付けることが可能です。

HBLFSNK8の例

HBLFSNE8の例


8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-片側突起付ブラケット:関連画像

技術情報

■直角度
ブラケットの直角度は、直角度公差表をご確認下さい。
■ブラケット許容荷重の考え方

 

 
8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-片側突起付ブラケット  関連画像1_技術情報
左図のようにフレームを2本立て、その間にフレームを渡し、その下に2個ブラケットをとりつけた時の1個あたりの許容荷重を表しております。
ここでいう許容荷重は、ブラケットの全ての取付穴をボルトで固定して荷重をかけた際、ブラケットがその位置を保持できる(破断/すべりが発生しない)荷重を表しております。

類似商品

商品名片側突起付
ブラケット
突起付反転
ブラケット
片リブブラケットナット止ブラケットカバー付ブラケット片面長穴ブラケット
製品写真

片面に突起がなく、プレートに接続可能

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-片側突起付ブラケット  関連画像1_類似商品

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-片側突起付ブラケット  関連画像2_類似商品

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-片側突起付ブラケット  関連画像3_類似商品

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-片側突起付ブラケット  関連画像4_類似商品

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-片側突起付ブラケット  関連画像5_類似商品

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-片側突起付ブラケット  関連画像6_類似商品

材質ADC12ADC12ADC12ADC12ADC12ADC12
特長突起が片側のみに付いており、フレーム/プレートの接続時に有効です。取付面に突起が付いており、取付時の位置決めが容易です。最もオーソドックスなタイプです。リブ(側面)が片側のみで六角レンチを回しやすいタイプです。長い突起がナット止となり、ナット位置の微調整が不要なタイプです。防塵用のカバーを装着したタイプです。内部に埃が溜まらず衛生面で優れます。片面が長穴となったタイプです。座金組込みボルト使用時もボルト頭が干渉しません。
代表型式本商品HBLFSNK8HBLFSL8HBLFSR8HBLFSNT8HBLFSH8

関連商品

商品名アルミフレームブラインドジョイントフレームキャップ溝カバーナット
写真

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-片側突起付ブラケット  関連画像1_関連商品

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-片側突起付ブラケット  関連画像2_関連商品

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-片側突起付ブラケット  関連画像3_関連商品

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-片側突起付ブラケット  関連画像4_関連商品

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-片側突起付ブラケット  関連画像5_関連商品

カタログページ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

カバー取付け穴追加工

付属品

RoHS?最小発注数量
なし
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SEC(座金組込ボルト・ナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SET(ボルト・ナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
なし
SEC(座金組込ボルト・ナットセット)
10
1個
なし
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
なし
SET(ボルト・ナットセット)
10
1個
なし
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
なし
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
なし
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
10
1個
なし
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
なし
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SEC(座金組込ボルト・ナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SET(ボルト・ナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
なし
SEC(座金組込ボルト・ナットセット)
10
1個
なし
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
なし
SET(ボルト・ナットセット)
10
1個
なし
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
なし
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
なし
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
10
1個
なし
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

片側のみ突起がついており、突起のない面にパネルを取り付けることが可能です。

ご注意

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~200201~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-片側突起付ブラケットのレビュー
4.1平均満足度:4.116件のレビュー
アルミフレーム枠とベースの固定
2
満足度:2.0
キャップスクリューM8にて取り付けの際、取り付け2か所ありますが下方向のねじは組み付け後に取り外し可能だが 横方向のボル...もっと読む
5人が参考にしています。
台車ベ−スのアルミ補強
5
満足度:5.0
HBLFSNK8の平面側を鉄製フレ−ムにM6タップ加工して取付いた。
1人が参考にしています。
フレーム間組み合わせ
4
満足度:4.0
見た目が良いのでHBLFTD8-SECを使用しました ゴミがたまらないので人目につく場所はこのタイプが良いです
0人が参考にしています。
アルミフレームへのパネル設置
5
満足度:5.0
製品説明のとおり、アルミフレームに合板パネルを固定するために使用。しっかりしているので、固定しやすかったです。
0人が参考にしています。
アルミフレームの組立
4
満足度:4.0
アルミフレームの組立に使用しました。 特に問題ないですが、大量に扱ってると手が真っ黒になるので アルミの粉とか付着してい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-片側突起付ブラケット
8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-片側突起付ブラケット
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-片側突起付ブラケット
8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-突起付ブラケット
5シリーズ(溝幅6mm)-1列溝用-片側突起付ブラケット
8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-突起付反転ブラケット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格158-164 -131 -83 -114 -92 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
詳細材質ADC12ADC12ADC12ADC12ADC12ADC12
ブラケット種類突起付ブラケット突起付ブラケット突起付ブラケット突起付ブラケット突起付ブラケット突起付ブラケット
シリーズミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)
適用フレーム幅(mm)404530 / 6040 / 8020 / 25 / 4040 / 80
適用溝数1列溝1列溝1列溝1列溝1列溝1列溝
よく一緒に購入される商品

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング