17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケット

通常単価(税別)
8201,152
税込単価
9021,267
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

フレーム端面にはめ込み可能なブラケットです。フレームキャップとしての機能も果たします。

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



2方向タイプ
HBLBCA6
SHBLBCA6

(ステンレス)

3方向タイプ
HBLBCB6
SHBLBCB6

(ステンレス)

 

[ ! ]3030角のみに使用可能です。

[ ! ]3030角のみに使用可能です。

Type[ M ]材質[ S ]表面処理
HBLBC□6S45C三価クロメート
SHBLBC□6SCS13


規格表

型式
SHBLBCA6
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式質量
(g)
付属ボルト許容荷重
(N)
¥基準単価¥スライド単価
ボルト個数1〜99コ100〜150
HBLBCA653セットスクリュー
M6×8
2500682648
SHBLBCA6
(ステンレス)
767728
HBLBCB67141000863815
SHBLBCB6
(ステンレス)
959911


対応フレーム

6シリーズ30×30mmにのみに使用可能です。

使用例

■コーナーブラインドブラケット使用例
下図の様に組む場合のフレーム長さ(単位mm)

・Wに使用するフレーム長さL

L=W-(フレームの太さ×2)

・Dに使用するフレーム長さL

L=D-(フレームの太さ×2)

・Hに使用するフレーム長さL
L=H-10
(コーナーブラインドブラケットの厚さ×上下2個分)

3本のフレームの位置
が簡単に決まります。

フレームキャップとして
の機能も果たします。

一辺1mの箱を作るときのご注文例

縦に使用するフレームの長さ=1000mmー(5mm×2)=990mm
上部・下部に使用するフレームの長さ=1000mmー(30mm×2)=940mm

商品名型式数量
コーナーブラインドブラケットHBLBCB68
アルミフレームH(縦)HFS6-3030-9904
D・W(横)HFS6-3030-9408

注意事項

  • 本商品はセットスクリューが付属します。
  • セットスクリューの締め付けトルクは設定しておりません。
  • セットスクリューはアルミフレームからはみ出しません。
  • フレームキャップ付きタイプの コーナーブラケットセットのご用意もございます。

製品比較情報

■6シリーズブラインドブラケット

商品名コーナー用
ブラインドブラケット
後入れ
ブラインドブラケット
ブラインド
ブラケット
異種サイズ接続
ブラインドブラケット
製品写真

6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケット 関連画像1_製品比較情報

6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケット 関連画像2_製品比較情報

6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケット 関連画像3_製品比較情報

6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケット 関連画像4_製品比較情報

取り付け図

3本のフレームの位置
が簡単に決まります。

フレームキャップとして
の機能も果たします。

6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケット 関連画像5_製品比較情報

6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケット 関連画像6_製品比較情報

■ブラインドブラケット使用方法

6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケット 関連画像7_製品比較情報

6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケット 関連画像8_製品比較情報

材質S45C or SCS13SCS13S45C or SCS13S45C
特長フレーム端面にはめ込み可能なブラケットです。フレームキャップの機能も含みますブラインドブラケットの後入れタイプのブラケットです。追加工無しで溝内にブラケットを隠せます。6シリーズと5シリーズのフレームを接続するブラインドブラケットです。
対応フレーム6シリーズ30角6シリーズ6シリーズ6シリーズ&5シリーズ
商品ページ本商品商品ページ商品ページ商品ページ

関連商品

■6シリーズ(溝幅8mm)

商品名アルミフレームブラケットブラインドジョイントフレームキャップ溝カバーナット
写真

6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケット 関連画像1_関連商品

6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケット 関連画像2_関連商品

6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケット 関連画像3_関連商品

6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケット 関連画像4_関連商品

6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケット 関連画像5_関連商品

6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケット 関連画像6_関連商品

カタログページ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

■規格外品サービスのご案内

・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

型番リスト

表示件数

材質

ブラケットタイプ

RoHS?最小発注数量
S45C
2方向タイプ
10
1個
S45C
3方向タイプ
10
1個
SCS13
2方向タイプ
10
1個
SCS13
3方向タイプ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

フレーム端面にはめ込み可能なブラケットです。フレームキャップとしての機能も果たします。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~150151~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケットのレビュー
4.7平均満足度:4.79件のレビュー
フレームのコーナー処理
5
満足度:5.0
3本のフレームが角になる部分はやはりこのブラケットが威力を発揮します、 違うやり方だと綺麗に収まらない場合があるので欠か...もっと読む
1人が参考にしています。
個別フレームの組み立て
5
満足度:5.0
アルミフレームのコーナー部の接続に使用。強度も十分にあり、外観もすっきりして組み立てることができました。
1人が参考にしています。
ブラケットと端面カバーの機能を併せ持つ
5
満足度:5.0
最初はブラインドブラケットと端面カバーで設計しましたが、この製品があるのに気がついて、設計変更しました。3方向のブラケッ...もっと読む
1人が参考にしています。
組付け
5
満足度:5.0
3本のフレームが角になる部分はやはりこのブラケットが威力を発揮します、 違うやり方だと綺麗に収まらない場合があるので欠か...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミフレームの組立
5
満足度:5.0
アルミフレームの組立に重宝しています。このブラケットでアルミフレームを直角に組み合わると、アルミフレームの1面を基準にし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケット
【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケット
6シリーズ(溝幅8mm) 30・60角アルミフレーム用ブラインドブラケット
【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm) 30・60角アルミフレーム用ブラインドブラケット
8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用コーナーブラインドブラケット
6シリーズ(溝幅8mm) 30・60角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格820--466 --1,126 -814
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なしクリーン洗浄該当なし該当なし
シリーズミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)
フレームシリーズHFSHFSHFSHFSHFSHFS
フレームNo.666686
よく一緒に購入される商品

ブラインドブラケットカテゴリの売れ筋ランキング