17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

6シリーズ(溝幅8mm)-3・4列溝用-押出極厚型ブラケット

chemSHERPA
通常単価(税別)
8962,027
税込単価
9862,230
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

3、4列溝タイプのフレームをブラケット一つで接続可能です。6シリーズ90角・100角に適応します。

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

HBLUT6
6シリーズ(溝幅8mm)-3、4列溝用- 押出極厚型ブラケット:関連画像
100角用
HBLUF6
6シリーズ(溝幅8mm)-3、4列溝用- 押出極厚型ブラケット:関連画像
[ ! ]アルミフレーム接触面にフライス加工をしており、直角度を保証しております。
[ ! ]ブラケットの直角度は、直角度公差表をご確認下さい。
[ M ]材質:A6N01SS−T5 [ S ]表面処理:アルマイト処理

規格表

型式
HBLUT6
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

[ ! ]ブラケットにボルト、ナットは付属しておりません。
適合するボルト・ナットは下記表にてご確認ください。
ボルト、ナットセット購入ご希望の場合は絞り込み条件[付属品]からご選択ください。
仕様の詳細は追加工「適用ボルトとナットをセット」にて各製品リンクよりご確認ください(単品購入可能)。

型式質量
(g)
適合ボルト・ナット許容荷重
(N)
¥基準
単価
¥スライド
単  価
Typeボルト個数ナット個数1〜99コ100〜200
HBLUT6409CBM6−206HNTT6−662744857815
HBLUF65128829401,0651,012

追加工

型式(C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC)
HBLUF6SET
HBLUF6C−SET
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
カバー取付け
穴追加工
Cブラケットに、カバー取付用両面M5タップ穴深さ15mmを追加できます。
型式例:HBLUT6-C
(取付け用ネジこちら HCBM)
HBLUF640
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
適用
ボルト・ナット
をセット
SET
SST

(ステンレス)
SEU
(先入れバネナット)
SSU
(ステンレス先入れバネナット)
SEP
(後入れバネナット)
SSP
(ステンレス後入れバネナット)
SEC
(座金組込ボルト・ナット)
ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。
(ブラケット価格に加算します)

(例)HBLUT6指定時
 ボルトナット
Code型式個数型式個数
SETCBM6-206HNTT6-66
SSTSCB6-20HNTTSN6-6
SEUCBM6-20HNTU6-6
SSUSCB6-20SHNTU6-6
SEPCBM6-20HNTP6-6
SSPSCB6-20SHNTP6-6
SECHCBST6-25HNTT6-6

[ ! ]HBLUT6以外をご指定の際はそれぞれの適合ボルト・ナットをご確認ください。

SETSSTSEUSSUSEPSSPSEC
NBLTT6264290342548342410438
HBLTT6
HBLUT6270300348558348420414
HBLUF6370390474734474550562
HBLTTW65285806841,096684820
HBLTFW67407409481,4289481,060
[ ! ]-SET,-SEU,-SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応となります。

■適応ボルト・ナットセット詳細(単品購入可能です)

追加工型式ボルトナット
型式材質タイプ型式材質ストッパ
SETCBM6-20先入れHNTT6-6無し
SSTSCB6-20ステンレス先入れHNTTSN6-6ステンレス無し
SEUCBM6-20先入れHNTU6-6有り
SSUSCB6-20ステンレス先入れSHNTU6-6ステンレス有り
SEPCBM6-20後入れHNTP6-6有り
SSPSCB6-20ステンレス後入れSHNTP6-6ステンレス有り
SECHCBST6-25鉄(座金付き)先入れHNTT6-6無し

使用例

TYPE対応フレーム
HBLUT66シリーズ90角フレーム
HBLUF66シリーズ100角フレーム
 
6シリーズ(溝幅8mm)-3、4列溝用- 押出極厚型ブラケット  関連画像1_使用例

類似商品

商品名押出極厚型ブラケット押出厚型ブラケット押出厚型ブラケット
(取付穴2倍)
薄型ブラケット
製品写真

6シリーズ(溝幅8mm)-3、4列溝用- 押出極厚型ブラケット  関連画像1_類似商品

6シリーズ(溝幅8mm)-3、4列溝用- 押出極厚型ブラケット  関連画像2_類似商品

6シリーズ(溝幅8mm)-3、4列溝用- 押出極厚型ブラケット  関連画像3_類似商品

6シリーズ(溝幅8mm)-3、4列溝用- 押出極厚型ブラケット  関連画像4_類似商品

特長厚型ブラケットとボルトの本数が同じでより強固に接続できます。アルミフレームと同じ材質でアルマイト処理を施したタイプです。フレームとの外観を統一したい際に有効です。1面に取付穴が4個のタイプです。8本のボルトを使用するためフレームをより強固に接続可能です。クロス接続の際にフレームからはみ出ないブラケットです。狭いスペースで利用可能です。
許容荷重(N)1960(2列)・2744(3列)1960(2列)・2744(3列)2940(2列)・4116(3列)1568(2列)・2352(3列)
3列・4列溝用本商品90角用90角/100角用30・50・60・90角用
2列溝用30・60角/50角用30・60角/50角用30・60角用

技術情報

■直角度

ブラケットの直角度は、直角度公差表をご確認下さい。

■ブラケット許容荷重の考え方

 
6シリーズ(溝幅8mm)-3、4列溝用- 押出極厚型ブラケット  関連画像1_技術情報
左図のようにフレームを2本立て、その間にフレームを渡し、その下に2個ブラケットをとりつけた時の1個あたりの許容荷重を表しております。
ここでいう許容荷重は、ブラケットの全ての取付穴をボルトで固定して荷重をかけた際、ブラケットがその位置を保持できる(破断/すべりが発生しない)荷重を表しております。

■アルミフレーム素材の機械的性質(JIS規格参考)

材質(JIS記号)A6N01SS-T5
引張り強さ(N/mm2245以上
耐力(N/mm2205以上
縦弾性係数(N/mm269972
ブリネル硬度(HB)88
表面処理アルマイト処理9μm以上

関連商品

商品名アルミフレームブラインドジョイントフレームキャップ溝カバーナット
写真

6シリーズ(溝幅8mm)-3、4列溝用- 押出極厚型ブラケット  関連画像1_関連商品

6シリーズ(溝幅8mm)-3、4列溝用- 押出極厚型ブラケット  関連画像2_関連商品

6シリーズ(溝幅8mm)-3、4列溝用- 押出極厚型ブラケット  関連画像3_関連商品

6シリーズ(溝幅8mm)-3、4列溝用- 押出極厚型ブラケット  関連画像4_関連商品

6シリーズ(溝幅8mm)-3、4列溝用- 押出極厚型ブラケット  関連画像5_関連商品

カタログページ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

適用フレーム幅

(mm)

適用溝数

カバー取付け穴追加工

付属品

フレーム接続穴数

RoHS?最小発注数量
100
4列溝
なし
8
10
1個
100
4列溝
C(カバー取付けタップ加工)
8
10
1個
100
4列溝
C(カバー取付けタップ加工)
SEC(座金組込ボルト・ナットセット)
8
10
1個
100
4列溝
C(カバー取付けタップ加工)
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
8
-
1個
100
3列溝 / 4列溝
C(カバー取付けタップ加工)
SET(ボルト・ナットセット)
8
-
1個
100
4列溝
C(カバー取付けタップ加工)
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
8
-
1個
100
4列溝
C(カバー取付けタップ加工)
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
8
10
1個
100
4列溝
C(カバー取付けタップ加工)
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
8
10
1個
100
4列溝
C(カバー取付けタップ加工)
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
8
10
1個
100
4列溝
なし
SEC(座金組込ボルト・ナットセット)
8
10
1個
100
4列溝
なし
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
8
-
1個
100
3列溝 / 4列溝
なし
SET(ボルト・ナットセット)
8
-
1個
100
4列溝
なし
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
8
-
1個
100
4列溝
なし
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
8
10
1個
100
4列溝
なし
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
8
10
1個
100
4列溝
なし
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
8
10
1個
90
3列溝
なし
6
10
1個
90
3列溝
なし
SEC(座金組込ボルト・ナットセット)
6
10
1個
90
3列溝
なし
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
6
-
1個
90
3列溝
なし
SET(ボルト・ナットセット)
6
-
1個
90
3列溝
なし
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
6
-
1個
90
3列溝
なし
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
6
10
1個
90
3列溝
なし
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
6
10
1個
90
3列溝
なし
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

3、4列溝タイプのフレームをブラケット一つで接続可能です。6シリーズ90角・100角に適応します。

ご注意

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~200201~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6シリーズ(溝幅8mm)-3・4列溝用-押出極厚型ブラケットのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
機械躯体組み付け時の支柱
3
満足度:3.0
極厚型なので強度的には十分なのですが、押出品なので結構歪みが強烈です。正確な組付けでは、一度フライスに掛けて面出しをした...もっと読む
1人が参考にしています。
安全カバー製作時の締結用付帯部品として使用
4
満足度:4.0
現場自動機の周囲を囲い危険エリアから作業者を守る安全カバー(安全柵)を製作する際の躯体として利用している6シリーズフレー...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6シリーズ(溝幅8mm)-3・4列溝用-押出極厚型ブラケット
6シリーズ(溝幅8mm)-3・4列溝用-押出厚型ブラケット
5シリーズ(溝幅6mm)-3列溝用-押出極厚型ブラケット
6シリーズ(溝幅8mm)-3列溝用-押出厚型ブラケット
5シリーズ(溝幅6mm)-3列溝用-押出厚型ブラケット
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格896-945 -319 -311 -234 -516 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
詳細材質A6N01SS-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T5--A6N01SS-T5
ブラケット種類押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット
シリーズミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)
突起位置選択突起なし突起なし突起なし突起なし突起なし突起なし
付加機能(押出型ブラケット)スタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダード
よく一緒に購入される商品

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング