17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

6シリーズ(溝幅8mm)-2列溝用-突起付厚型ブラケット

chemSHERPA
通常単価(税別)
5131,017
税込単価
5641,119
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

回り止めになる突起がついた、2列溝用の厚型のブラケットです。

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図


HBLFUD6
6シリーズ(溝幅8mm)-2列溝用- 突起付厚型ブラケット:関連画像
[ ! ]ブラケットの直角度は、直角度公差表をご確認下さい。
[ ! ]ボルトとナットもセットで購入可能です。下記追加工をご覧ください。
[ M ]材質:ADC12 [ S ] 表面処理:無し


規格表

型式
HBLFUD6
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

[ ! ]ブラケットにボルト、ナットは付属しておりません。
適合するボルト・ナットは下記表にてご確認ください。
ボルト、ナットセット購入ご希望の場合は絞り込み条件[付属品]からご選択ください。
仕様の詳細は追加工「適用ボルトとナットをセット」にて各製品リンクよりご確認ください(単品購入可能)。

型式質量
(g)
適合ボルト・ナット許容荷重
(N)
¥基準単価¥スライド単価
Typeボルト個数ナット個数1〜99コ100〜200
HBLFUD6270CBM6−204HNTT6−641960447426

追加工

型式(C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC)
HBLFUD6SET
HBLFUD6CSET
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
カバー取付け
穴追加工
Cブラケットに、カバー取付用両面
M5タップ穴を追加できます。
型式例:HBLFUD6-C
(取付け用ネジこちら HCBM)
6シリーズ(溝幅8mm)-2列溝用- 突起付厚型ブラケット:関連画像
HBLFUD6107
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
適用
ボルト・ナット
をセット
SET
SST

(ステンレス)
SEU
(先入れバネナット)
SSU
(先入れバネナット)
(ステンレス)
SEP
(後入れバネナット)
SSP
(後入れバネナット)
(ステンレス)
SEC
(座金組込ボルト・ナット)
ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。
(ブラケット価格に加算します)

(例)HBLFUD6指定時
 ボルトナット
Code型式個数型式個数
SETCBM6-204HNTT6-64
SSTSCB6-20HNTTSN6-6
SEUCBM6-20HNTU6-6
SSUSCB6-20SHNTU6-6
SEPCBM6-20HNTP6-6
SSPSCB6-20SHNTP6-6
SECHCBST6-25HNTT6-6
[ ! ]HBLFUD6以外をご指定の際はそれぞれの適合ボルト・ナットをご確認ください。

 

SETSSTSEUSSUSEPSSPSEC
HBLFSD6187204243388243290
HBLFSDK6
HBLFSD6−50
HBLFSDD6377411488777488581
HBLFSDW6616
HBLFSDW6−50
HBLFTD6192208247391247293315
HBLFTDB6243298298
HBLFTDM6192208247391247293315
HBLFTD6−50
HBLFUD6192375277294
[ ! ]-SET,-SEU,-SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応となります。

■適応ボルト・ナットセット詳細(単品購入可能です)

追加工型式ボルトナット
型式材質タイプ型式材質ストッパ
SETCBM6-20先入れHNTT6-6無し
SSTSCB6-20ステンレス先入れHNTTSN6-6ステンレス無し
SEUCBM6-20先入れHNTU6-6有り
SSUSCB6-20ステンレス先入れSHNTU6-6ステンレス有り
SEPCBM6-20後入れHNTP6-6有り
SSPSCB6-20ステンレス後入れSHNTP6-6ステンレス有り
SECHCBST6-25鉄(座金付き)先入れHNTT6-6無し

※セットにした場合、ボルトとナットは取り付け穴数分付属されます。

技術情報

■直角度
ブラケットの直角度は、直角度公差表をご確認下さい。
■ブラケット許容荷重の考え方

 
6シリーズ(溝幅8mm)-2列溝用- 突起付ブラケット 関連画像1_技術情報
左図のようにフレームを2本立て、その間にフレームを渡し、その下に2個ブラケットをとりつけた時の1個あたりの許容荷重を表しております。
ここでいう許容荷重は、ブラケットの全ての取付穴をボルトで固定して荷重をかけた際、ブラケットがその位置を保持できる(破断/すべりが発生しない)荷重を表しております。

類似商品

名称突起付ブラケット
(本商品)
突起付ブラケット突起付反転ブラケット 取付穴4個タイプ突起付反転ブラケット 取付穴8個タイプ突起付反転ブラケット(リブ付き)
画像

6シリーズ(溝幅8mm)-2列溝用- 突起付ブラケット 関連画像1_類似商品

6シリーズ(溝幅8mm)-2列溝用- 突起付ブラケット 関連画像2_類似商品

6シリーズ(溝幅8mm)-2列溝用- 突起付ブラケット 関連画像3_類似商品

6シリーズ(溝幅8mm)-2列溝用- 突起付ブラケット 関連画像4_類似商品

6シリーズ(溝幅8mm)-2列溝用- 突起付ブラケット 関連画像5_類似商品

突起位置両側突起付き両側突起付き両側突起付き / 
片側突起付き
片側突起付き両側突起付き
許容荷重(N)19601960176429402940/2964
角数30・60角用30・60角用/50角用30・60角用/50角用30・60角用30・60角用/50角用

その他6シリーズ2列溝ブラケットは こちら

関連商品

商品名アルミフレームブラインドジョイントフレームキャップ溝カバーナット
写真

6シリーズ(溝幅8mm)-2列溝用- 突起付ブラケット 関連画像1_関連商品

6シリーズ(溝幅8mm)-2列溝用- 突起付ブラケット 関連画像2_関連商品

6シリーズ(溝幅8mm)-2列溝用- 突起付ブラケット 関連画像3_関連商品

6シリーズ(溝幅8mm)-2列溝用- 突起付ブラケット 関連画像4_関連商品

6シリーズ(溝幅8mm)-2列溝用- 突起付ブラケット 関連画像5_関連商品

カタログページ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

アルミフレーム 総合情報ページ

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

カバー取付け穴追加工

付属品

RoHS?最小発注数量
なし
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SEC(座金組込ボルト・ナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
-
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SET(ボルト・ナットセット)
-
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
-
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
なし
SEC(座金組込ボルト・ナットセット)
10
1個
なし
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
-
1個
なし
SET(ボルト・ナットセット)
-
1個
なし
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
-
1個
なし
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
なし
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
10
1個
なし
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

回り止めになる突起がついた、2列溝用の厚型のブラケットです。

ご注意

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~200201~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6シリーズ(溝幅8mm)-2列溝用-突起付厚型ブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6シリーズ(溝幅8mm)-2列溝用-突起付厚型ブラケット
5シリーズ(溝幅6mm)-2列溝用-突起付ブラケット
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-突起付ブラケット
5シリーズ(溝幅6mm)-2列溝用-押出厚型ブラケット
5シリーズ(溝幅6mm)-2列溝用-押出厚型ブラケット
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-突起付反転ブラケット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格513-269 -68 -167 -266 -75 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
詳細材質ADC12ADC12ADC12-A6N01SS-T5ADC12
ブラケット種類突起付ブラケット突起付ブラケット突起付ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット突起付ブラケット
シリーズミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)
適用フレーム幅(mm)60 / 12040 / 8030 / 60 / 9040 / 60 / 8040 / 60 / 8030 / 60
適用溝数2列溝2列溝1列溝2列溝2列溝1列溝
よく一緒に購入される商品

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング