17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角ブラインドブラケット

chemSHERPA
通常単価(税別)
456656
税込単価
502722
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

フレーム溝にはめ込むタイプのブラケットです。アルミフレームの内部で接続するため、外観がきれいです。

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



ブラインドブラケット
HBLBS5
SHBLBS5

(ステンレス)

ブラインドブラケット・ロングタイプ
HBLBSL5
SHBLBSL5

板金ブラインドブラケット
HBLPBS5

Type[ M ]材質[ S ]表面処理
HBLBS5S45C三価クロメート
SHBLBS5SCS13
SHBLBSL5
HBLBSL5S45C三価クロメート
HBLPBS5SPCC


規格表

型式
HBLBS5
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式質量
(g)
付属ボルト許容荷重
(N)
¥基準単価¥スライド単価
ボルト個数1〜99コ100〜200
HBLBS511セットスクリューM4×52196436414
SHBLBS5
(ステンレス)
HBLBSL5174274628596
SHBLBSL5
(ステンレス)
HBLPBS562190415399


対応フレーム

5シリーズに対応します。

使用例

・L字に組むことができます。

■ブラインドブラケット使用方法

 

注意事項

  • 本商品はセットスクリューが付属します。
  • セットスクリューの締め付けトルクは設定しておりません。
  • セットスクリューはアルミフレームからはみ出しません。

製品比較情報

■5シリーズブラインドブラケット

商品名ブラインド
ブラケット
後入れ
ブラインドブラケット
異種サイズ接続
ブラインドブラケット
コーナー用
ブラインドブラケット
製品写真

5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角ブラインドブラケット 関連画像1_製品比較情報

5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角ブラインドブラケット 関連画像2_製品比較情報

5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角ブラインドブラケット 関連画像3_製品比較情報

5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角ブラインドブラケット 関連画像4_製品比較情報

取り付け図

 

■ブラインドブラケット使用方法

5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角ブラインドブラケット 関連画像5_製品比較情報

 

5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角ブラインドブラケット 関連画像6_製品比較情報

5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角ブラインドブラケット 関連画像7_製品比較情報

 

3本のフレームの位置
が簡単に決まります。

フレームキャップとしての機能も果たします。

5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角ブラインドブラケット 関連画像8_製品比較情報

 

材質S45C or SCS13SCS13S45CS45C or SCS13
特長追加工無しで溝内にブラケットを隠せます。ブラインドブラケットの後入れタイプのブラケットです。6シリーズと5シリーズのフレームを接続するブラインドブラケットです。フレーム端面にはめ込み可能なブラケットです。フレームキャップの機能も含みます
対応フレーム5シリーズ5シリーズ6シリーズ&5シリーズ5シリーズ20角用
商品ページ本商品商品ページ商品ページ商品ページ

関連商品

■5シリーズ(溝幅6mm)

商品名アルミフレームブラケットブラインドジョイントフレームキャップ溝カバーナット
写真

5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角ブラインドブラケット 関連画像1_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角ブラインドブラケット 関連画像2_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角ブラインドブラケット 関連画像3_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角ブラインドブラケット 関連画像4_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角ブラインドブラケット 関連画像5_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角ブラインドブラケット 関連画像6_関連商品

カタログページ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

■規格外品サービスのご案内

・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

型番リスト

表示件数

材質

ブラケットタイプ

RoHS?最小発注数量
S45C
標準タイプ
10
1個
S45C
ロングタイプ
10
1個
SPCC
標準タイプ
10
1個
SCS13
標準タイプ
10
1個
SCS13
ロングタイプ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

フレーム溝にはめ込むタイプのブラケットです。アルミフレームの内部で接続するため、外観がきれいです。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~200201~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

■ブラインドブラケット使用方法

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角ブラインドブラケットのレビュー
4.3平均満足度:4.340件のレビュー
組立
5
満足度:5.0
組立で使用しました。 安定した商品です。 価格も安く納期も早いので非常に助かります。
0人が参考にしています。
フレー厶の連結に
5
満足度:5.0
ブラインドジョイントが高いのでそこそこ見た目をスッキリさせたい場所に使用しました。
0人が参考にしています。
フレームの固定
4
満足度:4.0
見た目が気になる部分に使用しました。フレームの溝の内部で接続されるのでスッキリとした印象になります。
0人が参考にしています。
製品固定台の部品接続に使用
4
満足度:4.0
しっかりと垂直に固定できました。耐久性も問題ありませんが、少し高いです。
0人が参考にしています。
アルミフレームの接合
5
満足度:5.0
アルミフレームを接合するのに使用しています。ブラケット部がアルミフレームの溝に隠れるので、見た目もすっきりしてとても便利...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角ブラインドブラケット
5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角後入れブラインドブラケット
【クリーン洗浄品】5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角ブラインドブラケット
【クリーン洗浄品】5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角後入れブラインドブラケット
5シリーズ(溝幅6mm) 20角コーナーブラインドブラケット
【クリーン洗浄品】5シリーズ(溝幅6mm) 20角コーナーブラインドブラケット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格456-708--716 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目3日目
特性・用途該当なし該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄該当なしクリーン洗浄
シリーズミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)
フレームシリーズHFSHFSHFSHFSHFSHFS
フレームNo.555555

ブラインドブラケットカテゴリの売れ筋ランキング