17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

5シリーズ(溝幅6mm) 20角コーナーブラケットセット

通常単価(税別)
481588
税込単価
529647
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

2方向・3方向の接続をブラケット1個で、接続可能な商品です。

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

2方向タイプ
HBLCS5-B(キャップ:黒)

3方向タイプ
HBLCR5-B(キャップ:黒)
HBLCR5-S(キャップ:グレー)


HBLCD5-S(キャップ:グレー)

①(表側)

(裏側)

②コーナーブラケット用キャップ

②コーナーブラケット用キャップ

②コーナーRブラケット用キャップ

(低頭ボルト2本付属)

(ボタンボルト3本付属)

(ボタンボルト3本付属)

[ ! ]HBLCR5-□は亜鉛ダイキャストのため100℃以下でご使用ください。

Type[ M ]材質[ S ]表面処理
HBLCS5①ADC12
②ポリアミド
HBLCR5①ZDC2三価クロメート
②ポリアミド
HBLCD5①SCS13
②ポリアミド

規格表

型式
HBLCD5−S
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式質量
(g)
付属ボルト許容荷重
(N)
¥基準単価¥スライド単価
ボルト個数1〜99コ100〜200
HBLCS5−B8CBS5−162400404383
HBLCR5−B25BCB5−153676400381
HBLCR5−S
HBLCD5−S18ボタンボルトM4×123774489465

対応フレーム

使用例

・取り付けには、アルミフレームに 端面タップ(センター穴)追加工の必要があります。

■コーナーブラケットHBLCR使用例

■Rフレーム使用例

■コーナーブラケットHBLCS使用例

参考

  • キャップには抜け止めの措置をしてあります。
  • セット内容はブラケット本体、ボルト、キャップです。
  • ブラケットの中にアルミフレームが入り込む仕様ではございません。
    そのため1辺の長さはアルミフレームの長さ+ブラケットの大きさとなります。

製品比較情報

■コーナー用ブラインドブラケット

商品名コーナー
ブラケットセット
コーナー用
ブラインドブラケット
製品写真

5シリーズ(溝幅6mm) 20角コーナーブラケットセット 関連画像1_製品比較情報

5シリーズ(溝幅6mm) 20角コーナーブラケットセット 関連画像2_製品比較情報

取り付け図

 

■コーナーブラケットHBLCR使用例

5シリーズ(溝幅6mm) 20角コーナーブラケットセット 関連画像3_製品比較情報

 

 

3本のフレームの
位置が簡単に
決まります。

フレームキャップとして
の機能も果たします。

5シリーズ(溝幅6mm) 20角コーナーブラケットセット 関連画像4_製品比較情報

 

材質S45C or SCS13S45C or SCS13
特長2方向・3方向の接続をブラケット1個で接続可能な商品です。フレームに端面タップ追加工が必要です。フレーム端面にはめ込み可能なブラケットです。フレームキャップの機能も含みます
商品ページ5シリーズ(閲覧中)/ 6シリーズ/ 8シリーズ5シリーズ/ 6シリーズ/ 8シリーズ

関連商品

■5シリーズ(溝幅6mm)

商品名アルミフレームブラケットブラインドジョイントフレームキャップ溝カバーナット
写真

5シリーズ(溝幅6mm) 20角コーナーブラケットセット 関連画像1_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm) 20角コーナーブラケットセット 関連画像2_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm) 20角コーナーブラケットセット 関連画像3_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm) 20角コーナーブラケットセット 関連画像4_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm) 20角コーナーブラケットセット 関連画像5_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm) 20角コーナーブラケットセット 関連画像6_関連商品

カタログページ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

■規格外品サービスのご案内

・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

型番リスト

表示件数

材質

ブラケットタイプ

キャップ色

RoHS?最小発注数量
SCS13
コーナーブラケットセット・3方向タイプ
S(グレー)
10
1個
ZDC2
コーナーブラケットセット・3方向タイプ
B(黒)
-
1個
ZDC2
コーナーブラケットセット・3方向タイプ
S(グレー)
-
1個
ADC12
コーナーブラケットセット・2方向タイプ
B(黒)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
588
( 647 )
在庫品1日目当日出荷可能
481
( 529 )
在庫品1日目当日出荷可能
481
( 529 )
在庫品1日目当日出荷可能
485
( 534 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

2方向・3方向の接続をブラケット1個で、接続可能な商品です。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数量
1~200
201~
出荷日
通常
お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

■コーナーブラケットHBLCR使用例

■Rフレーム使用例

■コーナーブラケットHBLCS使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5シリーズ(溝幅6mm) 20角コーナーブラケットセットのレビュー
4.4平均満足度:4.424件のレビュー
台の角
5
満足度:5.0
カバーをかぶせて角をすっきり見せることができました.取り付けも簡単でよかったです.
1人が参考にしています。
小形装置のカバー設計
2
満足度:2.0
アルミフレーム接合時ブラインドジョイントよりよいと思います。1.ブラインドジョイントは種類がありすぎて迷う。2.アルミフ...もっと読む

ミスミからのコメント

この度は商品選定においてご不便をおかけしてしまい大変申し訳ございません。 ご指摘の通りコーナーブラケット用の追加工が無い状態でございます。 今後の商品開発を検討いたします。 ご参考までに、他ジョイントのパネル取り付け資料はこちらになります。 ご選定時にご参考頂けたら幸いです。 https://jp.misumi-ec.com/special/alumiframe/assembling/assembly_method/panel_attachment/ ミスミアルミフレーム関連商品に貴重なご意見をいただき誠にありがとうございました。 今後もご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

0人が参考にしています。
フレー厶の組立に
5
満足度:5.0
角がスッキリするので、見た目が気になる時に使用しています。また、中にアクリルパネルなど入れるときもジョイントが邪魔になら...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミフレーム末端部の保護
5
満足度:5.0
アルミフレーム末端部の保護と、安全のために設置しました。専用パーツなので取り付けは容易で、使いやすいと思います。
0人が参考にしています。
ビデオアートの筐体として
3
満足度:3.0
見えない場所であればフレームの切れ端は気になりませんが、見えるところとなると必要ですね。もう少し安いといいなぁ。ちょっと...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5シリーズ(溝幅6mm) 20角コーナーブラケットセット
6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナーブラケットセット
8シリーズ(溝幅10mm) 40角アルミフレーム用コーナーブラケット
コーナージョイント M4シリーズ
コーナージョイント M6シリーズ
コーナージョイント M8シリーズ
メーカーミスミミスミミスミエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格481-555 -754 -448 -698838 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし---
フレームシリーズミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)エヌアイシ・オートテック M4シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズ
フレームシリーズHFSHFSHFS---
フレームサイズ20用30用40角用---

コーナーブラケットカテゴリの売れ筋ランキング