17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

5シリーズ(溝幅6mm)-3列溝用-押出厚型ブラケット

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
234843
税込単価
257927
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

3列溝タイプのアルミフレームをブラケット一つで接続可能です。

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

NBLTT5
HBLTT5

[ ! ]NBLTT5は両側面及びボルト穴にアルマイトがありません。

5シリーズ(溝幅6mm) -3列溝用- 押出厚型ブラケット:関連画像
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
NBLTT5A6063S−T5白アルマイト[ ! ]
HBLTT5A6N01SS−T5

規格表

型式
HBLTT5
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

[ ! ]ブラケットにボルト、ナットは付属しておりません。
適合するボルト・ナットは下記表にてご確認ください。
ボルト、ナットセット購入ご希望の場合は絞り込み条件[付属品]からご選択ください。
仕様の詳細は追加工「適用ボルトとナットをセット」にて各製品リンクよりご確認ください(単品購入可能)。

型式質量
(g)
適合ボルト・ナット許容荷重
(N)
¥基準単価¥スライド単価
ボルト個数ナット個数1〜99コ100〜200
NBLTT560CBM5−106HNTT5−561960224213
HBLTT5251240

追加工

型式(C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC)
HBLTT5SET
HBLTT5C-SET
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
カバー取付け
穴追加工
Cブラケットに、カバー取付用両面M5タップ穴深さ15mmを追加できます。
型式例:HBLTT5-C
(取付け用ネジこちら HCBM)
HBLTT532
AlterationsCodeSpec.
適用ブラケット
¥/1Code
適用ボルト
ナットをセット
SET
SST
(ステンレス)
SEU
(先入れ
バネナット)
SSU
(ステンレス先入れ
バネナット)
SEP
(後入れ
バネナット)
SSP
(ステンレス後入れ
バネナット)
SEC
(座金組込
ボルト・
ナット)
ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・
ナットをセットにします。(ブラケット価格に
加算します)
(例)HBLTT5指定時
 ボルトナット
Code型式個数型式個数
SETCBM5-106HNTT5-56
SSTSCB5-10HNTTBS5-5
SEUCBM5-10HNTU5-5
SSUSCB5-10SHNTU5-5
SEPCBM5-10HNTP5-5
SSPSCB5-10SHNTP5-5
SECHCBST5-12HNTT5-5

 

SET
SST
SEU
SSU
SEP
SSP
SEC
NBLTT5
240
192
316
524
316
396
374
HBLTT5
HBLUT5
268
202
345
535
345
407
403
HBLTTW5
524
383
677
1,048
677
792
830
[ ! ]-SET,-SEU,-SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応品となります。

■適応ボルト・ナットセット詳細(単品購入可能です)

追加工型式ボルトナット
型式材質タイプ型式材質ストッパ
SETCBM5-10先入れHNTT5-5無し
SSTSCB5-10ステンレス先入れHNTTBS5-5ステンレス無し
SEUCBM5-10先入れHNTU5-5有り
SSUSCB5-10ステンレス先入れSHNTU5-5ステンレス有り
SEPCBM5-10後入れHNTP5-5有り
SSPSCB5-10ステンレス後入れSHNTP5-5ステンレス有り
SECHCBST5-12鉄(座金付き)先入れHNTT5-5無し

※セットにした場合、ボルト・ナットは取付け穴数分付属されます。

使用例

特長:3列溝のフレームを1つのブラケットで接続できます。

対応フレーム
5シリーズ60角フレーム

類似商品

シリーズ名【本商品】
押出厚型ブラケット
押出極厚型ブラケット押出厚型ブラケット薄型ブラケット
製品写真

5シリーズ(溝幅6mm) -3列溝用- 押出厚型ブラケット  関連画像1_類似商品

5シリーズ(溝幅6mm) -3列溝用- 押出厚型ブラケット  関連画像2_類似商品

5シリーズ(溝幅6mm) -3列溝用- 押出厚型ブラケット  関連画像3_類似商品

5シリーズ(溝幅6mm) -3列溝用- 押出厚型ブラケット  関連画像4_類似商品

許容荷重(N)1960196029401617

技術情報

■直角度

ブラケットの直角度は、直角度公差表をご確認下さい。

■ブラケット許容荷重の考え方

 
5シリーズ(溝幅6mm) -3列溝用- 押出厚型ブラケット  関連画像1_技術情報
左図のようにフレームを2本立て、その間にフレームを渡し、その下に2個ブラケットをとりつけた時の1個あたりの許容荷重を表しております。
ここでいう許容荷重は、ブラケットの全ての取付穴をボルトで固定して荷重をかけた際、ブラケットがその位置を保持できる(破断/すべりが発生しない)荷重を表しております。

■アルミフレーム素材の機械的性質(JIS規格参考)

材質(JIS記号)A6063S-T5A6N01SS-T5
引張り強さ(N/mm2155以上245以上
耐力(N/mm2110以上205以上
縦弾性係数(N/mm26997269972
ブリネル硬度(HB)8888
表面処理アルマイト処理9μm以上アルマイト処理9μm以上

関連商品

商品名アルミフレームブラインドジョイントフレームキャップ溝カバーナット
写真

5シリーズ(溝幅6mm) -3列溝用- 押出厚型ブラケット  関連画像1_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm) -3列溝用- 押出厚型ブラケット  関連画像2_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm) -3列溝用- 押出厚型ブラケット  関連画像3_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm) -3列溝用- 押出厚型ブラケット  関連画像4_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm) -3列溝用- 押出厚型ブラケット  関連画像5_関連商品

カタログページ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

詳細材質

カバー取付け穴追加工

付属品

RoHS?最小発注数量
A6N01SS-T5
なし
10
1個
A6N01SS-T5
C(カバー取付けタップ加工)
10
1個
A6N01SS-T5
C(カバー取付けタップ加工)
SEC(座金組込ボルト・ナットセット)
10
1個
A6N01SS-T5
C(カバー取付けタップ加工)
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
A6N01SS-T5
C(カバー取付けタップ加工)
SET(ボルト・ナットセット)
10
1個
A6N01SS-T5
C(カバー取付けタップ加工)
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
A6N01SS-T5
C(カバー取付けタップ加工)
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
A6N01SS-T5
C(カバー取付けタップ加工)
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
10
1個
A6N01SS-T5
C(カバー取付けタップ加工)
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
A6N01SS-T5
なし
SEC(座金組込ボルト・ナットセット)
10
1個
A6N01SS-T5
なし
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
A6N01SS-T5
なし
SET(ボルト・ナットセット)
10
1個
A6N01SS-T5
なし
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
A6N01SS-T5
なし
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
A6N01SS-T5
なし
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
10
1個
A6N01SS-T5
なし
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
A6063S-T5
なし
10
1個
A6063S-T5
なし
SEC(座金組込ボルト・ナットセット)
10
1個
A6063S-T5
なし
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
A6063S-T5
なし
SET(ボルト・ナットセット)
10
1個
A6063S-T5
なし
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
A6063S-T5
なし
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
A6063S-T5
なし
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
10
1個
A6063S-T5
なし
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

3列溝タイプのアルミフレームをブラケット一つで接続可能です。

ご注意

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~200201~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5シリーズ(溝幅6mm)-3列溝用-押出厚型ブラケットのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
装置の架台組立に使用
3
満足度:3.0
製造装置の架台に使用したアルミフレームの組み立てに、このブラケット(HBLTT5)を使用しました。問題なく使用できました...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5シリーズ(溝幅6mm)-3列溝用-押出厚型ブラケット
5シリーズ(溝幅6mm)-3列溝用-押出極厚型ブラケット
6シリーズ(溝幅8mm)-3列溝用-押出厚型ブラケット
5シリーズ(溝幅6mm)-2列溝用-押出厚型ブラケット
5シリーズ(溝幅6mm)-2列溝用-押出厚型ブラケット
5シリーズ(溝幅6mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格234-319 -311 -167 -266 -112 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ブラケット種類押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット
シリーズミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)
適用フレーム幅(mm)60609040 / 60 / 8040 / 60 / 8020 / 25 / 40 / 60 / 80
適用溝数3列溝3列溝3列溝2列溝2列溝1列溝
突起位置選択突起なし突起なし突起なし突起なし突起なし突起なし

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング