17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

5シリーズ(溝幅6mm)-2列溝用-押出厚型ブラケット

chemSHERPA
通常単価(税別)
2661,028
税込単価
2931,131
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

1面に取り付け穴が4個付いたタイプで、より強固に接続できます。2列溝タイプのフレームをブラケット一つで...

詳細を確認
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

HBLTDW5
5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 押出厚型ブラケット:関連画像
[ ! ]ブラケットの直角度は、直角度公差表をご確認下さい。
[ M ]材質:A6N01SS−T5 [ S ]表面処理:白アルマイト

規格表

型式
HBLTDW5
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

[ ! ]ブラケットにボルト、ナットは付属しておりません。
適合するボルト・ナットは下記表にてご確認ください。
ボルト、ナットセット購入ご希望の場合は絞り込み条件[付属品]からご選択ください。
仕様の詳細は追加工「適用ボルトとナットをセット」にて各製品リンクよりご確認ください(単品購入可能)。

型式質量
(g)
適合ボルト・ナット許容荷重
(N)
¥基準単価¥スライド単価
ボルト個数ナット個数1〜99コ100〜200
HBLTDW559CBM5−108HNTT5−582156255243

追加工

型式(C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC)
HBLTDW5SET
HBLTDW5C-SET
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
カバー取付け
穴追加工
Cブラケットに、カバー取付用両面M5タップ穴深さ15mmを追加できます。
型式例:HBLTDW5-C
(取付け用ネジこちら HCBM)
HBLTDW532
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
適用ボルト
ナットをセット
SET
SST
(ステンレス)
SEU
(先入れ
バネナット)
SSU
(ステンレス先入れ
バネナット)
SEP
(後入れ
バネナット)
SSP
(ステンレス後入れ
バネナット)
SEC
(座金組込
ボルト・ナット)
ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・
ナットをセットにします。(ブラケット価格に
加算します)
(例)HBLTDW5指定時
 ボルトナット
Code型式個数型式個数
SETCBM5-108HNTT5-58
SSTSCB5-10HNTTBS5-5
SEUCBM5-10HNTU5-5
SSUSCB5-10SHNTU5-5
SEPCBM5-10HNTP5-5
SSPSCB5-10SHNTP5-5

 

SETSSTSEUSSUSEPSSPSEC
NBLTD5175128226349226264264
HBLTD5
HBLTDB5196247247
CHBLTD5175128226349226264264
NBLUD5179128230349230264268
HBLUD5
HBLUDB5200251251
HBLTDW5349256452699452528
[ ! ]-SET,-SEU,-SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応品となります。

■適応ボルト・ナットセット詳細(単品購入可能です)

追加工型式ボルトナット
型式材質タイプ型式材質ストッパ
SETCBM5-10先入れHNTT5-5無し
SSTSCB5-10ステンレス先入れHNTTBS5-5ステンレス無し
SEUCBM5-10先入れHNTU5-5有り
SSUSCB5-10ステンレス先入れSHNTU5-5ステンレス有り
SEPCBM5-10後入れHNTP5-5有り
SSPSCB5-10ステンレス後入れSHNTP5-5ステンレス有り

※ボルト・ナットは取付穴数分、付属されます。

類似商品

商品名【本商品】
押出厚型
ブラケット
押出厚型
ブラケット
押出極厚型
ブラケット
薄型ブラケット突起付反転
ブラケット
突起付反転
ブラケット
突起付
ブラケット
画像

5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 押出厚型ブラケット  関連画像1_類似商品

5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 押出厚型ブラケット  関連画像2_類似商品

5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 押出厚型ブラケット  関連画像3_類似商品

5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 押出厚型ブラケット  関連画像4_類似商品

5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 押出厚型ブラケット  関連画像5_類似商品

5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 押出厚型ブラケット  関連画像6_類似商品

5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 押出厚型ブラケット  関連画像7_類似商品

突起位置----両側突起付き / 
片側突起付き
両側突起付き両側突起付き
許容荷重(N)215614701470686/1176/1617147021561470
材質A6N01SS-T5A6063S-T5
A6N01SS-T5
A6063S-T5
A6N01SS-T5
A6N01SS-T5ADC12ADC12ADC12
特長1面に取り付け穴が4個付いたタイプで、より強固に接続できます。押出厚型ブラケットです。クリア塗装に対応しています。押出厚型ブラケットの強度を増した商品です。埃がたまりにくい形状です。取付時の省スペース化に有効です。追加工で穴位置の変更が可能です。L字接続、クロス接続が可能。突起付きのため位置決めが容易。リブ付で1面に取り付け穴が4個ついているため、より強固に接続できます。突起付きのため位置決めが容易。埃がたまりにくい形状です。

■押出型ブラケットと突起付きブラケットの違い

【本商品】押出型ブラケット

5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 押出厚型ブラケット  関連画像1_ブラケットの違い

・押出型ブラケットの材質A6N01SS-T5で、アルミ押出しで作成しています。表面にアルマイト処理を施しております。
・フレームと外観を統一したい際に有効です。埃のたまりにくい構造です。
・突起付きブラケットより強度がでるため、強度を必要とする箇所に最適です。
突起付きブラケット

5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 押出厚型ブラケット  関連画像2_ブラケットの違い

・突起付ブラケットは材質ADC12を型で作成したブラケットです。基本アルマイト処理なく同サイズの押出型ブラケットに比べ安価です。
・突起は締結作業時の回り止めとなるため、作業性に優れます。
・付加機能をつけたさまざまな種類のブラケットがあります。

技術情報

■直角度

ブラケットの直角度は、直角度公差表をご確認下さい。

■ブラケット許容荷重の考え方

 
5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 押出厚型ブラケット  関連画像1_技術情報
左図のようにフレームを2本立て、その間にフレームを渡し、その下に2個ブラケットをとりつけた時の1個あたりの許容荷重を表しております。
ここでいう許容荷重は、ブラケットの全ての取付穴をボルトで固定して荷重をかけた際、ブラケットがその位置を保持できる(破断/すべりが発生しない)荷重を表しております。

関連商品

商品名アルミフレームブラインドジョイントフレームキャップ溝カバーナット
写真

5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 押出厚型ブラケット  関連画像1_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 押出厚型ブラケット  関連画像2_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 押出厚型ブラケット  関連画像3_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 押出厚型ブラケット  関連画像4_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 押出厚型ブラケット  関連画像5_関連商品

カタログページ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

カバー取付け穴追加工

付属品

RoHS?最小発注数量
なし
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SET(ボルト・ナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
なし
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
なし
SET(ボルト・ナットセット)
10
1個
なし
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
なし
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
なし
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
10
1個
なし
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

1面に取り付け穴が4個付いたタイプで、より強固に接続できます。2列溝タイプのフレームをブラケット一つで接続可能です。

ご注意

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~200201~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5シリーズ(溝幅6mm)-2列溝用-押出厚型ブラケットのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
モニタの取り付け台の固定に使用しています
5
満足度:5.0
顧客先の既設装置にモニタの取り付け台(アルミフレーム)を固定するために使用しています。思い通りの取り付けができ満足してい...もっと読む
0人が参考にしています。
外販機器付帯部品として
5
満足度:5.0
当社は、得意先様のニーズに応じ一品物の機器製作を請け負っており、サイズや形状、必須スペック等、種々の要素を鑑み都度、最適...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5シリーズ(溝幅6mm)-2列溝用-押出厚型ブラケット
5シリーズ(溝幅6mm)-2列溝用-押出厚型ブラケット
5シリーズ(溝幅6mm)-2列溝用-押出極厚型ブラケット
5シリーズ(溝幅6mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット
8-45シリーズ(溝幅10mm)-2列溝用-押出厚型ブラケット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格266-167 -178 -112 -112 -301 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
詳細材質A6N01SS-T5-----
ブラケット種類押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット
シリーズミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)
適用フレーム幅(mm)40 / 60 / 8040 / 60 / 8040 / 60 / 8020 / 25 / 40 / 60 / 8030 / 60 / 9090
適用溝数2列溝2列溝2列溝1列溝1列溝2列溝

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング