メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
2列溝タイプのフレームをブラケット一つで接続可能です。押出厚型ブラケットの強度を増した商品です。

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| NBLUD5 | A6063S−T5 | 白アルマイト[ ! ] |
| HBLUD5 | A6N01SS−T5 | |
| HBLUDB5 | 黒アルマイト |
| 型式 |
| HBLUD5 |
| 型式 | 質量 (g) | 適合ボルト・ナット | 許容荷重 (N) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||
| ボルト | 個数 | ナット | 個数 | 1〜99コ | 100〜200 | |||
| NBLUD5 | 75 | CBM5−14 | 4 | HNTT5−5 | 4 | 1470 | 170 | 160 |
| HBLUD5 | 199 | 190 | ||||||
| HBLUDB5(黒アルマイト) | 273 | 260 | ||||||
| 型式 | - | (C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC) |
| NBLUD5 | - | SET |
| NBLUD5 | - | C-SET |
| Alterations | Code | Spec. | 適用ブラケット | ¥/1Code |
| カバー取付け 穴追加工 | C | ブラケットに、カバー取付用両面M5タップ穴深さ15mmを追加できます。 型式例:HBLUD5-C (取付け用ネジこちらHCBM) | NBLUD5 | 21 |
| HBLUD5 | 21 |
| Alterations | Code | Spec. | 適用ブラケット | ¥/1Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用ボルト ナットをセット | SET SST (ステンレス) SEU (先入れ バネナット) SSU (ステンレス先入れ バネナット) SEP (後入れ バネナット) SSP (ステンレス後入れ バネナット) SEC (座金組込 ボルト・ ナット) | ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ ナットをセットにします。(ブラケット価格に 加算します) (例)HBLUD5指定時
| - | SET | SST | SEU | SSU | SEP | SSP | SEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBLTD5 | 175 | 128 | 226 | 349 | 226 | 264 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLTD5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLTDB5 | 196 | − | 247 | − | 247 | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHBLTD5 | 175 | 128 | 226 | 349 | 226 | 264 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBLUD5 | 179 | 128 | 230 | 349 | 230 | 264 | 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLUD5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLUDB5 | 200 | − | 251 | − | 251 | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLTDW5 | 349 | 256 | 452 | 699 | 452 | 528 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■適応ボルト・ナットセット詳細(単品購入可能です)
| 追加工型式 | ボルト | ナット | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 材質 | タイプ | 型式 | 材質 | ストッパ | |
| SET | CBM5-14 | 鉄 | 先入れ | HNTT5-5 | 鉄 | 無し |
| SST | SCB5-14 | ステンレス | 先入れ | HNTTBS5-5 | ステンレス | 無し |
| SEU | CBM5-14 | 鉄 | 先入れ | HNTU5-5 | 鉄 | 有り |
| SSU | SCB5-14 | ステンレス | 先入れ | SHNTU5-5 | ステンレス | 有り |
| SEP | CBM5-14 | 鉄 | 後入れ | HNTP5-5 | 鉄 | 有り |
| SSP | SCB5-14 | ステンレス | 後入れ | SHNTP5-5 | ステンレス | 有り |
| SEC | HCBST5-16 | 鉄(座金付き) | 先入れ | HNTT5-5 | 鉄 | 無し |
| 商品名 | 【本商品】 押出極厚型 ブラケット | 押出厚型 ブラケット | 押出厚型 ブラケット | 薄型ブラケット | 突起付反転 ブラケット | 突起付反転 ブラケット | 突起付 ブラケット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 |
| ||||||
| 突起位置 | - | - | - | - | 両側突起付き / 片側突起付き | 両側突起付き | 両側突起付き |
| 許容荷重(N) | 1470 | 1470 | 2156 | 686/1176/1617 | 1470 | 2156 | 1470 |
| 材質 | A6063S-T5 A6N01SS-T5 | A6063S-T5 A6N01SS-T5 | A6N01SS-T5 | A6N01SS-T5 | ADC12 | ADC12 | ADC12 |
| 特長 | 押出厚型ブラケットの強度を増した商品です。埃がたまりにくい形状です。 | 押出厚型ブラケットです。クリア塗装に対応しています。 | 1面に取り付け穴が4個付いたタイプで、より強固に接続できます。 | 取付時の省スペース化に有効です。追加工で穴位置の変更が可能です。 | L字接続、クロス接続が可能。突起付きのため位置決めが容易。 | リブ付で1面に取り付け穴が4個ついているため、より強固に接続できます。 | 突起付きのため位置決めが容易。埃がたまりにくい形状です。 |
| 【本商品】押出型ブラケット
| ・押出型ブラケットの材質A6N01SS-T5で、アルミ押出しで作成しています。表面にアルマイト処理を施しております。 ・フレームと外観を統一したい際に有効です。埃のたまりにくい構造です。 ・突起付きブラケットより強度がでるため、強度を必要とする箇所に最適です。 |
| 突起付きブラケット | ・突起付ブラケットは材質ADC12を型で作成したブラケットです。基本アルマイト処理なく同サイズの押出型ブラケットに比べ安価です。 ・突起は締結作業時の回り止めとなるため、作業性に優れます。 ・付加機能をつけたさまざまな種類のブラケットがあります。 |
■直角度
ブラケットの直角度は、直角度公差表をご確認下さい。
■ブラケット許容荷重の考え方

■アルミフレーム素材の機械的性質(JIS規格参考)
| 材質(JIS記号) | A6063S-T5 | A6N01SS-T5 |
|---|---|---|
| 引張り強さ(N/mm2) | 155以上 | 245以上 |
| 耐力(N/mm2) | 110以上 | 205以上 |
| 縦弾性係数(N/mm2) | 69972 | 69972 |
| ブリネル硬度(HB) | 88 | 88 |
| 表面処理 | アルマイト処理9μm以上 | アルマイト処理9μm以上 |
| 商品名 | アルミフレーム | ブラインドジョイント | フレームキャップ | 溝カバー | ナット |
|---|---|---|---|---|---|
| 写真 |
|
|
|
|
|
| カタログページ | 5シリーズカタログ | 5シリーズカタログ | 5シリーズカタログ | 5シリーズカタログ | 5シリーズカタログ |
| 商品ページ | こちら | こちら | こちら | こちら | こちら |
| 総合情報ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
フレーム / キャップ / 溝カバー
ブラケット / ジョイント / ナット
パネル / フェンスネット
安全柵ユニット
取手 / 蝶番 / 錠
キャスタ / アジャスタ / アンカー
アルミフレームユニット
他アクセサリ
設計手順 / 強度計算 / 組立方法
アルミフレームとは

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
208円 ( 229円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
230円 ( 253円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
510円 ( 561円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
470円 ( 517円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
417円 ( 459円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
470円 ( 517円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
506円 ( 557円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
364円 ( 400円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
595円 ( 655円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
488円 ( 537円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
448円 ( 493円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
395円 ( 435円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
448円 ( 493円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
484円 ( 532円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
342円 ( 376円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
573円 ( 630円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
285円 ( 314円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
547円 ( 602円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
494円 ( 543円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
547円 ( 602円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
178円 ( 196円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
201円 ( 221円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
481円 ( 529円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
441円 ( 485円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
388円 ( 427円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
441円 ( 485円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
477円 ( 525円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
335円 ( 369円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
566円 ( 623円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
458円 ( 504円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
418円 ( 460円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
365円 ( 402円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
418円 ( 460円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
454円 ( 499円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
312円 ( 343円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
543円 ( 597円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2列溝タイプのフレームをブラケット一つで接続可能です。押出厚型ブラケットの強度を増した商品です。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-突起付反転ブラケット
4.5通常価格(税別):75円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-突起付反転ブラケット
4.7通常価格(税別):92円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm)-1列溝用-突起付反転ブラケット
4.6通常価格(税別):70円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-突起付ブラケット
4.8通常価格(税別):83円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-突起付ブラケット
4.6通常価格(税別):68円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)-2列溝用-突起付反転ブラケット 取付穴4個タイプ
4.6通常価格(税別):209円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-片側突起付ブラケット
4.3通常価格(税別):131円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用薄型ブラケット
4.3通常価格(税別):75円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)-2列溝用-突起付反転ブラケット
4.5通常価格(税別):288円~