メカニカル部品技術窓口
軸を回転させるだけでテンションを調節出来る中間テンション用のテンショナーです。

| ・スペーサ(4コ) | ・M8ボルト(4コ) | ・M8ナット(4コ) | ||
![]() | ![]() | ![]() |

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| アイドラースプロケット | S35C相当(歯面:高周波焼入) | 四三酸化鉄皮膜 |
| ベースプレート | SUM24L | |
| スペーサ |
| 型式 |
| THBS35 |
| 型式 | アイドラースプロケット | A | B | 質量 (kg) | ¥基準単価 | ||||
| Type | 呼び | 品番 | 歯数 | Do | Dp | ||||
| THBS | 35 | DRC35−18 | 18 | 60 | 54.85 | 26 | 47 | 0.89 | 4,190 |
| 40 | DRC40−15 | 15 | 67 | 61.08 | 0.92 | 4,260 | |||
| 50 | DRC50−13 | 13 | 74 | 66.34 | 0.96 | 4,260 | |||
| 60 | DRC60−11 | 11 | 76 | 67.62 | 1.00 | 4,350 | |||
| 80 | DRC80−9 | 9 | 85 | 74.26 | 30 | 51 | 1.11 | 4,660 | |
軸を回転させるだけでテンションを調節出来る中間テンション用のテンショナーです。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜9 | 10〜14 | 15〜19 | 20〜50 | 51〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |
| (図1) (図2) | ![]() | ||
![]() | チェーンとスプロケットのセンターを よく一致させてください。 | ||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アイドラー付テンションユニット
3.9
ミスミ
テンショナーユニット
4.7
ミスミ
テンショナー
4
イマオコーポレーション
ネジ調整型タイトナー (SAT)
4通常価格(税別):10,563円~

イマオコーポレーション
タイトナー ロールリング (906~920)
3.5通常価格(税別):5,197円~

イマオコーポレーション
オート スライド タイトナー (AST)
5通常価格(税別):9,505円~

ミスミ
チェーンテンショナー アイドラーセットタイプ
4.6通常価格(税別):4,320円~

ミスミ
チエーンガイドテンショナー
4.5通常価格(税別):9,650円~

ミスミ
スライドプレート
4.5通常価格(税別):1,920円~