17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • D(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
      [6-75/1mm単位]
    • L(mm)

      ~mm
        [30-200/1mm単位]
      • Y(mm)

        ~mm
          [7-50/1mm単位]
        • タイプ

        • CAD

        • 出荷日

          • すべて
          • 3日以内

        テンショナー

        通常単価(税別)
        -
        税込単価
        -
        通常出荷日:3日目

        側板に穴を開けるだけで簡単に取り付けられる中間テンション用のテンショナーです。

        • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        未確定:候補が14型番あります。
        • 単価(税別)
          -
        • 合計(税別)
          -
          (税込価格:-)
        • 出荷日
          -
          (参考出荷日:-)
        数量:

        外形図・規格表

        外形図

             
        <テンションピン>
        *D寸20の場合、H/2+5となります。**D寸6の場合、15となります。
        ・本商品はテンショナー単体です。アイドラーは別途ご購入ください。(下記関連部品参照)
         
        Type[ M ]材質[ S ]表面処理
        TNSRLS45C四三酸化鉄皮膜
        TNSNL無電解ニッケルメッキ
        *D寸20の場合、
        H/2+5となります。
        〈テンションピン〉
        **D寸6の場合、15となります。
        ■テンションピン詳細寸法
        Dg6VdHWPM(並目)
        6851086M6
        810712108M8
        10139.6151310M10
        121511.5171412M12
        151814.3201712M12
        172016.2232016M16
        202419262420M20

        ■付属品
        Type[ A ]付属品[ M ]材質
        TNSRLC型止め輪・六角穴付ボルト
        ナット・ワッシャ
        スチ−ル
        TNSNLステンレス

         

        規格表

        型式YFL
        TNSRL15Y12F10L50
        ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
        ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        型式指定1mm単位BTEGN付属
        ボルト
        ¥基準単価
        TypeDg6YFLTNSRLTNSNL
        TNSRL
        TNSNL
        67〜506〜7530〜200L+2025107126.6M6×252,6303,150
        8L+238142,7103,260
        10L+25.59152,9203,390
        1210〜75L+27.530121016M6×303,1503,720
        15L+3112183,3103,840
        17L+34.514203,7604,200
        20L+40351515229M8×354,1604,680
        ■テンションピン詳細寸法
        Dg6VdHWPM(並目)
        6851086M6
        810712108M8
        10139.6151310M10
        121511.5171412M12
        151814.3201712M12
        172016.2232016M16
        202419262420M20

        関連部品

         駆動チェーン用アイドラー
         カテゴリページ 駆動チェーン用アイドラー
         代表商品アイドラースプロケットボス付アイドラー
        スプロケット
         画像

        型番リスト

        表示件数

        表面処理

        D

        (mm)

        F

        (mm)

        L

        (mm)

        Y

        (mm)

        RoHS?最小発注数量
        無電解ニッケルメッキ
        6
        6 ~ 75
        30 ~ 200
        7 ~ 50
        10
        1個
        無電解ニッケルメッキ
        8
        6 ~ 75
        30 ~ 200
        7 ~ 50
        10
        1個
        無電解ニッケルメッキ
        10
        6 ~ 75
        30 ~ 200
        7 ~ 50
        10
        1個
        無電解ニッケルメッキ
        12
        10 ~ 75
        30 ~ 200
        7 ~ 50
        10
        1個
        無電解ニッケルメッキ
        15
        10 ~ 75
        30 ~ 200
        7 ~ 50
        10
        1個
        無電解ニッケルメッキ
        17
        10 ~ 75
        30 ~ 200
        7 ~ 50
        10
        1個
        無電解ニッケルメッキ
        20
        10 ~ 75
        30 ~ 200
        7 ~ 50
        10
        1個
        四三酸化鉄皮膜
        6
        6 ~ 75
        30 ~ 200
        7 ~ 50
        10
        1個
        四三酸化鉄皮膜
        8
        6 ~ 75
        30 ~ 200
        7 ~ 50
        10
        1個
        四三酸化鉄皮膜
        10
        6 ~ 75
        30 ~ 200
        7 ~ 50
        10
        1個
        四三酸化鉄皮膜
        12
        10 ~ 75
        30 ~ 200
        7 ~ 50
        10
        1個
        四三酸化鉄皮膜
        15
        10 ~ 75
        30 ~ 200
        7 ~ 50
        10
        1個
        四三酸化鉄皮膜
        17
        10 ~ 75
        30 ~ 200
        7 ~ 50
        10
        1個
        四三酸化鉄皮膜
        20
        10 ~ 75
        30 ~ 200
        7 ~ 50
        10
        1個
        通常単価(税別) (税込単価)
        通常出荷日
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目

        詳細情報

        基本情報

        側板に穴を開けるだけで簡単に取り付けられる中間テンション用のテンショナーです。

        ご注意

        • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

        納期・価格

        価格表

        数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
        数量区分標準対応個別対応
        小口大口
        数 量1〜910〜1415〜2021~
        値引率基準単価5%10%お見積り
        [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

        納期


        出荷日については、こちらをご覧ください。

        概要・仕様

        仕様・概要

        〈適用アイドラー〉
        ・チェーンアイドラー こちら・1552
        ・タイミングベルト用歯付アイドラー 
        こちら〜1456
        ・タイミングベルト用アイドラー こちら
        ・平ベルト用アイドラー 
        こちら
        ・支点用ピン こちら〜925

        カタログ

        • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

        商品担当おすすめ

        • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

        テンショナーのレビュー
        4平均満足度:4.03件のレビュー
        チェーンコンベアの張り調整
        4
        満足度:4.0
        材質も選択出来たので、用途に合わせて使用出来ます。在庫品でなく、数日納期かかるのが残念です。
        0人が参考にしています。
        テンショナーとして
        5
        満足度:5.0
        スリットが1箇所で、張り代を稼げるが負荷や張力が大きいところでは推奨しません。
        0人が参考にしています。
        テンショナとして
        3
        満足度:3.0
        軸を止めるためのにスリットが入っているが手前側のみなので思ったように閉まらないので奥側にもスリットを延長して入れると使い...もっと読む
        0人が参考にしています。

        この商品を見た人は、こんな商品も見ています

        今見ている商品
        テンショナー
        エンプラ オート スライド テンショナー(TC-BL)
        タイトナー アルミ オートスライド テンショナー(TC-TBV)
        ストレート タイトナー、クランク タイトナー (SRT,CRT)
        スパンボックス(SB2)
        オート スウィング タイトナー (TC-ABN)
        メーカーミスミイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション片山チエンイマオコーポレーション
        通常価格-8,438 -10,192 -1,189 -42,971 -6,189 -
        通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜
        種類テンショナー単品チェーンガイドチェーンガイドテンショナー単品チェーンガイドテンショナー単品
        用途チェーン / ベルトチェーンチェーンチェーン / ベルトチェーンチェーン / ベルト

        テンショナーカテゴリの売れ筋ランキング