17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • D(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

スライドプレート

通常単価(税別)
1,9202,350
税込単価
2,1122,585
通常出荷日:3日目

テンショナ-ユニット(TNSR)のスライドプレートです。側板に直接取付けてご利用いただけます。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


*D寸10の場合、25.5となります。
[ ! ]調整ねじ(こちら
[ ! ]調整ねじブロック(こちら
 
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
SDPTS45C
(精密鋳造)
四三酸化鉄皮膜

 

規格表

型式
SDPT8
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ABHFEGTCJ¥基準単価
TypeDH7
SDPT845441230285.55158.51,860
1050501535295.5620112,070
1254551540346.6620102,280

型番リスト

表示件数

D

(mm)

RoHS?最小発注数量
8
10
1個
10
10
1個
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,920
( 2,112 )
3日目
2,130
( 2,343 )
3日目
2,350
( 2,585 )
3日目

詳細情報

基本情報

テンショナ-ユニット(TNSR)のスライドプレートです。側板に直接取付けてご利用いただけます。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜1011~
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

・テンショナーユニット(TNSR)のスライドプレートです。
 側板に直接取付けてご利用いただけます。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドプレートのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
外販設備付帯部品として使用
4
満足度:4.0
外販設備にて歯車やプーリーとの組み合わせ利用により駆動部チェーン及びベルトのテンショナ-として使用しています。実装が容易...もっと読む
1人が参考にしています。
スライドプレート
5
満足度:5.0
以前までは部品図を書いて手配していましたが、ミスミ殿の規格内であれば、金額的にも安く、手配も設計工数も削減できてます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドプレート
オート スライド タイトナー (AST)
スライドホルダー YAC
オート スライド タイトナー (AST80-SUS)
エンプラ オート スライド テンショナー(TC-BL)
タイトナー アルミ オートスライド テンショナー(TC-TBV)
メーカーミスミイマオコーポレーション鍋屋バイテックイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格1,920-9,505 -5,10319,899 -8,438 -10,192 -
通常出荷日3日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目
種類取付金具テンショナー単品取付金具テンショナー単品チェーンガイドチェーンガイド

テンショナーカテゴリの売れ筋ランキング