17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が115型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • スプロケット形状

  • 呼び

    ~mm
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 列数

    • 1
  • 軸穴径 D(またはd)(mm)

    ~mm
  • 材質

    • スチール
    • ステンレス
  • チェーンタイプ

    • RS
  • 表面処理

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 7日以内
    • 8日以内

スプロケット 50B

通常単価(税別)
特別価格
税込単価
特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

軸穴加工タイプのほか、自由に追加工可能な軸穴粗加工品(S仕様)も用意しております。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • PDFは最新の情報ではありませんので、WEBページの内容をご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が115型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

SP50B   軸穴仕様  S 軸穴仕様  N 
 (粗加工)
  お客様任意加工品です。
(新JISキー+タップ)
   
BSP50B軸穴仕様  N  
 (新JISキー+タップ) 
 
   
SSP50B軸穴仕様  S 軸穴仕様  N 
 (粗加工)
  お客様任意加工品です。
(新JISキー+タップ)
[ ! ]刃先とキー溝のズレ(回転方向)は±0.5㎜
軸穴加工寸法表
軸穴径
D
キー溝
b2xt2
セットスクリュー
M
103x1.44
10K・124x1.85
14~175x2.36
18~226x2.8
24~308x3.38
32~3810x3.3
40・4212x3.3
45・5014x3.810
[ ! ]セットスクリューは軸穴仕様[N]のみ、2個付属します。
[ ! ]10Kは旧JIS規格です。

下記の寸法指定時はセットスクリューのサイズが変わります。
対象セットスクリュー
M(並目)ピッチ
呼び35、歯数17、軸径2561.0
呼び40、歯数14、軸径25
呼び40、歯数15、軸径30
呼び50、歯数11~13、軸径24以上

 
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
SP50BS45C相当
(歯先高周波焼入)
BSP50BS45C相当
(歯先高周波焼入)
四三酸化鉄皮膜
SSP50BSUS304相当
[ ! ]S型軸穴径の数値は目安であり、数値より-1㎜になる場合もございます。(下穴加工品)
[ ! ]マシンキー(平行キー)は付属しません。別途ご用意ください。>>こちら
[ ! ]チェーンとスプロケットの組み合わせは「呼び番号」を合わせてください。
例 チェーン:CHE40-236、スプロケット:RS40-1B9T など
※同じ呼び番号であれば、他社製の組み合わせも可能です。


規格表

型式軸穴仕様軸穴径
SP50B16N20
BSP50B16N20
SSP50B17S14
■適合チェーン選定方法>>こちら
チェーン伝動機構の技術情報>> こちら
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式軸穴
仕様
軸穴径(D)DpDoHGDLXZ質量
(g)
¥基準単価
Type  歯数S仕様N仕様(H7) *は在庫品S仕様N仕様
呼びボス
タイプ
在庫品在庫品
以外
SP50B9S

N
10 16*171819             46.425334292558.76.4200530630820
101015*1617181920*22*           51.37584034270530630820
1112151617181920*222425*         56.356445.538330600700890
121215*1617181920*222425*28*30*32      61.34695044410600700950
131215*1617181920222425*28*30*32      66.347451494606807901,020
141215*1617181920*222425*2830*32      71.34795275206807901,020
1512151617*181920*222425*28*30*32*35*38    76.3584576206807901,020
161415161718*1920*222425*28*30*3235*3840*   81.3789627207408401,130
171415161718*1920222425*2830*32353840   86.3994678307408401,130
1814151617181920*22*2425*28*30*32353840* 45* 91.421007228810008509601,180
19141516171819202224252830*3235*3840 45 96.451057311008901,0001,300
2014151617181920*22*2425*28*30*3235*3840* 45 101.4811012008901,0001,370
2114     202224252830*32353840 45 106.511159201,0301,370
2216     20*222425283032353840 45 111.5512013009701,0701,370
2316     202224252830*32353840 45 116.581259801,0801,520
2416     20*222425*2830*32*353840 45 121.6213014001,0001,1001,520
2516       24252830*32353840 45 126.6613515001,0201,1201,550
2616        25283032353840 45 131.71401,0901,600
2816        25*283032353840 45 141.7915016001,1401,2501,720
3016        252830*3235*38*40 45 151.8716118001,2301,3302,000
3216        25283032353840 45 161.9617119001,2602,140
3416        25283032353840 45 172.0518121001,3802,320
3516        25283032353840 45 177.118622001,3802,460
■適合チェーン選定方法>>こちら
チェーン伝動機構の技術情報>> こちら
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式軸穴
仕様
軸穴径(D)DpDoHGDLXZ質量
(g)
¥基準単価
Type  歯数S仕様N仕様(H7) *は在庫品S仕様N仕様
呼びボス
タイプ
在庫品在庫品
以外
BSP50B9N 16171819             46.425334292558.76.42001,220
1015161718192022           51.375840342701,220
11151617181920222425         56.356445.5383301,240
12151617181920222425283032      61.346950444101,370
1315*1617*181920222425283032      66.347451494601,3101,450
14151617181920222425283032      71.34795275201,450
151516171819202224252830323538    76.3584576201,450
16151617181920222425*283032353840   81.3789627201,4601,630
17151617181920222425283032353840   86.3994678301,630
1815161718192022242528*3032353840 45 91.421007228810001,4601,750
19151617181920222425283032353840 45 96.451057311001,810
20151617181920222425283032353840 45 101.4811012001,810
21     20222425283032353840 45 106.511151,860
22     20222425283032353840 45 111.5512013001,860
23     20222425283032353840 45 116.581252,080
24     20222425283032353840 45 121.6213014002,120
25       2425283032353840 45 126.6613515002,370
26        25283032353840 45 131.71402,480
28        25283032353840 45 141.7915016002,610
30        25283032353840 45 151.8716118002,730
32        25283032353840 45 161.9617119002,870
34        25283032353840 45 172.0518121003,110
35        25283032353840 45 177.118622003,110
■適合チェーン選定方法>>こちら
チェーン伝動機構の技術情報>> こちら
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式軸穴
仕様
軸穴径(D)DpDoHGDLXZ質量
(g)
¥基準単価
Type  歯数S仕様N仕様(H7)*は在庫品S仕様N仕様
呼びボス
タイプ
在庫品在庫品
以外
SSP50B10S

N
1020*22        51.375840342558.76.42701,2602,1402,380
111220222425      56.356445.5393301,3302,590
121220222425      61.346950444101,4102,800
131220222425      66.347451494601,4802,860
1412202224252830    71.34795275201,5303,080
151220222425283032   76.3584576201,6403,280
161420222425283032 38 81.3789627201,7503,440
1714202224252830323538 86.3994678301,8703,640
181420222425*28303235384091.421007228810002,0603,6604,070
19142022242528303235384096.451057311002,2304,340
201420222425283032353840101.4811012002,3404,490
211420  25 30 35 40106.511152,3704,970
221620  25 30 35 40111.5512013002,4905,080
231620  25 30 35  116.581252,5905,290
241620  25 30 35  121.6213014002,6905,550
251620  25 30 35 40126.6613515002,8505,660
261620  25 30 35  131.71403,0206,460
281620  25 30 35 40141.7915016003,3106,510
301620  25 30 35 40151.8716118003,6806,560
3216   25 30 35  161.9617119004,0106,940
3516   25 30 35  177.118622004,5207,760
 

関連部品

チェーンマシンキー(平行キー)シャフト

型番リスト

表示件数
型番

スプロケット形状

呼び

歯数

(T)

列数

軸穴径 D(またはd)

(mm)

種類

材質

チェーンタイプ

軸種類

表面処理

穴仕様

RoHS?最小発注数量
B形
50
9
[1] 1列
16 ~ 19
軸穴加工タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
軸穴加工指定
四三酸化鉄皮膜
N(新JISキー+タップ)
10
1個
B形
50
10
[1] 1列
15 ~ 22
軸穴加工タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
軸穴加工指定
四三酸化鉄皮膜
N(新JISキー+タップ)
10
1個
B形
50
11
[1] 1列
15 ~ 25
軸穴加工タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
軸穴加工指定
四三酸化鉄皮膜
N(新JISキー+タップ)
10
1個
B形
50
12
[1] 1列
15 ~ 32
軸穴加工タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
軸穴加工指定
四三酸化鉄皮膜
N(新JISキー+タップ)
10
1個
B形
50
13
[1] 1列
15 ~ 32
軸穴加工タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
軸穴加工指定
四三酸化鉄皮膜
N(新JISキー+タップ)
10
1個
B形
50
14
[1] 1列
15 ~ 32
軸穴加工タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
軸穴加工指定
四三酸化鉄皮膜
N(新JISキー+タップ)
10
1個
B形
50
15
[1] 1列
15 ~ 38
軸穴加工タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
軸穴加工指定
四三酸化鉄皮膜
N(新JISキー+タップ)
10
1個
B形
50
16
[1] 1列
15 ~ 40
軸穴加工タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
軸穴加工指定
四三酸化鉄皮膜
N(新JISキー+タップ)
10
1個
B形
50
17
[1] 1列
15 ~ 40
軸穴加工タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
軸穴加工指定
四三酸化鉄皮膜
N(新JISキー+タップ)
10
1個
B形
50
17
[1] 1列
16 ~ 17
軸穴加工タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
軸穴加工指定
四三酸化鉄皮膜
N(新JISキー+タップ)
10
1個
B形
50
18
[1] 1列
15 ~ 45
軸穴加工タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
軸穴加工指定
四三酸化鉄皮膜
N(新JISキー+タップ)
10
1個
B形
50
19
[1] 1列
17
軸穴加工タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
軸穴加工指定
四三酸化鉄皮膜
N(新JISキー+タップ)
10
1個
B形
50
19
[1] 1列
15 ~ 45
軸穴加工タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
軸穴加工指定
四三酸化鉄皮膜
N(新JISキー+タップ)
10
1個
B形
50
20
[1] 1列
15 ~ 45
軸穴加工タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
軸穴加工指定
四三酸化鉄皮膜
N(新JISキー+タップ)
10
1個
B形
50
21
[1] 1列
20 ~ 45
軸穴加工タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
軸穴加工指定
四三酸化鉄皮膜
N(新JISキー+タップ)
10
1個
B形
50
22
[1] 1列
20 ~ 45
軸穴加工タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
軸穴加工指定
四三酸化鉄皮膜
N(新JISキー+タップ)
10
1個
B形
50
23
[1] 1列
24
軸穴加工タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
軸穴加工指定
四三酸化鉄皮膜
N(新JISキー+タップ)
10
1個
B形
50
23
[1] 1列
20 ~ 45
軸穴加工タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
軸穴加工指定
四三酸化鉄皮膜
N(新JISキー+タップ)
10
1個
B形
50
24
[1] 1列
20 ~ 45
軸穴加工タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
軸穴加工指定
四三酸化鉄皮膜
N(新JISキー+タップ)
10
1個
B形
50
25
[1] 1列
24 ~ 45
軸穴加工タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
軸穴加工指定
四三酸化鉄皮膜
N(新JISキー+タップ)
10
1個
B形
50
26
[1] 1列
25 ~ 45
軸穴加工タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
軸穴加工指定
四三酸化鉄皮膜
N(新JISキー+タップ)
10
1個
B形
50
28
[1] 1列
25 ~ 45
軸穴加工タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
軸穴加工指定
四三酸化鉄皮膜
N(新JISキー+タップ)
10
1個
B形
50
30
[1] 1列
25 ~ 45
軸穴加工タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
軸穴加工指定
四三酸化鉄皮膜
N(新JISキー+タップ)
10
1個
B形
50
32
[1] 1列
38
軸穴加工タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
軸穴加工指定
四三酸化鉄皮膜
N(新JISキー+タップ)
10
1個
B形
50
32
[1] 1列
25 ~ 45
軸穴加工タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
軸穴加工指定
四三酸化鉄皮膜
N(新JISキー+タップ)
10
1個
B形
50
34
[1] 1列
25 ~ 45
軸穴加工タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
軸穴加工指定
四三酸化鉄皮膜
N(新JISキー+タップ)
10
1個
B形
50
35
[1] 1列
25 ~ 45
軸穴加工タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
軸穴加工指定
四三酸化鉄皮膜
N(新JISキー+タップ)
10
1個
B形
50
9
[1] 1列
16 ~ 19
軸穴加工タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
軸穴加工指定
なし
N(新JISキー+タップ)
10
1個
B形
50
9
[1] 1列
-
下穴タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
標準下穴
なし
S(下穴)
10
1個
B形
50
10
[1] 1列
15 ~ 22
軸穴加工タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
軸穴加工指定
なし
N(新JISキー+タップ)
10
1個
B形
50
10
[1] 1列
-
下穴タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
標準下穴
なし
S(下穴)
10
1個
B形
50
11
[1] 1列
15 ~ 25
軸穴加工タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
軸穴加工指定
なし
N(新JISキー+タップ)
10
1個
B形
50
11
[1] 1列
-
下穴タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
標準下穴
なし
S(下穴)
10
1個
B形
50
12
[1] 1列
15 ~ 32
軸穴加工タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
軸穴加工指定
なし
N(新JISキー+タップ)
10
1個
B形
50
12
[1] 1列
-
下穴タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
標準下穴
なし
S(下穴)
10
1個
B形
50
13
[1] 1列
15 ~ 32
軸穴加工タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
軸穴加工指定
なし
N(新JISキー+タップ)
10
1個
B形
50
13
[1] 1列
-
下穴タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
標準下穴
なし
S(下穴)
10
1個
B形
50
14
[1] 1列
15 ~ 32
軸穴加工タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
軸穴加工指定
なし
N(新JISキー+タップ)
10
1個
B形
50
14
[1] 1列
-
下穴タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
標準下穴
なし
S(下穴)
10
1個
B形
50
15
[1] 1列
15 ~ 38
軸穴加工タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
軸穴加工指定
なし
N(新JISキー+タップ)
10
1個
B形
50
15
[1] 1列
-
下穴タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
標準下穴
なし
S(下穴)
10
1個
B形
50
16
[1] 1列
15 ~ 40
軸穴加工タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
軸穴加工指定
なし
N(新JISキー+タップ)
10
1個
B形
50
16
[1] 1列
-
下穴タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
標準下穴
なし
S(下穴)
10
1個
B形
50
17
[1] 1列
15 ~ 40
軸穴加工タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
軸穴加工指定
なし
N(新JISキー+タップ)
10
1個
B形
50
17
[1] 1列
-
下穴タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
標準下穴
なし
S(下穴)
10
1個
-
-
18
-
15 ~ 45
-
-
-
-
-
-
10
1個
B形
50
18
[1] 1列
-
下穴タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
標準下穴
なし
S(下穴)
10
1個
B形
50
19
[1] 1列
15 ~ 45
軸穴加工タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
軸穴加工指定
なし
N(新JISキー+タップ)
10
1個
B形
50
19
[1] 1列
-
下穴タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
標準下穴
なし
S(下穴)
10
1個
B形
50
20
[1] 1列
15 ~ 45
軸穴加工タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
軸穴加工指定
なし
N(新JISキー+タップ)
10
1個
B形
50
20
[1] 1列
-
下穴タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
標準下穴
なし
S(下穴)
10
1個
B形
50
21
[1] 1列
20 ~ 45
軸穴加工タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
軸穴加工指定
なし
N(新JISキー+タップ)
10
1個
B形
50
21
[1] 1列
-
下穴タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
標準下穴
なし
S(下穴)
10
1個
B形
50
22
[1] 1列
20 ~ 45
軸穴加工タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
軸穴加工指定
なし
N(新JISキー+タップ)
10
1個
B形
50
22
[1] 1列
-
下穴タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
標準下穴
なし
S(下穴)
10
1個
B形
50
23
[1] 1列
20 ~ 45
軸穴加工タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
軸穴加工指定
なし
N(新JISキー+タップ)
10
1個
B形
50
23
[1] 1列
-
下穴タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
標準下穴
なし
S(下穴)
10
1個
B形
50
24
[1] 1列
20 ~ 45
軸穴加工タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
軸穴加工指定
なし
N(新JISキー+タップ)
10
1個
B形
50
24
[1] 1列
-
下穴タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
標準下穴
なし
S(下穴)
10
1個
B形
50
25
[1] 1列
24 ~ 45
軸穴加工タイプ
[スチール] S45C(歯先高周波焼入)
[RS] RS
軸穴加工指定
なし
N(新JISキー+タップ)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
8日目
-
( - )
5日目
-
( - )
8日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
8日目
-
( - )
7日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
8日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
3日目
830
( 913 )
在庫品1日目当日出荷可能
-
( - )
3日目
830
( 913 )
在庫品1日目当日出荷可能
-
( - )
3日目
940
( 1,034 )
在庫品1日目当日出荷可能
-
( - )
3日目
940
( 1,034 )
在庫品1日目当日出荷可能
-
( - )
3日目
1,060
( 1,166 )
在庫品1日目当日出荷可能
-
( - )
3日目
1,060
( 1,166 )
在庫品1日目当日出荷可能
-
( - )
3日目
1,060
( 1,166 )
在庫品1日目当日出荷可能
-
( - )
3日目
1,150
( 1,265 )
在庫品1日目当日出荷可能
-
( - )
3日目
1,150
( 1,265 )
在庫品1日目当日出荷可能
-
( - )
3日目
1,330
( 1,463 )
在庫品1日目当日出荷可能
-
( - )
3日目
1,390
( 1,529 )
在庫品1日目当日出荷可能
-
( - )
3日目
1,390
( 1,529 )
在庫品1日目当日出荷可能
-
( - )
3日目
1,440
( 1,584 )
在庫品1日目当日出荷可能
-
( - )
3日目
1,510
( 1,661 )
在庫品1日目当日出荷可能
-
( - )
3日目
1,520
( 1,672 )
在庫品1日目当日出荷可能
-
( - )
3日目
1,560
( 1,716 )
在庫品1日目当日出荷可能
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

軸穴加工タイプのほか、自由に追加工可能な軸穴粗加工品(S仕様)も用意しております。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • PDFは最新の情報ではありませんので、WEBページの内容をご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

◦SP仕様
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) P.133
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~910~1415~2021~5051~
値引率基準単価5%7%10%お見積り
出荷日通常+2日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

◦SSP仕様
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) P.133
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~910~1415~2021~5051~
値引率基準単価5%10%13%お見積り
出荷日通常+2日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

・SP50B
●S仕様・アスタリスク(*)のないN仕様
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
●アスタリスク(*)のあるN仕様
 3 日目出荷
・BSP50B
●アスタリスク(*)が付いている製品
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
●アスタリスク(*)のない製品
 5 日目出荷
・SSP50B
●S仕様・アスタリスク(*)のあるN仕様
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
●アスタリスク(*)のないN仕様
 3 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

1-1670

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプロケット 50Bのレビュー
4.6平均満足度:4.611件のレビュー
ギア
5
満足度:5.0
チェーンのギアとして使用しました。 刃の部分に高周波焼入れが施されていて 強度に満足しています。
1人が参考にしています。
チェーンギアに
4
満足度:4.0
チェーンギアに使用しました。 問題なく稼働も出来ており、また使用したいと思います。
0人が参考にしています。
新規設備
4
満足度:4.0
チェーンのギアに使用。追加工なしでの購入でしたが満足の行く物でした。 軸穴と軸とのはまりも良く、こちらでの加工なしで済み...もっと読む
0人が参考にしています。
モーター取付
5
満足度:5.0
今まで使用していたスプロケットが摩耗により、チェーンの不具合が生じてしまいました。 サイズも豊富にあり、納期も早かった為...もっと読む
0人が参考にしています。
コンベアの軸受け
4
満足度:4.0
通常品と全く遜色ない品質・精度です。その他、特筆すべき事項は特にありませんが、問題なく使える商品です
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプロケット 50B
【クリーン洗浄品】スプロケット 50B
スプロケット 25B
スプロケット 40B
スプロケット 60B
スプロケット 35B
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング