メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
アルミパイプを使用したアルミローラーです。表面処理は白アルマイト処理です。 外径は30・40・50・...
詳細を確認
| 型式 | − | L | − | d | − | B | − | P |
| AROE30 | − | 100 | − | 24 | − | B6 | − | P22 |
| 型式 | L 指定1mm単位 | d 指定1mm単位 | B 指定1mm単位 | P 指定1mm単位 | ¥基準単価 | |||||
| Type | D | L50〜100 | L101〜150 | L151〜200 | L201〜250 | L251〜300 | ||||
| AROE | 30 | 50〜300 | 19〜55 (d≦D−5) | 4〜15 | 15〜53 (P≦d−2) | 1,310 | 1,740 | 2,160 | 2,590 | 3,230 |
| 40 | 1,870 | 2,450 | 3,030 | 3,610 | 4,460 | |||||
| 50 | 2,560 | 3,510 | 4,310 | 5,250 | 6,270 | |||||
| 60 | 3,400 | 4,580 | 5,740 | 6,800 | 8,250 | |||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
アルミパイプを使用したアルミローラーです。表面処理は白アルマイト処理です。 外径は30・40・50・60ミリからご選択頂けます。
外径、全長、ザグリ径、ザグリ深さ、内径が1ミリ単位でご指定可能です。 各寸法公差は一般公差中級での製作です。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
樹脂ローラ -切削タイプ-
4.5
ミスミ
ウレタン・ゴムローラ ベアリング付
4.7通常価格(税別):3,290円~

ミスミ
カラー付ウレタンローラ
4.6
ミスミ
金属ローラ ベアリング付
3.9通常価格(税別):1,530円~

ミスミ
ローラ キー溝付ストレートタイプ
4.4通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
ウレタン・ゴムローラ -ストレート・クラウン-
3.8通常価格(税別):2,150円~

ミスミ
ウレタンローラ セットスクリュータイプ
4.2通常価格(税別):930円~

ミスミ
ウレタンローラ -ベアリング付・ウレタン厚選択タイプ-
4.8
ミスミ
ウレタンローラタップ付
3.9通常価格(税別):2,170円~