17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 取付種類

  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 B(mm)

    ~mm
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 許容荷重範囲(N)

  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ウレタンモールドベアリング 内輪突出タイプ(重荷重用)

通常単価(税別)
8002,540
税込単価
8802,794
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

重荷重用のウレタンモールドベアリングです。内輪が突出した形状となっている為、取付時に段付きシャフトやカ...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

■重荷重用 UMRHW(両側突出タイプ) UMRHV(片側突出タイプ)


ウレタンモールドベアリング 内輪突出タイプ(重荷重用) :関連画像
使用温度範囲:-20℃~40℃ W1・W2公差 D20~60 D65~80 
 
 [ M ]材質
タイヤ部熱硬化性エーテル系ウレタン(茶褐色・ショアA95)
ベアリング外輪・内輪・ボール:ベアリング鋼
シールド:スチール
伸び率(%)JISK6301
タイヤ部:380%

規格表

型式
UMRW40
UMRHV55
■重荷重用
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式dd公差d1d2BW1W2耐荷重 N
(参考値)
質量(g)¥基準単価
TypeDUMRHWUMRHVUMRHWUMRHV
UMRHW
(両側突出タイプ)

UMRHV
(片側突出タイプ)
308 0
− 0.04
12221115133032423840800
3534728271,010960
401218.33214181647462591,1601,070
451521.43515191757978751,5901,510
502025.13716201866084821,9201,830
5520+ 0.005
− 0.012
29.3471822207941571512,0001,890
608291671622,1202,010
652533.8521923219181991912,3502,150
7010502102022,5402,350
kgf=N×0.101972

製品特性

■特徴

特徴1: ポリウレタン部分は耐摩耗性に優れています。 
特徴2: 許容荷重が設定してあるので、使用するワークに応じてご選定いただけます。 
特徴3: ポリウレタンはベアリング上で部分的に焼結されており、脱落しにくく、さまざまな接触方法に適しています。 

当て方斜め
推奨品圧入ベアリング圧入ベアリング軽量物:圧入ベアリング
重量物:モールドベアリング
モールドベアリング
[ ! ]当て方が上・横・下でも取付精度やワークのがたつき等で偏荷重がかかった場合や高回転で使用した場合に、
      圧入ベアリングのウレタンが外れてしまう可能性がありますのでご注意ください。

注意・禁止事項

■ウレタンの変色についてのご注意

ウレタンは経年による色の変化、黄化が発生いたします。
特に制電性ウレタン(グレー色)については変色が目立つような変化をしますが
物性的には問題なくその特性も維持されます。
下に経年による変色の過程を掲載いたします。ご了解の上ご使用ください。
※黄変の時間やレベルは使用環境等で大きく違いがあります。

  • 制電性ウレタンの経年変色
変化前 変化後
 

使用例

■使用例

ウレタンモールドベアリング 内輪突出タイプ(重荷重用) 使用例1_使用例
装置名:  円筒ワーク回転位置出し治具
用途:  円筒ワークの内面仕上げを検査するため回転位置を仮固定するための治具
対象ワーク:  円筒ワーク / 外形寸法:φ72×L280[mm] / ワーク質量:2[kg]
ウレタンモールドベアリングの役割:  ワーク傷防止
部品の選定根拠:  モールドベアリング[UMBGH15-40]
              仮固定するため、摩擦係数の高いウレタンのショアA70採用

製品性能情報

■ウレタン特性値

項目単位ウレタンゴム
比重-1.131.131.21.151.2
硬度ショアA9590705030
引張り強さMPa44.144.631.327.418.5
伸び%400530650690600
耐熱性7070707070
耐寒性?40?20?20?20?20
引張り強さ、伸びの各特性値はJIS規格K6251に基づき試験を行っております。
ウレタンゴム

■ウレタン(エーテル系・エステル系)特性比較

特 性エーテル系
(ショアA95・90)
エステル系
(ショアA70・50・30)
引張強度-
伸 び-
引裂強度-
反発弾性-
耐摩耗性滑り摩耗-
衝突摩耗-
耐加水分解性-
耐 油 性-
強 度-
耐 久 性-
耐酸、耐アルカリ性-

■耐熱温度比較 耐熱温度(℃)

ウレタンモールドベアリング 内輪突出タイプ(重荷重用) 関連図4_耐熱温度
 

■硬度の目安

硬度イメージ
ショアA95ゴルフボール
ショアA90野球の硬球
ショアA70軟球
ショアA50プラスチック消しゴム
ショアA30自転車のタイヤチューブ

※強度の許容範囲:記載値に対して±5です。

関連画像1_硬度のイメージ
 

関連製品

■関連部品

ストッパボルト片持ちピンブラケットワッシャアルミフレーム

製品比較情報

■類似製品比較表

名称ウレタンモールドベアリング
内輪突出タイプ
シリコンゴム・ウレタンモールドベアリングウレタン圧入ベアリングおねじ付ベアリング
種類重荷重軽荷重おねじ付RタイプRタイプおねじ付フラットタイプフラットタイプボス付きタイプ
写真
タイヤ材質ウレタンウレタンウレタン・シリコンゴムウレタン・シリコンゴム・制電性ウレタンウレタンウレタンスチール・ステンレス
ショアA95A95A90・A70A95・A90・A70・A50A90・A70・A50A90
外輪タイプフラットタイプフラットタイプRタイプフラットタイプフラット/Rタイプフラットタイプフラットタイプ
外径(D)
サイズ
30~7020~8012~6510~6530~6013~2010~65
特徴シャフトやカラーを組合わせる必要がありません。外径にR加工がされております。外径寸法変更(1mm単位)可能です。セットスクリューのみで軸に固定できる。安価かつ短納期です。抜け止め部品が不要です。

関連リンク

■関連リンク

  • 各種ゴムの特徴と特性について こちら

■規格外品サービスのご案内

  • 規格外品サービスより特注お見積り承ります。

【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

型番リスト

表示件数

取付種類

外径 D

(φ)

幅 B

(mm)

内径 d

(φ)

許容荷重範囲

(N)

許容荷重

(N)

内輪突出

RoHS?最小発注数量
[穴] 内輪片側突出タイプ
30
11
8
300.1~500.0
303
片側突出タイプ
10
1個
[穴] 内輪片側突出タイプ
35
11
8
300.1~500.0
347
片側突出タイプ
10
1個
[穴] 内輪片側突出タイプ
40
14
12
300.1~500.0
474
片側突出タイプ
10
1個
[穴] 内輪片側突出タイプ
45
15
15
500.1~1050.0
579
片側突出タイプ
10
1個
[穴] 内輪片側突出タイプ
50
16
20
500.1~1050.0
660
片側突出タイプ
10
1個
[穴] 内輪片側突出タイプ
55
18
20
500.1~1050.0
794
片側突出タイプ
10
1個
[穴] 内輪片側突出タイプ
60
18
20
500.1~1050.0
829
片側突出タイプ
10
1個
[穴] 内輪片側突出タイプ
65
19
25
500.1~1050.0
918
片側突出タイプ
10
1個
[穴] 内輪片側突出タイプ
70
19
25
500.1~1050.0
1050
片側突出タイプ
10
1個
[穴] 内輪両側突出タイプ
30
11
8
300.1~500.0
303
両側突出タイプ
10
1個
[穴] 内輪両側突出タイプ
35
11
8
300.1~500.0
347
両側突出タイプ
10
1個
[穴] 内輪両側突出タイプ
40
14
12
300.1~500.0
474
両側突出タイプ
10
1個
[穴] 内輪両側突出タイプ
45
15
15
500.1~1050.0
579
両側突出タイプ
10
1個
[穴] 内輪両側突出タイプ
50
16
20
500.1~1050.0
660
両側突出タイプ
10
1個
[穴] 内輪両側突出タイプ
55
18
20
500.1~1050.0
794
両側突出タイプ
10
1個
[穴] 内輪両側突出タイプ
60
18
20
500.1~1050.0
829
両側突出タイプ
10
1個
[穴] 内輪両側突出タイプ
65
19
25
500.1~1050.0
918
両側突出タイプ
10
1個
[穴] 内輪両側突出タイプ
70
19
25
500.1~1050.0
1050
両側突出タイプ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
800
( 880 )
在庫品1日目当日出荷可能
960
( 1,056 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,070
( 1,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,510
( 1,661 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,830
( 2,013 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,890
( 2,079 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,010
( 2,211 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,150
( 2,365 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,350
( 2,585 )
在庫品1日目当日出荷可能
840
( 924 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,010
( 1,111 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,160
( 1,276 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,590
( 1,749 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,920
( 2,112 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,000
( 2,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,120
( 2,332 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,350
( 2,585 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,540
( 2,794 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

重荷重用のウレタンモールドベアリングです。
内輪が突出した形状となっている為、取付時に段付きシャフトやカラーを組合わせる必要がありません。部品点数の削減にお役立て下さい。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~2020~7475〜99100〜200201〜
値引率基準単価10%15%30%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 2 日目出荷
    ご注文締切  
ストークT当日出荷400円/1本正午迄>>こちら

ストークA

翌日出荷200円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円
[ ! ]ストークTは1~49個まで対応可能です。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■特長
・ベアリング内輪が突き出した形状となっているため、取付時に段付シャフトやカラーを組合わせる必要がありません。
・ウレタン部分は、タイヤ部・ホイール部の重層構造となっています(ただし、D20〜D35は単層構造)。ローラ外径が大きい場合にも、コンパクトな軸径で使用でき、経済的です。
・特殊形状ベアリングには、ウレタンの剥離防止加工が施されています。
・耐油性は良好ですが、溶剤が添加されている場合には膨潤や強度低下の起こることがあります。

使用例

 複合使用した例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタンモールドベアリング 内輪突出タイプ(重荷重用)のレビュー
4.4平均満足度:4.47件のレビュー
重荷重用
4
満足度:4.0
装置部品に使用しました。 内輪突出タイプなので部品点数の削減にもつながりました。
0人が参考にしています。
機械装置の一部
4
満足度:4.0
搬送装置の一部に利用しました。 問題なく使用できています。 経過年数、耐久性がどれぐらいなのか気になるところです。
0人が参考にしています。
治具スライドテーブル
5
満足度:5.0
治具スライドぶのテーブル側面に取付し車輪替わりに使用しています。 今まではカムフォロアを使用していましたが、治具テーブル...もっと読む
0人が参考にしています。
旋盤加工の特殊治具のパーツとして使用
4
満足度:4.0
特殊治具のパーツとして使用しています、良い商品です。次に考えている治具にも使用したいのですが真円度(芯ブレ)と硬度がワン...もっと読む
0人が参考にしています。
製品部品として使用
5
満足度:5.0
弊社製作品の部品として使用しています。ここ数年程ウレタンマキベアリングはミスミさんのを使用していますが、使用勝手もよく短...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタンモールドベアリング 内輪突出タイプ(重荷重用)
ウレタンモールドベアリング 内輪突出タイプ(軽荷重用)
帯電防止ベアリング(内輪ネジ軸タイプ)
プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 内軸穴仕様(総ボールタイプ)
プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様 総ボールタイプ
プラスチックベアリング 外周凸Rタイプ
メーカーミスミミスミTOKスガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格800-640 -543 -218198115 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
ベアリング材質ベアリング鋼ベアリング鋼炭素鋼スチールスチールスチール
外輪タイプ・種類フラットタイプフラットタイプフラット外周フラット外周フラット外周凸R
表面部材質熱硬化性エーテル系ウレタン熱可遡性エーテル系ウレタンアセタール樹脂ポリアセタールポリアセタールポリアセタール
使用環境重荷重用標準(軽荷重用)標準 / 制電性耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性
使用温度範囲(℃)-20::40-20::400::400::400::400::40

搬送用ベアリングカテゴリの売れ筋ランキング