メカニカル部品技術窓口
長さ指定が可能な、軸付のウレタンローラーです。軸端はストレートまたはめねじの2タイプからお選び頂けます...
詳細を確認
| Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | |
| 軸 | ライニング | ||
| USRH | S45C相当 | ウレタン (自然色) | ショアA90 |
| USRM | ショアA70 | ||
| USSRH | SUS304 | ウレタン (自然色) | ショアA90 |
| Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | |
| 軸 | ライニング | ||
| USRWH | S45C相当 | ウレタン (自然色) | ショアA90 |
| 型式 | − | T | − | L | − | E | − | F | − | M | − | N |
| USRH10 USRWH10 | − − | 2 2 | − − | 195 195 | − − | E10 E10 | − − | F10 F10 | − | M5 | − | N6 |
| 型式 | T 指定1mm単位 | L 指定1mm単位 | E・F 指定1mm単位 | 両端めねじのみ | |||||||
| Type | d | M(並目)・N(並目) 選択 | |||||||||
| ストレート USRH USRM USSRH | 両端めねじ USRWH | 8 | 2〜5 | 50〜200 | 5≦E<L/2 5≦F<L/2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 10 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 12 | 5 | 6 | 8 | ||||||||
| 15 | 50〜300 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
長さ指定が可能な、軸付のウレタンローラーです。軸端はストレートまたはめねじの2タイプからお選び頂けます。
軸付の為、部品点数の削減が可能です。ウレタン部分の厚みを1ミリ単位でご指定頂けます。
芯材材質はスチール(S45C相当)またはステンレス(SUS304)の2種類です。ショア(硬度)はA90またはA70から選択可能です。
A90はエーテル系ウレタン、A70はエステル系ウレタンです。
| d | ¥基準単価 | ||||||||||||||
| USRH | USRM | USSRH | |||||||||||||
| L50 〜100 | L101 〜150 | L151 〜200 | L201 〜250 | L251 〜300 | L50 〜100 | L101 〜150 | L151 〜200 | L201 〜250 | L251 〜300 | L50 〜100 | L101 〜150 | L151 〜200 | L201 〜250 | L251 〜300 | |
| 8 | 3,260 | 3,780 | 4,260 | - | - | 3,640 | 4,230 | 4,800 | - | - | 3,410 | 3,940 | 4,480 | - | - |
| 10 | 3,440 | 3,980 | 4,540 | - | - | 3,840 | 4,450 | 5,060 | - | - | 3,640 | 4,180 | 4,790 | - | - |
| 12 | 3,810 | 4,420 | 5,030 | - | - | 4,230 | 4,920 | 5,600 | - | - | 4,010 | 4,650 | 5,310 | - | - |
| 15 | 4,000 | 5,030 | 5,600 | 6,420 | 6,800 | 4,420 | 5,600 | 6,240 | 7,130 | 7,550 | 4,230 | 5,290 | 5,950 | 6,760 | 7,210 |
| d | ¥基準単価 | ||||
| USRWH | |||||
| L50 〜100 | L101 〜150 | L151 〜200 | L201 〜250 | L251 〜300 | |
| 8 | 4,490 | 4,960 | 5,430 | - | - |
| 10 | 4,650 | 5,120 | 5,620 | - | - |
| 12 | 5,020 | 5,600 | 6,160 | - | - |
| 15 | 5,520 | 6,500 | 7,070 | 7,770 | 8,160 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜9 | 10〜14 | 15〜19 | 20〜50 | 51〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
樹脂ローラ -切削タイプ-
4.5
ミスミ
ウレタン・ゴムローラ ベアリング付
4.7通常価格(税別):3,290円~

ミスミ
金属ローラ ベアリング付
3.9通常価格(税別):1,530円~

ミスミ
カラー付ウレタンローラ
4.6
ミスミ
ローラ キー溝付ストレートタイプ
4.4通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
ウレタン・ゴムローラ -ストレート・クラウン-
3.8通常価格(税別):2,150円~

ミスミ
ウレタンローラタップ付
3.9通常価格(税別):2,170円~

ミスミ
ウレタンローラ セットスクリュータイプ
4.2通常価格(税別):930円~

ミスミ
ローラ 両端止めねじ穴付タイプ
4.8通常価格(税別):3,060円~