メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
ローレット加工されているので、滑らずワークをグリップできるローラーです。 ポリウレタン自然色(ショア...
詳細を確認
| 型式 | − | L | − | d |
| ULCV20 | − | 10 | − | 8 |
| 型式 | L | d | α° | 山数 | ¥基準単価 | |||||||||
| Type | D | 選択 | 選択 | L6 | L10 | L15 | L20 | |||||||
| 15 | 6 | 10 | 8 | 12 | 30 | 320 | 320 | - | - | |||||
| ULCV | 20 | 10 | 15 | 8 | 10 | 9 | 40 | - | 350 | 350 | - | |||
| (ショアA50) | 25 | 10 | 15 | 20 | 8 | 10 | 15 | 7.2 | 50 | - | 350 | 430 | 470 | |
| 30 | 10 | 15 | 20 | 8 | 10 | 15 | 6 | 60 | - | 350 | 430 | 470 | ||


| Oリング材質 | 硬度 | 色 | 種類 |
| ウレタンゴム | 94 | 乳白 | アイアンラバーOリング Pシリーズ (NOK) |
| ニトリルゴム | 70 | 黒 | JIS B 2401 Pシリーズ (NOK) |
| ニトリルゴム | 90 | 黒 | |
| フッ素ゴム | 70 | 黒 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
ローレット加工されているので、滑らずワークをグリップできるローラーです。 ポリウレタン自然色(ショアA50)です。
尚、A50はエステル系ウレタンです。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜9 | 10〜14 | 15〜19 | 20〜50 | 51〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
樹脂ローラ -切削タイプ-
4.5
ミスミ
ウレタン・ゴムローラ ベアリング付
4.7通常価格(税別):3,290円~

ミスミ
金属ローラ ベアリング付
3.9通常価格(税別):1,530円~

ミスミ
ローラ キー溝付ストレートタイプ
4.4通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
カラー付ウレタンローラ
4.6
ミスミ
ウレタン・ゴムローラ -ストレート・クラウン-
3.8通常価格(税別):2,150円~

ミスミ
ウレタンローラ -ベアリング付・ウレタン厚選択タイプ-
4.8
ミスミ
ウレタンローラ セットスクリュータイプ
4.2通常価格(税別):930円~

ミスミ
ウレタンローラタップ付
3.9通常価格(税別):2,170円~