メカニカル部品技術窓口
長さ指定が可能なパイプローラーです。軸が接合済のため、部品点数の削減ができます。ローラー部分の長さは1...
詳細を確認


| 寸法区分 | 公差 (㎜) | |
| を超え | 以下 | |
| 0.5 | 3 | ±0.1 |
| 3 | 6 | ±0.1 |
| 6 | 30 | ±0.2 |
| 30 | 120 | ±0.3 |
[ ! ]軸部分は接合されているため、取り外しできません。
[ ! ]焼きばめの為、端部は茶色に変色します。
[ ! ]耐荷重、直角度のデータはございません。
| [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| STKM13A* | 無電解ニッケルメッキ |
| 型式 | − | d | − | L | − | E | − | F | − | M | − | N | − | P | − | S | |
| (ストレート) (両端めねじ) (両端止め輪溝付) | ROLJ60 ROLJM80 ROLJT50 | − − − | 20 30 25 | − − − | 590 720 800 | − − − | E30 E20 E40 | − − − | F30 F20 F42 | − | M12 | − | N12 | − | P15 | − | S35 |
| 型式 | dg6 選択 | L 指定10mm単位 | E・F 指定1mm単位 | M(並目)・N(並目) 選択 | P・S 指定1mm単位 | d1 | D1 | B | t許容差 | d2許容差 | 適用止め輪 | |||||||||||
| Type | D | |||||||||||||||||||||
| ROLJ ROLJM ROLJT | 50 | 15 | 100〜800 | 5〜45 | 5 | 6 | 5≦P<E−5 5≦S<F−5 | 40 | 43 | 25 | 1.15 | +0.14 0 | 14.3 | 0 −0.11 | JIS C型15 | |||||||
| 20 | 5〜60 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1.35 | 19 | 0 −0.21 | JIS C型20 | ||||||||||||
| 25 | 5〜75 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1.35 | 23.9 | JIS C型25 | ||||||||||||
| 60 | 20 | 5〜60 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 49.5 | 53 | 30 | 1.35 | 19 | JIS C型20 | |||||||||
| 25 | 5〜75 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1.35 | 23.9 | JIS C型25 | ||||||||||||
| 30 | 5〜90 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 1.65 | 28.6 | JIS C型30 | |||||||||||||
| 80 | 25 | 5〜75 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 68.6 | 72 | 40 | 1.35 | 23.9 | JIS C型25 | ||||||||
| 30 | 5〜90 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 1.65 | 28.6 | JIS C型30 | |||||||||||||
| 35 | 5〜100 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 1.65 | 33 | 0 −0.25 | JIS C型35 | |||||||||||

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
長さ指定が可能なパイプローラーです。軸が接合済のため、部品点数の削減ができます。
ローラー部分の長さは100~800まで10mm単位での指定が可能です。
【種類】金属ローラ
【ローラ形状】ストレート
【径】50・60・80から選択可能
【軸端】ストレート・両端めねじ・両端止め輪溝付
【ローラ端部仕様】軸と接合済み
【材質】スチール
【表面処理】無電解ニッケルメッキ
| 型式 | ¥基準単価 | ||||||||||||||
| Type | D | L100 〜150 | L160 〜200 | L210 〜250 | L260 〜300 | L310 〜350 | L360 〜400 | L410 〜450 | L460 〜500 | L510 〜550 | L560 〜600 | L610 〜650 | L660 〜700 | L710 〜750 | L760 〜800 |
| ROLJ | 50 | 9,270 | 9,830 | 10,370 | 10,930 | 12,330 | 13,180 | 14,010 | 14,850 | 15,960 | 17,080 | 18,490 | 19,600 | 20,730 | 21,840 |
| 60 | 10,780 | 11,400 | 12,010 | 12,620 | 14,080 | 14,970 | 15,870 | 16,770 | 17,930 | 19,110 | 20,850 | 22,030 | 23,210 | 24,380 | |
| 80 | 12,990 | 13,710 | 14,440 | 15,160 | 16,730 | 17,750 | 18,740 | 19,760 | 21,040 | 22,610 | 24,470 | 25,750 | 27,050 | 28,330 | |
| 型式 | ¥基準単価 | ||||||||||||||
| Type | D | L100 〜150 | L160 〜200 | L210 〜250 | L260 〜300 | L310 〜350 | L360 〜400 | L410 〜450 | L460 〜500 | L510 〜550 | L560 〜600 | L610 〜650 | L660 〜700 | L710 〜750 | L760 〜800 |
| ROLJM | 50 | 12,300 | 12,990 | 13,680 | 14,370 | 16,130 | 17,180 | 18,220 | 19,270 | 20,660 | 22,070 | 23,810 | 25,220 | 26,620 | 28,010 |
| 60 | 14,200 | 14,960 | 15,730 | 16,490 | 18,310 | 19,430 | 20,550 | 21,660 | 23,130 | 24,600 | 26,780 | 28,250 | 29,720 | 31,190 | |
| 80 | 16,950 | 17,850 | 18,760 | 19,670 | 21,630 | 22,890 | 24,140 | 25,400 | 27,020 | 28,980 | 31,290 | 32,900 | 34,510 | 36,120 | |
| 型式 | ¥基準単価 | ||||||||||||||
| Type | D | L100 〜150 | L160 〜200 | L210 〜250 | L260 〜300 | L310 〜350 | L360 〜400 | L410 〜450 | L460 〜500 | L510 〜550 | L560 〜600 | L610 〜650 | L660 〜700 | L710 〜750 | L760 〜800 |
| ROLJT | 50 | 11,940 | 12,630 | 13,340 | 14,030 | 15,780 | 16,820 | 17,870 | 18,920 | 20,320 | 21,710 | 23,470 | 24,860 | 26,260 | 27,670 |
| 60 | 13,840 | 14,610 | 15,370 | 16,140 | 17,960 | 19,080 | 20,190 | 21,320 | 22,790 | 24,260 | 26,430 | 27,890 | 29,360 | 30,830 | |
| 80 | 16,590 | 17,500 | 18,410 | 19,310 | 21,270 | 22,530 | 23,790 | 25,050 | 26,660 | 28,620 | 30,930 | 32,550 | 34,160 | 35,760 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数量 | 1~9 | 10~12 | 13~15 | 16~30 | 31~50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 30% | 40% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +7日 | +13日 | |||