メカニカル部品技術窓口
ナット締めタイプになっており、より安定します。【材質】<ラック+押さえプレート>A6N01-T5...
詳細を確認
TBCS(①ラック+②押さえプレート) ①ラック②押さえプレート [ ! ]歯型はタイミングベルト・オープンエンドベルトに準じます。| 型式 | ||||
| Type | ベルト種類 | ベルト呼び幅 | ||
| TBCS | − XL | 025 | ||
| 型式 | W | A | B | T1 | T2 | h | L | P | 付属 | d | 取付 | ¥基準単価 | ||
| Type | ベルト種類 | ベルト呼び幅 | ボルト | 穴数 | ||||||||||
| TBCS (+) | MXL | 019 | 4.8 | 26 | 16 | 4 | 4 | 0.51 | 19 | 10 | M3-12 | 3.4 | 6 | 870 |
| 025 | 6.4 | 18 | 11 | |||||||||||
| 037 | 9.5 | 22 | 14 | |||||||||||
| 050 | 12.7 | 26 | 18 | |||||||||||
| XL | 025 | 6.4 | 66 | 24 | 6 | 5 | 1.25 | 56 | 12 | M4-15 | 4.5 | 1,030 | ||
| 031 | 7.9 | 25 | 14 | |||||||||||
| 037 | 9.5 | 26 | 16 | |||||||||||
| 050 | 12.7 | 30 | 20 | 1,040 | ||||||||||
| L | 050 | 12.7 | 124 | 32 | 8 | 1.9 | 111 | 20 | M5-20 | 5.5 | 8 | 1,340 | ||
| 075 | 19.1 | 38 | 26 | 1,390 | ||||||||||
| 100 | 25.4 | 46 | 33 | 1,420 | ||||||||||
| H | 075 | 19.1 | 165 | 38 | 10 | 2.3 | 147 | 26 | 1,930 | |||||
| 100 | 25.4 | 46 | 33 | 1,970 | ||||||||||
| 150 | 38.1 | 58 | 45 | 2,080 | ||||||||||
| 200 | 50.8 | 70 | 58 | 2,210 | ||||||||||
| 300 | 76.2 | 96 | 85 | 2,500 | ||||||||||
| S2M | 040 | 4 | 26 | 16 | 4 | 4 | 0.76 | 18 | 8 | M3-12 | 3.4 | 6 | 870 | |
| 060 | 6 | 18 | 10 | |||||||||||
| 100 | 10 | 24 | 15 | |||||||||||
| S3M | 060 | 6 | 39 | 18 | 1.14 | 31 | 10 | 900 | ||||||
| 100 | 10 | 22 | 14 | |||||||||||
| 150 | 15 | 28 | 20 | |||||||||||
| S5M | 100 | 10 | 65 | 26 | 6 | 5 | 1.81 | 51 | 16 | M4-15 | 4.5 | 1,180 | ||
| 150 | 15 | 32 | 21 | 1,200 | ||||||||||
| 200 | 20 | 36 | 26 | 1,260 | ||||||||||
| 250 | 25 | 42 | 31 | 1,320 | ||||||||||
| S8M | 150 | 15 | 104 | 34 | 8 | 2.85 | 84 | 22 | M5-20 | 5.5 | 8 | 1,330 | ||
| 250 | 25 | 44 | 32 | 1,380 | ||||||||||
| 300 | 30 | 50 | 37 | 1,420 | ||||||||||
| 400 | 40 | 60 | 47 | 1,450 | ||||||||||
| 600 | 60 | 80 | 68 | 1,660 | ||||||||||
| T5 | 050 | 5 | 65 | 21 | 6 | 5 | 1.2 | 51 | 11 | M4-15 | 4.5 | 6 | 1,160 | |
| 100 | 10 | 26 | 16 | 1,180 | ||||||||||
| 150 | 15 | 32 | 21 | 1,200 | ||||||||||
| 200 | 20 | 38 | 26 | 1,300 | ||||||||||
| 250 | 25 | 43 | 31 | 1,350 | ||||||||||
| T10 | 150 | 15 | 130 | 34 | 8 | 2.5 | 111 | 22 | M5-20 | 5.5 | 8 | 1,510 | ||
| 200 | 20 | 40 | 27 | 1,540 | ||||||||||
| 250 | 25 | 44 | 32 | 1,590 | ||||||||||
| 300 | 30 | 50 | 37 | 1,640 | ||||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,930円1,158円 ( 1,274円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,970円 ( 2,167円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,080円 ( 2,288円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,210円 ( 2,431円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,500円 ( 2,750円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,340円 ( 1,474円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,390円 ( 1,529円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,420円 ( 1,562円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
870円 ( 957円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
870円 ( 957円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
870円 ( 957円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
870円 ( 957円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
870円 ( 957円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
870円 ( 957円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
870円 ( 957円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
900円 ( 990円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
900円 ( 990円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
900円 ( 990円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,180円 ( 1,298円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,200円 ( 1,320円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,260円 ( 1,386円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,320円 ( 1,452円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,330円 ( 1,463円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,380円 ( 1,518円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,420円 ( 1,562円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,450円 ( 1,595円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,660円 ( 1,826円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,510円 ( 1,661円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,540円 ( 1,694円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,590円 ( 1,749円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,640円 ( 1,804円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,160円 ( 1,276円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,180円 ( 1,298円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,200円 ( 1,320円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,300円 ( 1,430円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,350円 ( 1,485円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,030円 ( 1,133円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,030円 ( 1,133円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,030円 ( 1,133円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,040円 ( 1,144円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ナット締めタイプになっており、より安定します。
【材質】
<ラック+押さえプレート>A6N01-T5
【表面処理】
白アルマイト
【付属品】
<六角穴付ボルト×6本、ナット×6個>
【ベルト種類(幅寸法)】
MXL019(4.8mm:3/16インチ)、MXL025(6.4mm:1/4インチ)、MXL037(9.5mm:3/8インチ)、MXL050(12.7mm:1/2インチ)
XL025(6.4mm:1/4インチ)、XL031(7.9mm:5/16インチ)、XL037(9.5mm:3/8インチ)、XL050(12.7mm:1/2インチ)
L050(12.7mm:1/2インチ)、L075(19.1mm:3/4インチ)、L100(25.4mm:1インチ)
H075(19.1mm:3/4インチ)、H100(25.4mm:1インチ)、H150(38.1mm:1.5インチ)、H200(50.8mm:2インチ)
S2M040(4mm)、S2M060(6mm)、S2M100(100mm)
S3M060(6mm)、S3M100(10mm)、S3M150(15mm)
S5M100(10mm)、S5M150(15mm)、S5M250(25mm)
T10150(15mm)、T10200(20mm)、T10250(25mm)、T10300(30mm)
P2M060(6mm)
P3M100(10mm)、P3M150(15mm)
P5M100(10mm)、P5M150(15mm)
P8M150(15mm)、P8M250(25mm)
【関連商品】
<タイミングベルト>
オープンエンドベルト アイアンラバー®(XL・L・H・T5・T10)、オープンエンドベルト ポリウレタン・クロロプレンゴム(XL・L・H・S3M・S5M・S8M・T5・T10)
<ベルトガイド:T5、T10>
タイミングベルトガイド
◆タイミングベルト・プーリ総合情報のご案内◆
タイミングベルト・プーリ総合情報はこちらからご覧ください。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~9 | 10~14 | 15~19 | 20~30 | 31~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイトルクタイミングベルト S5Mタイプ
4.8通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
ハイトルクタイミングベルト S3Mタイプ
4.6通常価格(税別):970円~

ミスミ
タイミングベルト用金具 下金具ショートタイプ
4.6通常価格(税別):710円~

ミスミ
タイミングベルト XLタイプ
4.4通常価格(税別):960円~

ミスミ
タイミングベルト用金具 ナット締めタイプ
4通常価格(税別):870円~

ミスミ
タイミングベルト MXLタイプ
4.9通常価格(税別):550円~

ミスミ
ハイトルクタイミングベルト S8Mタイプ
4.6通常価格(税別):1,630円~

ミスミ
タイミングベルト 3GTタイプ
4.7通常価格(税別):1,080円~

ミスミ
タイミングベルト用金具 過圧防止・穴位置指定タイプ
4.3