17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 幅(溝幅) W(mm)

    ~mm
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アイドラー 樹脂タイプ

通常単価(税別)
7401,220
税込単価
8141,342
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

タイミングベルトのテンション調整にご使用いただけます。【材質】<プーリ>ガラス強化ナイロン(エン...

詳細を確認
  • TPBSN(フランジアイドラー)をご選定中のお客さまへ。
    TPBSN(フランジアイドラー)のW寸法(フランジの内側)公差は±0.6の為、公差がマイナス目に振れる可能性がございます。
    代替品に関しては下記リンクを参照ください。
    平ベルト用アイドラー 幅(T)6~32mm
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



TPBSN(フランジアイドラー)

TPCFN(フラットアイドラー)

アイドラー 樹脂タイプ:関連画像

[ ! ]使用雰囲気温度:80℃以下 *軸受精度 JIS B 1514 0級

[ M ]材質 ガラス強化ナイロン(エンプラ)


規格表

型式W(W1)
TPCFN50
WS222S
31
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式TPBSNTPCFNFLSベアリング寸法適用アイドラー軸TPBSNTPCFN
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeDWW1No.dB1〜10コ11〜30コ1〜10コ11〜30コ
TPBSN
TPCFN
38151842184.56200ZZ109WS010S740380760420
402026482686201ZZ1210WS116S・WS122S7604201,100460
4525502576202ZZ1511WS216S7604201,100460
46527.56201ZZ1210WS112S・WS116S7604201,100460
502531623110.5WS116S・WS122S1,1004601,220490
60306636131,130480
70288035126202ZZ1511WS216S・WS222S1,220490
[ ! ]表示数量超えはお見積り

型番リスト

表示件数

幅(溝幅) W

(mm)

外径 D

(mm)

RoHS?最小発注数量
15
38
10
1個
20
40
10
1個
20
45
10
1個
20
46
10
1個
25
50
10
1個
30
60
10
1個
28
70
10
1個
18
38
10
1個
26
40
10
1個
25
45
10
1個
25
46
10
1個
31
50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
740
( 814 )
在庫品1日目当日出荷可能
760
( 836 )
在庫品1日目当日出荷可能
760
( 836 )
在庫品1日目当日出荷可能
760
( 836 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,100
( 1,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,130
( 1,243 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,220
( 1,342 )
在庫品1日目当日出荷可能
760
( 836 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,100
( 1,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,100
( 1,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,100
( 1,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,220
( 1,342 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

タイミングベルトのテンション調整にご使用いただけます。

【材質】
<プーリ>ガラス強化ナイロン(エンプラ)
【プーリ形状】
ボス無しベアリング(フランジ有り)、ボス無しベアリング(フランジ無し)


◆タイミングベルト・プーリ総合情報のご案内◆
タイミングベルト・プーリ総合情報はこちらからご覧ください。

ご注意

  • TPBSN(フランジアイドラー)をご選定中のお客さまへ。
    TPBSN(フランジアイドラー)のW寸法(フランジの内側)公差は±0.6の為、公差がマイナス目に振れる可能性がございます。
    代替品に関しては下記リンクを参照ください。
    平ベルト用アイドラー 幅(T)6~32mm
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~3031~
値引率基準単価お見積り
出荷日通常
[ ! ]11~29個は規格表内のスライド単価をご参照下さい。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイドラー 樹脂タイプのレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
タイミングベルトのテンションに
5
満足度:5.0
自動機のタイミングベルトのテンション張りに使用しました。 以前は製作していたのですが、近い寸法のこちらの製品に切り替えま...もっと読む
0人が参考にしています。
タイミングベルトの背面押しアイドラー
5
満足度:5.0
アイドラーが樹脂製なので、これと接触するタイミングベルトの摩耗が少ない事が良い点です。また、安価である事も好感します。
0人が参考にしています。
年代物の農機具修理に使用メーカー不明で部品など無いので使用
5
満足度:5.0
近似の部品が有ったので使用した、部品を設計し製作すると価格が数倍になったはずなのでとても安価にできたと考えます。
0人が参考にしています。
ベルトのおさえ
2
満足度:2.0
市販の六角ボルト(半ネジ)に挿して使おうとしたが、ボルトのネジ部分は通ったが、ネジの切ってないところで詰まった。 同サ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイドラー 樹脂タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アイドラー XLタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アイドラー MXLタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アイドラー S5Mタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アイドラー T5タイプ
アイドラー 両サイドベアリングタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格740-1,320 -1,210 -1,430 -1,740 -1,510 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
特性・用途該当なし-該当なし--該当なし
種類アイドラー歯付アイドラー歯付アイドラー歯付アイドラー歯付アイドラーアイドラー
バックラッシレスタイプ非該当非該当非該当非該当非該当非該当
表面処理なし白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト
材質ガラス強化ナイロン(エンプラ)アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金2000系アルミ合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイミングプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング