17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が1,228型番あります。

面圧ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目~5日目

軸加工が不要で、位相合わせが容易です。ブッシュとプーリを仮組みした状態で出荷します。【材質】<プ...

詳細を確認
  • RoHS適合に関して、追加工【BMC】を選択された場合に限り、RoHS非適合となり、【BMC】を選択されない場合はRoHS適合商品です。追加工部品にRoHS非適合がある為、本ページのRoHS表記を非適合に変更致しました。左記に伴い証明書も非適合の表記となります。
  • フランジカシメのオプション、NFC、RFC、LFCはCADデータに反映されませんので、ご留意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が1,228型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

■S8Mタイプ
●プーリ形状
E
F
標準歯形
歯溝寸法は歯数によって若干変わります。(Pitch:8.0mm)
[ ! ]軸穴に表面処理が付かない場合があります。
[ ! ]ブッシュはスタンダードタイプ(STブッシュ)とショートタイプ(SHブッシュ)の2種類があります。参照 >>こちら
[ ! ]歯数72は切削フランジとなります。
*フランジカシメ済、締付けボルトの本数とサイズは >>こちらをご参照ください。
[ ! ]歯部とF寸を除く指示無き寸法公差はJISB0405m級に準じる。
表1:軸穴径選択
dH7最大許容トルクN・mD(L)
STブッシュSHブッシュSTブッシュSHブッシュ
124823323110.5
14733512
157836
16833713
178838
181544314
1916345
2017146
2218648
2420650
2521652
283535415.5
3038257
32412163595816.5
354511736361
386867019
4072571
427577420
4514908424.5
48160087
50166089
[ ! ]ブッシュが無電解ニッケルメッキ(追加工BMC・BMR)の場合、
最大許容トルク・許容スラスト荷重が、20~30%低下します。
■ベルト呼び幅・寸法
mm呼び
S8M150S8M250S8M300S8M400
A17283344
W22333849
Type型式[ M ]材質*1[ S ]表面処理
ベルト幅15mmベルト幅25mmベルト幅30mmベルト幅40mmプーリフランジブッシュプーリフランジブッシュ
S8M150S8M250S8M300S8M400
HTLA超々ジュラルミン系
アルミ合金
アルミ合金S45C相当白アルマイト
HTLK硬質アルマイト*2
HTPLS45C
相当
SPCCS45C相当四三酸化鉄皮膜
HTLG無電解ニッケルメッキ
1 材質・付属品は相当材に変更する場合があります。2 硬質アルマイトは皮膜硬度300HV〜

規格表

型式プーリ形状軸穴径
HTPL 60S8M300E40
型式
プ−リ
形状
dH7範囲 1mm単位指定
P.DO.DFE
E
F
Type歯数種類・
呼び幅
S8M150S8M250S8M300S8M400S8M150S8M250S8M300S8M400
STブッシュSTブッシュSTブッシュSTブッシュSH
ブッシュ
STブッシュ:12~30
SHブッシュ:32・35
STブッシュ:15~32
SHブッシュ:35
STブッシュ
HTLA

HTLK

HTPL

HTLG
18S8M150

S8M250

S8M300

S8M400
E

F
12121245.8444.465236
1912・14・1512・14・15151212・14・151548.3847.015540
2012・14~1712・14~1715~171212・14・151550.9349.565849
2112・14~1712・14~1715~1716・171212・14~1715~1716・1753.4852.106145
2256.0254.65
2358.5757.206750
2461.1259.74
2512・14~20・22・24・2515~20・22・24・2516~20・22・24・251212・14~20・22・24・2515~20・22・24・2516~20・22・24・2563.6662.297056
2614〜20・22・24・2514〜20・22・24・2515~20・22・24・2516~20・22・24・2514〜20・22・24・2515~20・22・24・2516~20・22・24・2566.2164.847458
2768.7567.388060
2871.3069.93
2973.8572.48
3014~20・22・24・25・28・30・3214~20・22・24・25・28・30・3215~20・22・24・25・28・30・3216~20・22・24・25・28・30・3214~20・22・24・25・28・30・3215~20・22・24・25・28・30・3216~20・22・24・25・28・30・3276.3975.028767
3178.9477.57
3281.4980.12
3384.0382.66
3416~20・22・24・25・28・30・32・3516~20・22・24・25・28・30・32・3516~20・22・24・25・28・30・32・3516~20・22・24・25・28・30・32・3586.5885.219575
3589.1387.75
3616~20・22・24・25・28・30・32・35・3816~20・22・24・25・28・30・32・35・3891.6790.309980
3794.2292.85
3816~20・22・24・25・28・30・32・35・38・40・4216~20・22・24・25・28・30・32・35・38・40・4296.7795.3910484
3999.3197.9411190
4020・22・24・25・28・30・32・35・38・40・4220・22・24・25・28・30・32・3520・22・24・25・28・30・32・3520・22・24・25・28・30・32・35・38・40・42101.86100.49
41104.41103.03
42106.95105.58
43109.50108.13119100
44112.05110.67
45114.59113.22123102
46117.14115.77
47119.68118.31127105
48122.23120.86
49124.78123.41135115
5020・22・24・25・28・30・32・35・38・40・42・45・48・5020・22・24・25・28・30・32・3520・22・24・25・28・30・32・3520・22・24・25・28・30・32・35・38・40・42127.32125.95
51129.87128.50
52132.42131.04140120
53134.96133.59
54137.51136.14144125
55140.06138.68
56142.60141.23152130
57145.15143.78
58147.70146.32160140
59150.24148.87
60152.79151.42
7220・22・24・25・28・30・32・35・38・40・42・45・48・5020・22・24・25・28・30・32・3520・22・24・25・28・30・32・35・38・40・42・45・48・50183.35181.97190170

追加工

型式プーリ形状軸穴径(BMC…etc.)
HTLA25S8M250F25FC65
[ ! ]HTLA・HTPL(E形)は追加工を指定した場合、5日目出荷となります。
Alterations表面処理追加フランジカットフランジカシメなしフランジカシメ片側のみ
CodeBMC・BMRFCNFCLFC・RFC
Spec.ブッシュに無電解ニッケルメッキを追加・変更して出荷します。
(ボルトは防錆処理済みのボルトに変更します。)
[ ! ]無電解ニッケルメッキにより、許容トルクが20~30%低下します。
BMC:RoHS非対応 (ボルト:SCM435 ダクロタイズド処理)
BMR:RoHS対応 (ボルト:SCM435 ジオメット処理)
Spec.詳細はP.1466をご参照ください。
¥/1Code
BMC:500  BMR: 800(歯数18~24)
1,900(歯数25~72)
300無料無料
[ ! ]P.1466はこちらを参照ください。

型番リスト

表示件数
型番

使用ベルト幅

(mm)

歯数

(T)

プーリ形状

表面処理

材質

軸穴径 [d]

(φ)

最小発注数量
15
18
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12
1個
25
18
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12
1個
25
18
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12
1個
15
19
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12 ~ 15
1個
15
19
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12
1個
25
19
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12 ~ 15
1個
25
19
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12 ~ 15
1個
30
19
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
15
1個
30
19
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
15
1個
15
20
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12 ~ 17
1個
15
20
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12
1個
25
20
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12 ~ 17
1個
25
20
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12 ~ 15
1個
30
20
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
15 ~ 17
1個
30
20
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
15
1個
15
21
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12 ~ 17
1個
15
21
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12
1個
25
21
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12 ~ 17
1個
25
21
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12 ~ 17
1個
30
21
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
15 ~ 17
1個
30
21
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
15 ~ 17
1個
40
21
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
16 ~ 17
1個
40
21
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
16 ~ 17
1個
15
22
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12 ~ 17
1個
15
22
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12
1個
25
22
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12 ~ 17
1個
25
22
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12 ~ 17
1個
30
22
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
15 ~ 17
1個
30
22
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
15 ~ 17
1個
40
22
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
16 ~ 17
1個
40
22
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
16 ~ 17
1個
15
23
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12 ~ 17
1個
15
23
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12
1個
25
23
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12 ~ 17
1個
25
23
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12 ~ 17
1個
30
23
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
15 ~ 17
1個
30
23
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
15 ~ 17
1個
40
23
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
16 ~ 17
1個
40
23
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
16 ~ 17
1個
15
24
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12 ~ 17
1個
15
24
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12
1個
25
24
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12 ~ 17
1個
25
24
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12 ~ 17
1個
30
24
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
15 ~ 17
1個
30
24
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
15 ~ 17
1個
40
24
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
16 ~ 17
1個
40
24
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
16 ~ 17
1個
15
25
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12 ~ 25
1個
15
25
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12
1個
25
25
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12 ~ 25
1個
25
25
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
12 ~ 25
1個
30
25
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
15 ~ 25
1個
30
25
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
15 ~ 25
1個
40
25
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
16 ~ 25
1個
40
25
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
16 ~ 25
1個
15
26
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
14 ~ 25
1個
25
26
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
14 ~ 25
1個
25
26
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
14 ~ 25
1個
30
26
E形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
15 ~ 25
1個
30
26
F形
白アルマイト
[アルミニウム] 超々ジュラルミン系アルミ合金
15 ~ 25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

軸加工が不要で、位相合わせが容易です。ブッシュとプーリを仮組みした状態で出荷します。

【材質】
<プーリ>超々ジュラルミン系アルミ合金、S45C相当
<フランジ>アルミ合金、SPCC
<ブッシュ>S45C相当
【表面処理】
白アルマイト、硬質アルマイト(皮膜硬度300HV~)、無電解ニッケルメッキ、四三酸化鉄被膜
*材質・付属品は相当材に変更する場合があります。
【ベルト種類(幅寸法)】
S8M150(15mm)
S8M250(25mm)
S8M300(30mm)
S8M400(40mm)
【追加工】
フランジカシメなし、フランジカシメ片側のみ、フランジカット、ブッシュへの表面処理追加(無電解ニッケルメッキ)
【関連商品】
<タイミングベルト>
ハイトルクタイミングベルトスーパーハイトルクタイミングベルトロングタイミングベルト ポリウレタン(フリースパン・長尺)オープンエンドベルト ポリウレタン・クロロプレンゴム(フリースパン・長尺)
<アイドラー>
歯付アイドラーセンターベアリング歯付アイドラー両サイドベアリング背面テンションアイドラーセンターベアリング背面テンションアイドラー両サイドベアリング


◆タイミングベルト・プーリ総合情報のご案内◆
タイミングベルト・プーリ総合情報はこちらからご覧ください。

ご注意

  • RoHS適合に関して、追加工【BMC】を選択された場合に限り、RoHS非適合となり、【BMC】を選択されない場合はRoHS適合商品です。追加工部品にRoHS非適合がある為、本ページのRoHS表記を非適合に変更致しました。左記に伴い証明書も非適合の表記となります。
  • フランジカシメのオプション、NFC、RFC、LFCはCADデータに反映されませんので、ご留意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

[ ! ]HTLK・HTLGの基準単価は、表中の単価に係数(╳1.1)を掛けた金額になります。(1円単位切り捨て)
例)HTLK30S8M150−E−20の場合 表中単価(8,120)╳係数(1.1)= 8,932> 8,930円
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
歯数¥基準単価
HTLA(×1.0) HTLK(×1.1)HTPL(×1.0) HTLG(×1.1)
S8M150S8M250S8M300S8M400S8M150S8M250S8M300S8M400
EFEFEFEFEFEFEFEF
185,1605,7806,1204,9505,4805,830
195,2505,7805,9106,2707,5107,9505,0205,5105,5805,9206,1806,570
205,3805,9106,1006,4607,7508,1905,0705,5805,6606,0106,2806,660
215,9206,5106,6407,0508,4208,9507,6308,3105,6606,2206,2506,6706,9307,3907,1407,810
226,0506,6506,7907,2108,6209,1607,8308,5105,7806,3506,3806,7907,0807,5407,3007,970
236,3006,9307,0807,5508,9909,5908,1708,8905,9906,5806,6307,1007,3507,8807,5808,310
246,5507,2007,3607,8909,35010,0108,5109,2706,2006,8106,8707,3907,6108,2007,8608,640
257,1107,8107,9508,54010,09010,8409,12010,1006,7407,4107,4208,0008,2308,8708,4409,410
267,2308,0908,67010,28011,0309,31010,2906,8607,5508,1408,3809,0308,6209,600
277,6108,5209,15010,82011,6209,77010,7907,1907,9108,5508,7809,4808,99010,020
287,9808,9409,61011,34012,21010,22011,3007,5208,2608,9509,1709,9209,36010,440
298,0509,0209,70011,45012,32010,33011,4007,6008,3609,0409,27010,0309,48010,560
308,1209,0909,79011,54012,41010,44011,5107,6808,4409,1209,37010,1209,60010,680
318,4409,46010,16012,01012,90010,87012,0007,9308,7009,4109,66010,4409,89011,040
328,7609,83010,54012,48013,40011,29012,5008,1708,9709,6909,94010,75010,17011,390
339,14010,24010,99013,00013,97011,77013,0108,5109,33010,09010,35011,19010,59011,830
349,50010,64011,43013,51014,52012,24013,5208,8409,69010,48010,75011,62011,00012,270
359,60010,79011,59013,71014,72012,46013,7408,8909,79010,58010,86011,74011,16012,430
369,69010,95011,75013,90014,92012,68013,9508,9409,88010,68010,96011,84011,31012,590
3710,26011,58012,42014,70015,78013,40014,8109,49010,49011,33011,63012,57011,98013,400
3810,82012,20013,09015,50016,63014,10015,65010,04011,09011,98012,31013,29012,65014,200
3911,20012,69013,59016,12017,25014,72016,26010,31011,42012,32012,68013,67013,07014,620
4011,58013,19014,07016,74017,87015,34016,87010,58011,76012,65013,05014,04013,49015,040
4111,71013,34014,23016,94018,07015,54017,07010,66011,84012,74013,15014,13013,60015,140
4211,82013,48014,39017,13018,26015,73017,26010,73011,92012,82013,23014,23013,70015,250
4311,94013,63014,54017,31018,46015,92017,45010,80012,00012,90013,31014,32013,81015,350
4412,05013,78014,69017,50018,65016,11017,64010,87012,08012,99013,40014,42013,90015,450
4512,29014,07014,97017,87019,02016,47018,01011,05012,30013,20013,64014,65014,18015,710
4612,51014,35015,26018,23019,37016,83018,38011,22012,51013,41013,87014,88014,44015,970
4712,74014,64015,54018,60019,74017,20018,74011,40012,72013,62014,11015,11014,71016,230
4812,96014,92015,82018,95020,10017,56019,10011,57012,93013,83014,34015,34014,97016,500
4913,29015,33016,23019,48020,61018,07019,61011,91013,35014,24014,81015,79015,49017,020
5013,63015,74016,63019,99021,13018,59020,13012,24013,76014,64015,27016,24016,00017,540
5113,89016,08016,97020,42021,56019,02020,56012,44013,99014,88015,53016,51016,30017,840
5214,16016,41017,30020,85021,99019,45020,99012,63014,23015,11015,79016,77016,60018,130
5314,43016,76017,65021,27022,42019,88021,42012,83014,46015,35016,04017,03016,89018,440
5414,70017,09017,99021,70022,85020,31021,85013,02014,70015,58016,31017,29017,20018,730
5514,96017,43018,32022,13023,28020,74022,28013,22014,93015,82016,57017,57017,49019,040
5615,23017,77018,66022,56023,70021,17022,71013,41015,16016,07016,83017,83017,79019,330
5715,50018,10018,99023,00024,13021,60023,14013,61015,40016,30017,09018,09018,09019,640
5815,76018,45019,34023,42024,56022,03023,57013,80015,63016,54017,35018,35018,39019,930
5916,03018,78019,68023,85024,99022,46024,00014,00015,88016,77017,61018,62018,69020,230
6016,30019,12020,01024,28025,42022,89024,43014,19016,11017,01017,87018,88018,98020,530
7219,20022,47023,57028,47029,89026,85028,74017,29019,71020,90021,92023,26023,36025,230
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数 量1~910~1213~1415~3031~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

●HTLA・HTPL (E形のみ、歯数72は除く)
 3 日目出荷
●HTLA・HTPL (F形)・HTLG・HTLK
 5 日目出荷
 ご注文締切 
ストークB3日目出荷800円/1本PM 8:00迄>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律2,160円
[ NG ]HTLKはストーク不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

面圧ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプのレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
治工具に使用しています。
3
満足度:3.0
設計を含めて製作している専用治工具に使用しています。この商品を使い、スピンドルの駆動用にしています。軸に特殊な加工の必要...もっと読む
0人が参考にしています。
揺動駆動タイミングベルト用
5
満足度:5.0
揺動駆動タイミングベルト用として使用させて頂きました。ネジの部分が錆びやすいので何か処理を選択出来るといいなと思いました...もっと読む
0人が参考にしています。
搬送装置の試作
5
満足度:5.0
納期が早く、バリエーションも豊富。値段も手ごろで品質も全く問題なし。 面圧タイプは、軸への取付が容易で良いです。 試作品...もっと読む
0人が参考にしています。
サーボモーターを使用した検査機に多用
4
満足度:4.0
駆動軸に多用していますが、モーター軸、エンコーダー軸等、軸は面取りせず、丸棒のまま使用しているので、仕上げの位置合わせ、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
面圧ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ
ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ
面圧ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ
面圧ハイトルクタイミングプーリ P8Mタイプ
面圧ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ
【クリーン洗浄品】ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目〜2日目〜3日目〜3日目〜5日目〜5日目〜
特性・用途該当なし該当なし該当なし-該当なしクリーン洗浄
種類面圧プーリタイミングプーリ面圧プーリ面圧プーリ面圧プーリタイミングプーリ
バックラッシレスタイプ非該当非該当非該当非該当非該当非該当
ベルト種類S8MS8MS5MP8MS3MS8M
タイミングプーリ/アイドラープーリプーリプーリプーリプーリプーリ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイミングプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング