メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
軸加工が不要で位相合わせが容易です。ブッシュとプーリを仮組みした状態で出荷します。【材質】<プー...
詳細を確認
| dH7 | 最大許容トルクN・m | D | (L) | ||
| STブッシュ | SHブッシュ | STブッシュ | SHブッシュ | ||
| 8 | 16 | 8.5 | 25.5 | 24.5 | 8.5 |
| 10 | 39 | 18 | 30 | 29 | 10.5 |
| 11 | 43 | 20 | 31 | 30 | |
| 12 | 48 | 23 | 32 | 31 | |
| 14 | 73 | 37 | 35 | 36 | 12 |
| 15 | 78 | 39 | 36 | 37 | |
| 16 | 83 | 42 | 37 | 38 | 13 |
| 17 | 88 | 45 | 38 | 39 | |
| 18 | 154 | 48 | 43 | 40 | 14 |
| 19 | 163 | 49 | 45 | 42 | |
| 20 | 171 | 97 | 46 | 46 | |
| 22 | 186 | 110 | 48 | 47 | |
| 24 | 206 | 121 | 50 | 49 | |
| 25 | 216 | 124 | 52 | 51 | |
| 28 | 353 | 141 | 54 | 53 | 15.5 |
| 30 | 382 | 149 | 57 | 56 | |
| 32 | 412 | 163 | 59 | 58 | 16.5 |
| 35 | 451 | 173 | 63 | 61 | |
| 38 | 686 | − | 70 | − | 19 |
| 40 | 725 | 71 | |||
| 42 | 757 | 74 | 20 | ||
| mm | 呼び | ||
| S5M100 | S5M150 | S5M250 | |
| A | 11 | 17 | 27 |
| W | 16 | 22 | 32 |
| Type | 型式 | [ M ]材質*1 | [ S ]表面処理 | ||||||
| ベルト幅10mm | ベルト幅15mm | ベルト幅25mm | プーリ | フランジ | ブッシュ | プーリ | フランジ | ブッシュ | |
| S5M100 | S5M150 | S5M250 | |||||||
| HTLA | ● | ● | ● | 超々ジュラルミン系 アルミ合金 | アルミ合金 | S45C相当 | 白アルマイト | − | |
| HTLK | ● | ● | ● | 硬質アルマイト*2 | − | ||||
| HTLN | ● | ● | ● | 無電解ニッケルメッキ | − | ||||
| HTPL | ● | ● | ● | S45C相当 | SPCC | S45C相当 | 四三酸化鉄皮膜 | ||
| HTLG | ● | ● | ● | 無電解ニッケルメッキ | |||||
| 型式 | − | プーリ形状 | − | 軸穴径 |
| HTPL 60S5M100 | − | E | − | 32 |
型式 | プーリ 形状 | dH7範囲 1mm単位指定 | P.D | O.D | F | E | |||||||
| Type | 歯数 | 種類・ 呼び幅 | E形 | F形 | |||||||||
| S5M100 | S5M150 | S5M250 | S5M100 | S5M150 | S5M250 | ||||||||
| STブッシュ | STブッシュ | STブッシュ | SHブッシュ | SHブッシュ | SHブッシュ | ||||||||
| HTLA HTLK HTLN HTPL HTLG | 22 | S5M100 S5M150 S5M250 | E F | 8 | − | − | 35.01 | 34.05 | 40 | 27 | |||
| 23 | 36.61 | 35.65 | 45 | 30 | |||||||||
| 24 | 8・10 | 10 | 8 | 38.20 | 37.24 | ||||||||
| 25 | 39.79 | 38.83 | |||||||||||
| 26 | 8・10~12 | 10~12 | 8 | 8・10~12 | 41.38 | 40.42 | 48 | 35 | |||||
| 27 | 42.97 | 42.01 | |||||||||||
| 28 | 44.56 | 43.60 | |||||||||||
| 29 | − | 46.15 | 45.19 | 52 | 36 | ||||||||
| 30 | 10~12・14・15 | − | 10~12 | 47.75 | 46.79 | ||||||||
| 31 | 49.34 | 48.38 | 55 | 40 | |||||||||
| 32 | 10~12・14~17 | − | 10~12 | 50.93 | 49.97 | ||||||||
| 33 | 52.52 | 51.56 | 58 | ||||||||||
| 34 | 10~12・14~17 | − | 10~12 | 10~12・14~17 | 54.11 | 53.15 | 61 | 45 | |||||
| 35 | 55.70 | 54.74 | |||||||||||
| 36 | 57.30 | 56.34 | |||||||||||
| 37 | 58.89 | 57.93 | 67 | 50 | |||||||||
| 38 | 60.48 | 59.52 | |||||||||||
| 39 | 62.07 | 61.11 | |||||||||||
| 40 | 63.66 | 62.70 | |||||||||||
| 41 | 65.25 | 64.29 | 70 | 56 | |||||||||
| 42 | 66.85 | 65.89 | |||||||||||
| 43 | 68.44 | 67.48 | 74 | 58 | |||||||||
| 44 | 12・14~20・22・24・25 | − | 12 | 12・14~20・22・24・25 | 70.03 | 69.07 | |||||||
| 45 | 71.62 | 70.66 | 80 | 60 | |||||||||
| 46 | 73.21 | 72.25 | |||||||||||
| 47 | 74.80 | 73.84 | |||||||||||
| 48 | 12・14~20・22・24・25・28 | − | 12 | 12・14~20・22・24・25・28 | 76.39 | 75.43 | 83 | 63 | |||||
| 49 | 77.99 | 77.03 | |||||||||||
| 50 | 12・14~20・22・24・25・28・30・32 | 12・14~20・22・24・25・28・30・32 | − | 12 | 12・14~20・22・24・25・28・30・32 | 79.58 | 78.62 | 87 | 67 | ||||
| 51 | 81.17 | 80.21 | |||||||||||
| 52 | 82.76 | 81.80 | |||||||||||
| 53 | 84.35 | 83.39 | 95 | 75 | |||||||||
| 54 | 85.94 | 84.98 | |||||||||||
| 55 | 87.54 | 86.58 | |||||||||||
| 56 | 89.13 | 88.17 | 99 | 80 | |||||||||
| 57 | 90.72 | 89.76 | |||||||||||
| 58 | 92.31 | 91.35 | |||||||||||
| 59 | 93.90 | 92.94 | |||||||||||
| 60 | 12・14~20・22・24・25・28・30・32・35・38・40 | − | 12 | 12・14~20・22・24・25・28・30・32・35 | 95.49 | 94.53 | |||||||
| 72 | 12・14~20・22・24・25・28・30・32・35・38・40・42 | 114.59 | 113.63 | 119 | 100 | ||||||||
| 型式 | − | プーリ形状 | − | 軸穴径 | − | (BMC・BMR・FC・NFC・LFC・RFC) |
| HTLA 44S5M150 | − | F | − | 12 | − | FC72 |
| Alterations | 表面処理追加 | フランジカット | フランジカシメなし | フランジカシメ片側のみ | |
| Code | BMC・BMR | FC | NFC | LFC・RFC | |
| Spec. | ブッシュに無電解ニッケルメッキを追加・変更して出荷します。 (ボルトは防錆処理済みのボルトに変更します。) [ ! ]無電解ニッケルメッキにより、許容トルクが20~30%低下します。 BMC:RoHS非対応 (ボルト:SCM435 ダクロタイズド処理) BMR:RoHS対応 (ボルト:SCM435 ジオメット処理) | フランジをカットして低くします。 FC:0.5mm単位指定 [ ! ]フランジ外周は表面処理されていません。 | フランジをカシメずに 出荷します。 (フランジ付属) | ブッシュ側(LFC)又はブッシュ反対側 (RFC)の片側のみフランジをカシメて 出荷します。(フランジ1枚付属) | |
![]() | [ ! ]FC≧(O. D.)+1 [ ! ]FC≦F-2 指定方法 FC35 | ![]() | ![]() | ||
| ¥/1Code | BMC:500 BMR: 800(歯数22~43)1,900(歯数44~72) | 300 | 無料 | 無料 | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
軸加工が不要で位相合わせが容易です。ブッシュとプーリを仮組みした状態で出荷します。
【材質】
<プーリ>超々ジュラルミン系アルミ合金、S45C相当
<フランジ>アルミ合金、SPCC
<ブッシュ>S45C相当
【表面処理】
白アルマイト、硬質アルマイト(皮膜硬度300HV~)、無電解ニッケルメッキ、四三酸化鉄被膜
*材質・付属品は相当材に変更する場合があります。
【ベルト種類(幅寸法)】
S5M100(10mm)
S5M150(15mm)
S5M250(25mm)
【追加工】
フランジカシメなし、フランジカシメ片側のみ、フランジカット、ブッシュへの表面処理追加(無電解ニッケルメッキ)
【関連商品】
<タイミングベルト>
ハイトルクタイミングベルト、ロングタイミングベルト ポリウレタン(フリースパン・長尺)、オープンエンドベルト ポリウレタン・クロロプレンゴム(フリースパン・長尺)
<アイドラー>
歯付アイドラーセンターベアリング、歯付アイドラー両サイドベアリング、背面テンションアイドラーセンターベアリング、背面テンションアイドラー両サイドベアリング
◆タイミングベルト・プーリ総合情報のご案内◆
タイミングベルト・プーリ総合情報はこちらからご覧ください。
| 歯数 | ¥基準単価 | |||||||||||
| HTLA(×1.0) HTLK(×1.1) HTLN(×1.2) | HTPL(×1.0) HTLG(×1.1) | |||||||||||
| S5M100 | S5M150 | S5M250 | S5M100 | S5M150 | S5M250 | |||||||
| E形 | F形 | E形 | F形 | E形 | F形 | E形 | F形 | E形 | F形 | E形 | F形 | |
| 22 | 3,570 | - | - | - | - | - | 3,470 | - | - | - | - | - |
| 23 | 3,660 | - | - | - | - | - | 3,560 | - | - | - | - | - |
| 24 | 3,750 | 4,120 | 4,020 | 4,420 | 5,340 | 5,870 | 3,650 | 4,010 | 3,890 | 4,270 | 5,830 | 6,240 |
| 25 | 3,850 | 4,230 | 4,130 | 4,540 | 5,480 | 6,020 | 3,750 | 4,120 | 3,970 | 4,370 | 5,960 | 6,370 |
| 26 | 3,950 | 4,340 | 4,220 | 4,640 | 5,610 | 6,160 | 3,830 | 4,210 | 4,050 | 4,450 | 6,090 | 6,510 |
| 27 | 4,110 | 4,520 | 4,390 | 4,830 | 5,840 | 6,420 | 3,980 | 4,370 | 4,200 | 4,620 | 6,320 | 6,760 |
| 28 | 4,260 | 4,680 | 4,560 | 5,010 | 6,060 | 6,660 | 4,120 | 4,530 | 4,350 | 4,780 | 6,540 | 7,000 |
| 29 | 4,410 | − | 4,700 | 5,180 | 6,260 | 6,880 | 4,260 | − | 4,490 | 4,950 | 6,760 | 7,250 |
| 30 | 4,560 | 4,850 | 5,330 | 6,450 | 7,090 | 4,400 | 4,640 | 5,100 | 6,980 | 7,480 | ||
| 31 | 4,620 | 4,920 | 5,420 | 6,550 | 7,200 | 4,450 | 4,700 | 5,170 | 7,070 | 7,560 | ||
| 32 | 4,680 | 5,000 | 5,490 | 6,650 | 7,310 | 4,490 | 4,760 | 5,230 | 7,140 | 7,630 | ||
| 33 | 5,040 | 5,330 | 5,860 | 7,090 | 7,790 | 4,830 | 5,090 | 5,600 | 7,650 | 8,190 | ||
| 34 | 5,400 | 5,660 | 6,220 | 7,520 | 8,260 | 5,160 | 5,430 | 5,960 | 8,160 | 8,740 | ||
| 35 | 5,460 | 5,760 | 6,330 | 7,670 | 8,420 | 5,220 | 5,500 | 6,050 | 8,270 | 8,850 | ||
| 36 | 5,520 | 5,870 | 6,450 | 7,800 | 8,580 | 5,280 | 5,570 | 6,120 | 8,380 | 8,970 | ||
| 37 | 5,660 | 6,020 | 6,600 | 7,990 | 8,790 | 5,410 | 5,690 | 6,260 | 8,570 | 9,170 | ||
| 38 | 5,790 | 6,150 | 6,760 | 8,170 | 8,990 | 5,520 | 5,820 | 6,390 | 8,760 | 9,370 | ||
| 39 | 5,910 | 6,290 | 6,920 | 8,360 | 9,190 | 5,650 | 5,940 | 6,530 | 8,950 | 9,570 | ||
| 40 | 6,040 | 6,430 | 7,070 | 8,540 | 9,390 | 5,760 | 6,070 | 6,670 | 9,120 | 9,770 | ||
| 41 | 6,210 | 6,600 | 7,260 | 8,770 | 9,640 | 5,910 | 6,220 | 6,840 | 9,350 | 10,010 | ||
| 42 | 6,360 | 6,770 | 7,440 | 9,000 | 9,890 | 6,050 | 6,360 | 6,990 | 9,570 | 10,240 | ||
| 43 | 6,520 | 6,940 | 7,630 | 9,230 | 10,140 | 6,180 | 6,510 | 7,150 | 9,790 | 10,470 | ||
| 44 | 6,680 | 7,110 | 7,810 | 9,450 | 10,400 | 6,320 | 6,650 | 7,310 | 10,000 | 10,700 | ||
| 45 | 6,730 | 7,160 | 7,880 | 9,520 | 10,480 | 6,370 | 6,710 | 7,370 | 10,080 | 10,790 | ||
| 46 | 6,770 | 7,210 | 7,930 | 9,600 | 10,550 | 6,420 | 6,760 | 7,430 | 10,160 | 10,880 | ||
| 47 | 6,810 | 7,270 | 7,990 | 9,670 | 10,630 | 6,460 | 6,810 | 7,500 | 10,250 | 10,960 | ||
| 48 | 6,860 | 7,320 | 8,040 | 9,730 | 10,700 | 6,500 | 6,870 | 7,550 | 10,320 | 11,050 | ||
| 49 | 7,070 | 7,560 | 8,310 | 10,050 | 11,050 | 6,660 | 7,020 | 7,730 | 10,560 | 11,300 | ||
| 50 | 7,270 | 7,790 | 8,570 | 10,350 | 11,380 | 6,800 | 7,180 | 7,900 | 10,790 | 11,550 | ||
| 51 | 7,440 | 7,980 | 8,780 | 10,610 | 11,670 | 6,970 | 7,350 | 8,090 | 11,060 | 11,820 | ||
| 52 | 7,620 | 8,180 | 8,990 | 10,870 | 11,950 | 7,130 | 7,520 | 8,270 | 11,310 | 12,100 | ||
| 53 | 7,810 | 8,370 | 9,200 | 11,120 | 12,230 | 7,300 | 7,700 | 8,450 | 11,570 | 12,380 | ||
| 54 | 7,990 | 8,560 | 9,410 | 11,380 | 12,520 | 7,460 | 7,860 | 8,640 | 11,820 | 12,650 | ||
| 55 | 8,170 | 8,760 | 9,630 | 11,630 | 12,800 | 7,620 | 8,030 | 8,830 | 12,090 | 12,930 | ||
| 56 | 8,350 | 8,950 | 9,840 | 11,890 | 13,070 | 7,780 | 8,200 | 9,020 | 12,340 | 13,200 | ||
| 57 | 8,530 | 9,140 | 10,050 | 12,150 | 13,360 | 7,950 | 8,370 | 9,210 | 12,600 | 13,470 | ||
| 58 | 8,720 | 9,320 | 10,260 | 12,400 | 13,640 | 8,110 | 8,550 | 9,390 | 12,850 | 13,760 | ||
| 59 | 8,890 | 9,520 | 10,470 | 12,660 | 13,920 | 8,270 | 8,720 | 9,580 | 13,110 | 14,030 | ||
| 60 | 9,070 | 9,710 | 10,680 | 12,920 | 14,210 | 8,430 | 8,880 | 9,770 | 13,370 | 14,300 | ||
| 72 | 10,870 | 11,760 | 12,940 | 15,680 | 17,240 | 10,110 | 10,630 | 11,680 | 16,000 | 17,120 | ||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~9 | 10~12 | 13~14 | 15~30 | 31~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ
4.5
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ
4.5
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ
4.6
ミスミ
タイミングプーリ XLタイプ
4.8
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S2Mタイプ
4.5
ミスミ
タイミングプーリ T5タイプ
3.9通常価格(税別):1,520円~

ミスミ
タイミングプーリ Lタイプ
4.5
ミスミ
タイミングプーリ MXLタイプ
4.8
ミスミ
タイミングプーリ T10タイプ
4.6