17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • No.(完全収縮後寸法 内径max.)(φ)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

保護用熱収縮チューブ【100個入り】

通常単価(税別)
2,1482,364
税込単価
2,3632,600
通常出荷日:3日目

はんだ結合部の保護や絶縁、抜け止めとしてご使用いただけます。コンタクトプローブ取り扱いメーカー大幅拡大...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

THUS(黒色)

[ M ]材質 電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂

規格表

型式
THUS1.0
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式標準寸法完全収縮後寸法¥基準単価¥スライド単価
Type呼びNo.内径長さ内径(max)厚(min)1〜9パック10〜1920〜50
THUS
(黒色)
0.80.8±0.250.1200.40.251,9701,8301,780
1.01.4±0.250.51,9101,7801,730
1.51.9±0.250.751,7901,6601,620
2.02.3±0.251.01,8301,7001,650
*本製品はパック単位(100コ入)での販売となります。
[ ! ]表示数量超えはお見積り

型番リスト

表示件数

No.(完全収縮後寸法 内径max.)

(φ)

RoHS?最小発注数量
0.8(0.4)
10
1パック

100個入り

1.0(0.5)
10
1パック

100個入り

1.5(0.75)
10
1パック

100個入り

2.0(1.0)
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,364
( 2,600 )
3日目
2,292
( 2,521 )
3日目
2,148
( 2,363 )
3日目
2,196
( 2,416 )
3日目

詳細情報

基本情報

はんだ結合部の保護や絶縁、抜け止めとしてご使用いただけます。

コンタクトプローブ取り扱いメーカー大幅拡大!
▼詳しくはこちら

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

 3 日目出荷
    ご注文締切 

ストークA

翌日出荷200円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律540円
 

■数量別出荷日

●スイッチ付プローブ
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~150151~
出荷日通常お見積り
●プローブ用端子(リード線付)
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~500501~
出荷日通常お見積り
●プローブ用端子(端子のみ)・保護用熱収縮チューブ
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り

[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護用熱収縮チューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護用熱収縮チューブ
コンタクトプローブ -ICTテスト用-
リセプタクル -ICTテスト用-
コンタクトプローブ -PCBテスト用-
リセプタクル -PCBテスト用-
プローブ用端子 TNR8・13
メーカーミスミCENTALIC METAL(センタリックメタル)CENTALIC METAL(センタリックメタル)CENTALIC METAL(センタリックメタル)CENTALIC METAL(センタリックメタル)ミスミ
通常価格2,148-5,585 -1,148 -1,026 -894 -216 -
通常出荷日3日目6日目〜6日目〜6日目〜6日目〜3日目
種類関連商品片側プローブリセプタクル片側プローブリセプタクル関連商品

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト