17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。

プローブ用端子 FNP22L・40L【1~10個入り】

通常単価(税別)
2161,176
税込単価
2381,294
通常出荷日:3日目

ワンタッチでリセプタクルに取り付けが可能です。コンタクトプローブ取り扱いメーカー大幅拡大!▼詳しくはこ...

詳細を確認
  • 本商品は材料供給不足により、大口注文をお断りする場合もあります。あらかじめご了承ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

FNP22L
FNP40L

 
  
  
      *FNP22Lは600になります。
端子部[M]材質[S]表面処理
リン青銅錫メッキ

規格表

型式リード線色
FNP22L
 

 
B
 
  
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式リード線色選択D適用プローブ・リセプタクルリード線規格最大
使用電圧
許容
電流
リード線付端子のみ
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
外径導線1〜69本70〜99100〜5001〜9パック10〜2930〜50
FNP22L B(黒) W(白)  Y(黄) G(緑)
 R(赤) OR(橙) P(紫) BL(青)
 GR(灰)  BR(茶)
2NR120T NP16
FNP10HD FNP22SF FNP10
FNPS22 FNPS22HD FNP22
Φ1.0Φ0.12
×10本
250V3A180170160
 N(端子のみ)*980910870
FNP40L B(黒) W(白)  Y(黄) G(緑)
 R(赤) OR(橙) P(紫) BL(青)
 GR(灰)  BR(茶)
2.6NR604-B NR60-B
FNP40SF  FNP40  NR84-B
FNPS35   FNPS35HD  SNP30
180170160
 N(端子のみ)*980910870
*端子のみは、パック売り(1パック=10本入り)となります。
*FNP22L-N・FNP40L-Nの適合リード線はAWG 26~28相当です。
[ ! ]FNP22L-N/FNP40L-N(端子のみ)へのリード線接続には汎用圧着工具が使用可能です。
下記関連部品をご参照ください。(はんだ付けも可です)
[ ! ]表示数量超えはお見積り

関連部品

 電線電設工具
カテゴリページ電線電設工具
代表商品UL1571 30V
UL規格鉛フリー耐熱
塩化ビニル絶縁電線
UL 1007
ツイストペア加工品含む)
圧着工具 P-707
画像

型番リスト

表示件数

リード線色選択

D

(φ)

RoHS?最小発注数量
B(黒)
2
10
1個
BL(青)
2
10
1個
BR(茶)
2
10
1個
G(緑)
2
10
1個
GR(灰)
2
10
1個
N(端子のみ)
2
10
1パック

10個入り

OR(橙)
2
10
1個
P(紫)
2
10
1個
R(赤)
2
10
1個
W(白)
2
10
1個
Y(黄)
2
10
1個
B(黒)
2.6
10
1個
BL(青)
2.6
10
1個
BR(茶)
2.6
10
1個
G(緑)
2.6
10
1個
GR(灰)
2.6
10
1個
N(端子のみ)
2.6
10
1パック

10個入り

OR(橙)
2.6
10
1個
P(紫)
2.6
10
1個
R(赤)
2.6
10
1個
W(白)
2.6
10
1個
Y(黄)
2.6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
216
( 238 )
3日目
216
( 238 )
3日目
216
( 238 )
3日目
216
( 238 )
3日目
216
( 238 )
3日目
1,176
( 1,294 )
3日目
216
( 238 )
3日目
216
( 238 )
3日目
216
( 238 )
3日目
216
( 238 )
3日目
216
( 238 )
3日目
216
( 238 )
3日目
216
( 238 )
3日目
216
( 238 )
3日目
216
( 238 )
3日目
216
( 238 )
3日目
1,176
( 1,294 )
3日目
216
( 238 )
3日目
216
( 238 )
3日目
216
( 238 )
3日目
216
( 238 )
3日目
216
( 238 )
3日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチでリセプタクルに取り付けが可能です。

コンタクトプローブ取り扱いメーカー大幅拡大!
▼詳しくはこちら

ご注意

  • 本商品は材料供給不足により、大口注文をお断りする場合もあります。あらかじめご了承ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

 3 日目出荷
    ご注文締切  

ストークA

翌日出荷200円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律540円
*端子のみは200円/1パックとなります。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プローブ用端子 FNP22L・40Lのレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
電線導通検査設備に使用
3
満足度:3.0
一体型コンタクトプローブばね内蔵タイプとのSET利用をしています。他社類似品との比較でコネクタ部分の圧着強度があり抜けな...もっと読む
1人が参考にしています。
既存設備の置き換え・保守用
4
満足度:4.0
保守用として購入しました。 短納期で納入してもらえるので、助かっています。
0人が参考にしています。
検査用治具に利用
5
満足度:5.0
ワイヤーハーネスに使用のため、治具に電気を通したくないので樹脂製のスリーブタイプのコンタクトプローブを選定しました。リー...もっと読む
0人が参考にしています。
自社製作のファンクションテスタ簡易版に使用
4
満足度:4.0
一体型コンタクトプローブばね内蔵タイプ型番:FNPS35-Aとの併用でファンクションテスタ簡易版の付帯部品として基盤類動...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プローブ用端子 FNP22L・40L
プローブ用端子 TNR8・13
コンタクトプローブ -ICTテスト用-
リセプタクル -ICTテスト用-
大電流プローブOSPH-13(Center Pitch 22.5mm/886mil)
コンタクトプローブ -PCBテスト用-
メーカーミスミミスミCENTALIC METAL(センタリックメタル)CENTALIC METAL(センタリックメタル)テスプロCENTALIC METAL(センタリックメタル)
通常価格216-216 -5,585 -1,148 -37,6511,026 -
通常出荷日3日目3日目6日目〜6日目〜5日目6日目〜
種類関連商品関連商品片側プローブリセプタクル一体型プローブ片側プローブ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング