17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • P(mm)

    ~mm
      [1-4.5/0.1mm単位]
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    基板ガイドピン

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:3日目

    コンタクトプローブ取り扱いメーカー大幅拡大!▼詳しくはこちら

    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    未確定:候補が10型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    PGPCS
    PGPC
    PGPCX
      PGPR
    PGPRX
      PGPUS
    PGPU
       
    PGPJS
    PGPJ
    PGPT
     
     
     

    [ ! ]ツバ下から末端までは0~ー0.02mmのテーパになっています。
    [ ! ]PGPJ□以外はストローク分、反対側に出ます。
     
    番号部品[ M ]材質[ S ] 表面処理
    シャフト*黄銅無電解ニッケルメッキ
    スリーブ黄銅無電解ニッケルメッキ
    スプリングSUS304
    E形止め輪SUS304
    ヘッドポリアセタール
    *P寸1.0〜1.9の場合、シャフト材質は、SUMとなります。

    規格表

    型式P
    PGPR4.0
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型式P
    指定0.1mm単位
    フルストローク荷重取付穴寸法(参考)¥基準単価¥スライド単価
    minmax樹脂プレート類(圧入)金属プレート類(接着)1〜69本70〜99100〜150
    PGPCS1.0〜4.511mm70gf200gf4.98〜5.00mm5.00〜5.02mm540500480
    PGPC100gf450gf
    PGPCX200gf600gf
    PGPR70gf200gf
    PGPRX200gf600gf
    PGPUS15mm75gf200gf750710680
    PGPU91gf450gf
    PGPJS6mm150gf230gf540500480
    PGPJ200gf400gf
    PGPT3mm215gf340gf620590560
    [ ! ]表示数量超えはお見積り

    型番リスト

    表示件数

    P

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    1 ~ 4.5
    10
    1個
    1 ~ 4.5
    10
    1個
    1 ~ 4.5
    10
    1個
    -
    10
    1個
    -
    10
    1個
    1 ~ 4.5
    10
    1個
    1 ~ 4.5
    10
    1個
    -
    10
    1個
    -
    10
    1個
    -
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    594
    ( 653 )
    3日目
    594
    ( 653 )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    682
    ( 750 )
    3日目
    825
    ( 908 )
    3日目
    825
    ( 908 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    コンタクトプローブ取り扱いメーカー大幅拡大!▼詳しくはこちら

    ご注意

    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    納期

     3 日目出荷
        ご注文締切 

    ストークA

    翌日出荷200円/1本PM 6:00>>こちら
    [ ! ]3本以上で1明細行当たり一律540円

    ■数量別出荷日
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1~150151~
    出荷日通常お見積り
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

    出荷日については、こちらをご覧ください。

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    基板ガイドピンのレビュー
    4.5平均満足度:4.54件のレビュー
    ガイドピン
    4
    満足度:4.0
    ガイドピンとして使いました。 強度もしっかりとあるので曲がらず、耐久性も高いと思います。
    0人が参考にしています。
    電極ピン式測定器での製品押さえ
    4
    満足度:4.0
    半導体製品の測定器で、電極ピンを押し当てる前の製品押さえとして使用。 ストロークが11mm有り、しっかりと押さえられるの...もっと読む
    0人が参考にしています。
    ワークの支えとして利用
    5
    満足度:5.0
    プローブと基板ワークをコンタクトさせる際のバッファとして利用しています。 動作も滑らかで特に問題はありません。 基板以外...もっと読む
    0人が参考にしています。
    治具として利用
    5
    満足度:5.0
    先端の形状が治具に適していたため、コンタクトプローブ/リセプタクル31シリーズを選定し、この商品も一緒に購入しました。想...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    基板ガイドピン
    基板ガイド
    基板押えピン
    【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.6mm A045シリーズ
    一体型コンタクトプローブ スタンダードタイプ
    リセプタクル -ICTテスト用-
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミCENTALIC METAL(センタリックメタル)
    通常価格-600-6,300660 -1,148 -
    通常出荷日3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目6日目〜
    種類関連商品関連商品関連商品両側プローブ一体型プローブリセプタクル
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

    コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング