17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 対応直径(ネジ型)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ドグシャフトブラケット

通常単価(税別)
1,010
税込単価
1,111
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・タップ穴サイズがM10・M12・M16からご選定頂けます。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

DSB
[ M ]材  質SS400
[ S ]表面処理 四三酸化鉄皮膜


規格表

型式
DSB12
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価¥スライド単価
TypeM(並目)1〜9コ10〜50
DSB10900860
12
16
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

対応直径(ネジ型)

RoHS?最小発注数量
M10
10
1個
M12
10
1個
M16
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,010
( 1,111 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,010
( 1,111 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,010
( 1,111 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・タップ穴サイズがM10・M12・M16からご選定頂けます。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドグシャフトブラケットのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
シャフト用ブラケット
4
満足度:4.0
以前は似たような形状で自社設計製作をしていたが,今回からこのセット商品を使用し非常に手間が省けた。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドグシャフトブラケット
近接センサ用ドグ  スリットタイプ
近接センサ用ドグ 止めねじタイプ
近接センサ用取付用ホルダ
【クリーン洗浄品】近接センサ用取付用ホルダ
ドグシャフト 丸棒タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,010750 -410 -1,130--
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目2日目
種類ブラケットドグドグその他その他ドグ
ブラケット形状L-----
表面処理四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜白アルマイト白アルマイト-
材質SS400S45CS45CA6063A6063S45C
材質証明書対象対象外対象外対象対象対象
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

近接センサ用関連部品カテゴリの売れ筋ランキング