メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・スリット角度を現場で調整することができるフォトセンサ用カムです。

| Type | 部品 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ A ]付属品 |
| HPSCA | 本体 | A6063 | 黒アルマイト | 止めねじ2個 |
| 角度調整プレート | A5052 |
| 型式 | − | P |
| HPSCA40 | − | 12 |
| 型式 | P 選択 | Z 調整範囲 | M | A | B | C | 有効 スリット深さ* | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||
| Type | D | 1〜9コ | 10〜50 | |||||||||
| HPSCA | 40 | 5 | 6 | 8 | 10〜120 | M3 | 5.5 | 20 | 6 | 5.5mm | 4,260 | 4,050 |
| 10 | 12 | M4 | ||||||||||
| 50 | 6 | 8 | M3 | 7.5 | 25 | 8.5 | 6.8mm | 4,490 | 4,270 | |||
| 10 | 12 | 15 | M4 | |||||||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします
|
|---|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
【特長】・スリット角度を現場で調整することができるフォトセンサ用カムです。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フォトセンサ用カム スリット(なし・幅固定・角度指定)タイプ
4
ミスミ
フォトセンサ用カム 半円タイプ
4通常価格(税別):720円~

オムロン
フォト・マイクロセンサ アクセサリ 【EE-□】
4.6通常価格(税別):89円~

Panasonic
コネクタ付ケーブル
3.7通常価格(税別):748円~

ミスミ
フォトセンサ用カム 樹脂タイプ
4.3
ミスミ
フォトセンサ用カム クランピングタイプ
5
鍋屋バイテック
フォトセンサ用フランジ MPF
0通常価格(税別):1,597円~

ミスミ
溝形マイクロフォトセンサ用 接続ケーブル
0通常価格(税別):370円~

AUTONICS(オートニクス)
光電センサ ソケット CT
4通常価格(税別):215円~