17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

フォトセンサ用カム 半円タイプ

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
7201,600
税込単価
7921,760
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・複数個を使うことで、スリット角度を調整することができます。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ A ]付属品
PSCナイロン6(ガラス繊維30%)止めねじ3個
PSCHA6063黒アルマイト


規格表

型式
PSC10
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式BDPSCPSCH
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeP1〜9コ10〜501〜9コ10〜50
PSC
PSCH
613287206501,6001,440
81530
101732
121934

型番リスト

表示件数

材質

表面処理

内径 P

(mm)

RoHS?最小発注数量
ナイロン6(ガラス繊維30%)
-
6
10
1個
ナイロン6(ガラス繊維30%)
-
8
10
1個
ナイロン6(ガラス繊維30%)
-
10
10
1個
ナイロン6(ガラス繊維30%)
-
12
10
1個
A6063
黒アルマイト
6
10
1個
A6063
黒アルマイト
8
10
1個
A6063
黒アルマイト
10
10
1個
A6063
黒アルマイト
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

720
( 792 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

720
( 792 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

720
( 792 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

720
( 792 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

【特長】・複数個を使うことで、スリット角度を調整することができます。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
■数量別出荷日
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フォトセンサ用カム 半円タイプのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
センサードグとして
3
満足度:3.0
ナイロン製を使用しました。ネジを強く締めすぎると破損の恐れがあります。 また、振動の有る環境で長期間使用するとネジがゆる...もっと読む
2人が参考にしています。
コンベアの位置検知に使用しています
4
満足度:4.0
ピッチ送りをするコンベアの駆動軸にこの商品を取り付けて位置検知に使用しています。コンベアが停止する時、正しい位置に停止し...もっと読む
0人が参考にしています。
角度検出板用
5
満足度:5.0
従来は加工で製作していましたが、これに変更して大幅なコストダウンが出来ました。2枚重ねで使用すれば角度の調整が出来ます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フォトセンサ用カム 半円タイプ
【クリーン洗浄品】フォトセンサ用カム 半円タイプ
フォトセンサ用カム 樹脂タイプ
フォトセンサ用カム 角度調整タイプ
フォトセンサ用カム クランピングタイプ
【クリーン洗浄品】フォトセンサ用カム 角度調整タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格720------
通常出荷日在庫品1日目3日目3日目5日目3日目8日目
種類ドグ・スリットカムドグ・スリットカムドグ・スリットカムドグ・スリットカムドグ・スリットカムドグ・スリットカム
よく一緒に購入される商品

マイクロフォトセンサ用関連部品カテゴリの売れ筋ランキング