メカニカル部品技術窓口
MAHYC


|
|
| 型式 |
| MAHYC1010 |
| 型式 | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | C | D1 | D2 | H | H1 | H2 | T1 | T2 | T3 | T4 | ヒータ容量 | 電圧 | 周波数 | ¥基準単価 | |
| Type | No | (Kw) | (V) | (Hz) | 1~2台 | ||||||||||||||||
| M A H Y C | 1010 | 206 | 64 | 142 | 450 | 344 | 106 | 73 | 50 | 50 | 268 | 135 | 133 | 30 | 30 | 12 | 41 | 1.0 | 100 | 50/60共用 | 220,500 |
| 1210 | 222 | 78 | 145 | 422 | 329 | 94 | 69 | 50 | 50 | 260 | 132 | 128 | 30 | 30 | 12 | 41 | 1.2 | 100 | 50/60共用 | 234,150 | |
| 5020 | 287 | 119 | 168 | 584 | 478 | 106 | 83 | 75 | 75 | 361 | 243 | 118 | 29 | 38 | 16 | 41 | 5.0 | 200 | 50/60共用 | 331,800 | |
| 10020 | 302 | 116 | 186 | 665 | 506 | 159 | 99 | 100 | 100 | 380 | 190 | 190 | 27 | 39 | 16 | 41 | 10.0 | 200 | 50/60共用 | 410,550 | |
| MAHYC1010 | MAHYC1210 | MAHYC5020 | MAHYC10020 | ||
| 電源 | 単相 100V | 単相 100V | 三相 200V | 三相 200V | |
| 消費電流 (A) | 11 | 12.5 | 15.5 | 30.7 | |
| ヒータ容量 (KW) | 1.0 | 1.2 | 5.0 | 10.0 | |
| 温度調節範囲 (℃) | 常温~200 | 常温~230 | 常温~250 | 常温~250 | |
| ※最大風量 (㎥/min) | 1.1/1.2 (50Hz/60Hz) | 1.2 (60Hz) | 4.0 (60Hz) | 7.6 (60Hz) | |
| 最大静圧 (kPa) | 0.2/0.3 (50Hz/60Hz) | 0.2k (60Hz) | 0.44 (60Hz) | 0.8 (60Hz) | |
| 制御機構 | :温度表示 | デジタル表示 | デジタル表示 | デジタル表示 | デジタル表示 |
| :制御駆動 | PID制御/SSR駆動 | PID制御/SSR駆動 | PID制御/SSR駆動 | PID制御/SSR駆動 | |
| :温度センサ | K熱電対 | K熱電対 | K熱電対 | K熱電対 | |
| :安全回路 | 過昇/インターロック | 過昇/インターロック | 過昇/インターロック | 過昇/インターロック | |
| 最大騒音(最大風量時)(dB) | 63 | 70 | 82 | 85 | |
| 風量調整 | 無 | インバータ(30~60Hz) | インバータ(30~60Hz) | インバータ(30~60Hz) | |
| 吸込気体温度 (℃) | 常温~150 | 常温~170 | 常温~170 | 常温~180 | |
| 電源コード (3m) | VCTF 3芯×2.0sq | VCTF 3芯×2.0sq | 2PNCT 4芯×2.0sq | 2PNCT 4芯×5.5sq | |
| プラグ形状 | 接地型 2P![]() | 接地型 2P![]() | 接地型 3P![]() | 接地型 3P![]() | |
| 重量 (kg) | 9 | 12 | 33 | 40 | |
■性能曲線
風量曲線図(60Hz)

温度性能曲線(フレッシュ)

●固定金具によるねじ止め
① 固定金具に取付けてあるM4ボルトをはずし、
金具を右図のように取付けてください。
② M6ボルトを2本用意し、
本体を固定してください。
No.1010
No.1210・5020・10020
| No. | L |
| 1210 | 422 |
| 5020 | 584 |
| 10020 | 665 |

| 現象 | 原因・処置 | |||
| 運転しない | → | ・本体に通電されているか (POWERランプが点灯しているか) | → | ・供給側のブレーカの点検 ・コンセントプラグが外れていないか ・停電していないか |
| 停止しない | → | ・STOP後、FANは冷却運転を 約 6 分間行います | → | ・故障ではございません。 |
| 風量が少ない | → | ・吸引口、吐出口の詰まり ・配管内を風が流れにくい | → | ・送風機の吸引口金網にゴミ等の詰まりはないか ・配管の極端な曲げ・絞りは無いか |
| 熱風が出ない | → | ・設定温度が低い ・温度以上によりヒーター電源が切れて冷却している | → | ・設定温度を上げてください ・冷却後、復帰する場合は故障ではありません |
| 熱風が設定温度まで上がらない | → | ・風量が多い | → | ・吸入口にダンパー等を設けて、風量を下げてください ・オートチューニングをお試しください |
| ヒーターが途中で切れる | → | ・温度異常によりヒーター電源が切れている | → | ・冷却後、復帰する場合は故障ではありません ・吸引口、吐出口をふさいでいないか確認ください |
| 熱風が途中で止まる | → | ・送風機の異常 ・送風機に過負荷が掛かり送風停止 | → | 点検後、改善しない場合は修理のお問合せください。 |
| 振動がする | → | ・正しく据え付けられているか ・パネルの取付ネジが緩んでいないか | → | ・正しく据え付けてください ・確実に締め付けてください |
オートチューニングはお客様の使用環境に合わせ、最適な設定値(PID制御)に整える機能です。
温調機の環境設定がわからない。ON/OFF制御で設定しても温度が上昇し続ける、
もしくは上昇と下降を繰り返す......など、動作が安定しない場合は右記動画
「オートチューニング」をお試しください。
装置から出た熱風を再び吸い込むことができるため、熱効率に優れています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

加島
高温流体加熱器 800X1S
0通常価格(税別):17,263円~

ミスミ
エアジェットクーラー
4.2通常価格(税別):22,790円~

日本精器
ジェットクーラー(冷空気発生装置)用サイレンサー
0通常価格(税別):2,997円~

ミスミ
カートリッジヒータ 固定タイプ
3.9通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
温度センサ スタンダードタイプ
4.6通常価格(税別):3,320円~

ミスミ
温度センサ取付部品
4.6通常価格(税別):920円~

ミスミ
カートリッジヒータ 高温インチタイプ/ミリタイプ
4.7通常価格(税別):4,850円~

ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択-
4.2
ミスミ
ヒートシンク
3.9