メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
汎用的なヒンジプレートを3日目出荷・Aストークにてご利用頂けます。
HPE

| 型式 | − | L | − | T |
| HPE12 | − | 100 | − | 16 |
| 型式 | L 指定10mm単位 | T 選択 | R | H | ¥基準単価 | |
| Type | D | |||||
| HPE | 8 | 40〜100 | 9 12 15 16 | 11 | 22 | 500 |
| 10 | 12.5 | 25 | 610 | |||
| 12 | 16 | 32 | 820 | |||
| 16 | 19 | 38 | 820 | |||
| 20 | 25 | 50 | 1,030 | |||
| 追加工 コード | コーナーカット | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | |
| WCC | ![]() | 両側のコーナーを任意の 寸法でカットできます。 WCC=指定1mm単位 | [ ! ]1≦WCC<H/2 | HPE12-100-16-WCC10 | 400 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
汎用的なヒンジプレートを3日目出荷・Aストークにてご利用頂けます。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ヒンジベ-ス -A・H寸コンパクトタイプ-
4.6
ミスミ
ヒンジボルト
4.2
ミスミ
ヒンジベ-ス -中央支点二点取付タイプ-
4.7
ミスミ
ヒンジベ-ス -標準1山タイプ- W・H寸指定H7
4.6
ミスミ
ヒンジベ-ス -標準2山タイプ- W・H寸指定H7
4.3
ミスミ
ヒンジベ-ス -固定寸タイプ- 1山T型
4通常価格(税別):2,130円~

ミスミ
ヒンジベ-ス -中央支点 四点取付タイプ-
4
ミスミ
ヒンジベ-ス -側面取付型1山タイプ-
5
ミスミ
ヒンジベ-ス -固定寸タイプ- 2山π型
3通常価格(税別):2,570円~