17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 接続ねじ

    • M4
    • M10
    • M12
    • M14
    • M16
  • 本体材質

    • アルミニウム
    • 亜鉛合金
  • 許容傾斜角度 α(deg)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ロッドエンドベアリング リンクボ-ルタイプ L型

通常単価(税別)
5501,540
税込単価
6051,694
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【材質】ホルダ:高強度亜鉛合金、ボール付シャンク:S35C(20~28HRC)、ブーツ:NBR系特殊合...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


RBLD(右ねじ)
RBLDL(左ねじ)
[ M ]材質[ H ]硬度
ホルダボール付シャンクブーツ球面部
高強度亜鉛合金
*M4・5:高強度アルミ合金
S35C
(20~28HRC)
NBR系特殊合成ゴム650HV~


規格表

型式
RBLD8
RBIDL12A
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ホルダ部ボ−ル付シャンク部許容傾斜角
θ
降伏点強度
Pk(N)
静負荷容量
ラジアルCs(N)
質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeMDD1D2LL1L2M×PL3Wdh9(c)123Bボ−ル径
φmm
1〜9コ10〜30コ
RBLD
(右ねじ)

RBLDL
(左ねじ)
47.59.51324.5188M4×0.7484 0
− 0.030
8.120157677.93840°137045107840800
59121534.52715M5×0.81059.226.72110889.5252250647012500490
6101316383016M6×1.0511611.632.62611111011.1123920990026510500
812.5161945.53619M8×1.256148 0
− 0.036
13.838.63114121212.765701250049540510
1014.5192555.54323M10×1.57171016.252.34317211415.875113001830090650630
10AM10×1.2546.3371587710690
1217.5222964.55026M12×1.7581912 0
− 0.043
19.659.74919241719.051640026700148860840
12AM12×1.2552.74217143950910
14202534745730M14×2.010221421.974.46221.5281922.22519800364002451,000970
14AM14×1.568.456222351,0401,010
16222738836434M16×2.011241625.4806623.5292230°269003251,1401,110
16AM16×1.57460233151,4101,340
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。kgf=Nx0.101972
[ ! ]降伏点強度(Pk)はページ下「使用例」にある各図の方向の強度を示します。

型番リスト

表示件数

接続ねじ 種類

接続ねじ

本体材質

静負荷容量ラジアル

(N)

許容傾斜角度 α

(deg)

材質証明書

材質証明書:材質

RoHS?最小発注数量
めねじ・右ねじ
[M4] M4
[アルミニウム] 高強度アルミ合金
4510
40
対象外
-
10
1個
めねじ・右ねじ
M5×0.8
[アルミニウム] 高強度アルミ合金
6470
40
対象外
-
10
1個
めねじ・右ねじ
M6×1.0
[亜鉛合金] 高強度亜鉛合金
9900
40
対象外
-
10
1個
めねじ・右ねじ
M8×1.25
[亜鉛合金] 高強度亜鉛合金
12500
40
対象
ホルダ:高強度亜鉛合金|ボール付きシャンク:S35C(20-28HCR)|ブーツ:NBR系特殊合成ゴム
10
1個
めねじ・右ねじ
[M10] M10×1.5
[亜鉛合金] 高強度亜鉛合金
18300
40
対象
ホルダ:高強度亜鉛合金|ボール付きシャンク:S35C(20-28HCR)|ブーツ:NBR系特殊合成ゴム
10
1個
めねじ・右ねじ
[M10] M10×1.25
[亜鉛合金] 高強度亜鉛合金
18300
40
対象外
-
10
1個
めねじ・右ねじ
[M12] M12×1.75
[亜鉛合金] 高強度亜鉛合金
26700
40
対象外
-
10
1個
めねじ・右ねじ
[M12] M12×1.25
[亜鉛合金] 高強度亜鉛合金
26700
40
対象外
-
10
1個
めねじ・右ねじ
[M14] M14×2.0
[亜鉛合金] 高強度亜鉛合金
36400
40
対象外
-
10
1個
めねじ・右ねじ
[M14] M14×1.5
[亜鉛合金] 高強度亜鉛合金
36400
40
対象外
-
10
1個
めねじ・右ねじ
[M16] M16×2.0
[亜鉛合金] 高強度亜鉛合金
36400
30
対象外
-
10
1個
めねじ・右ねじ
[M16] M16×1.5
[亜鉛合金] 高強度亜鉛合金
36400
30
対象外
-
10
1個
めねじ・左ねじ
[M4] M4
[アルミニウム] 高強度アルミ合金
4510
40
対象外
-
10
1個
めねじ・左ねじ
M5×0.8
[アルミニウム] 高強度アルミ合金
6470
40
対象外
-
10
1個
めねじ・左ねじ
M6×1.0
[亜鉛合金] 高強度亜鉛合金
9900
40
対象外
-
10
1個
めねじ・左ねじ
M8×1.25
[亜鉛合金] 高強度亜鉛合金
12500
40
対象外
-
10
1個
めねじ・左ねじ
[M10] M10×1.5
[亜鉛合金] 高強度亜鉛合金
18300
40
対象
ホルダ:高強度亜鉛合金|ボール付きシャンク:S35C(20-28HCR)|ブーツ:NBR系特殊合成ゴム
10
1個
めねじ・左ねじ
[M10] M10×1.25
[亜鉛合金] 高強度亜鉛合金
18300
40
対象外
-
10
1個
めねじ・左ねじ
[M12] M12×1.75
[亜鉛合金] 高強度亜鉛合金
26700
40
対象外
-
10
1個
めねじ・左ねじ
[M12] M12×1.25
[亜鉛合金] 高強度亜鉛合金
26700
40
対象外
-
10
1個
めねじ・左ねじ
[M14] M14×2.0
[亜鉛合金] 高強度亜鉛合金
36400
40
対象外
-
10
1個
めねじ・左ねじ
[M14] M14×1.5
[亜鉛合金] 高強度亜鉛合金
36400
40
対象外
-
10
1個
めねじ・左ねじ
[M16] M16×2.0
[亜鉛合金] 高強度亜鉛合金
36400
30
対象外
-
10
1個
めねじ・左ねじ
[M16] M16×1.5
[亜鉛合金] 高強度亜鉛合金
36400
30
対象外
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
920
( 1,012 )
在庫品1日目当日出荷可能
550
( 605 )
在庫品1日目当日出荷可能
560
( 616 )
在庫品1日目当日出荷可能
590
( 649 )
在庫品1日目当日出荷可能
710
( 781 )
在庫品1日目当日出荷可能
780
( 858 )
在庫品1日目当日出荷可能
940
( 1,034 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,040
( 1,144 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,090
( 1,199 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,140
( 1,254 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,250
( 1,375 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,540
( 1,694 )
在庫品1日目当日出荷可能
920
( 1,012 )
在庫品1日目当日出荷可能
550
( 605 )
在庫品1日目当日出荷可能
560
( 616 )
在庫品1日目当日出荷可能
590
( 649 )
在庫品1日目当日出荷可能
710
( 781 )
在庫品1日目当日出荷可能
780
( 858 )
在庫品1日目当日出荷可能
940
( 1,034 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,040
( 1,144 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,090
( 1,199 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,140
( 1,254 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,250
( 1,375 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,540
( 1,694 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【材質】ホルダ:高強度亜鉛合金、ボール付シャンク:S35C(20~28HRC)、ブーツ:NBR系特殊合成ゴム【硬度】球面部:650HV~

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

・RBLD・RBLDL・RBID
在庫品
翌日出荷 >>こちら

[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

・RBIDL
 2 日目出荷
    ご注文締切  
ストークT当日出荷600円/1本正午迄>>こちら
ストークA翌日出荷300円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律810円

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

1. 球面すきま
単位:mm
 RBLD・RBLDLRBID・RBIDL
ラジアル方向すきま0.02〜0.060.03以下
アキシアル方向すきま0.3以下0.1以下
2. ボール付シャンク軸部の相手穴公差はH10をおすすめします。


使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロッドエンドベアリング リンクボ-ルタイプ L型のレビュー
4.2平均満足度:4.27件のレビュー
設備組立
4
満足度:4.0
ロッドエンドベアリング連結棒両端おねじタイプと一緒に使用しリンクロッドを取り外すことなく長さ調整できるため便利です。
0人が参考にしています。
試作品
3
満足度:3.0
この商品はお客様から依頼された試作品の組み立てに使用しました。接続部に使用したのですが、残念ながら希望したサイズのものが...もっと読む
0人が参考にしています。
機械の可動部分のロッド先端
5
満足度:5.0
機械可動部分のロッド先端部分に使用しました。キャドデータまでは確認していませんが、カタログ通りの規格の商品が届きましたの...もっと読む
0人が参考にしています。
組立用部品
5
満足度:5.0
ロッドエンドベアリング連結棒(LBRFN6-83)に取付て使用。 取付も簡単で精度も問題無いのでいつもリピート注文して...もっと読む
0人が参考にしています。
機械部品
5
満足度:5.0
精度物に使用しました。 微調整も問題なく出来て今後また、購入検討します。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロッドエンドベアリング リンクボ-ルタイプ L型
ロッドエンドベアリング リンクボ-ルタイプ I型
ロッドエンドベアリング -標準タイプ無給油型 メネジ(ふっ素樹脂PTFE)-[NTLHS]
【エコノミーシリーズ】 ロッドエンドベアリング おねじ 給油タイプ
【エコノミーシリーズ】 ロッドエンドベアリング めねじ 給油タイプ
【エコノミーシリーズ】 ロッドエンドベアリング おねじ 無給油タイプ
メーカーミスミミスミS・B(エス・ビー)ミスミミスミミスミ
通常価格550-720 -1,014 -355 -400 -400 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ロッドエンドベアリングロッドエンドベアリングロッドエンドベアリングロッドエンドベアリングロッドエンドベアリングロッドエンドベアリング
ロッドエンドベアリング 種類リンクボール Lリンクボールストレート標準標準標準標準
潤滑方式無給油無給油無給油給油給油無給油
よく一緒に購入される商品

ロッドエンドベアリング・球面軸受カテゴリの売れ筋ランキング