メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【種類】球面軸受【球面軸受の種類】フランジ型 4穴【本体材質】S35C【ボール材質】SUJ2【ブッシュ...
詳細を確認
| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ A ]付属品 | |||||
| 球面軸受 | ホルダ | ホルダ | 球面内輪 | 止め輪 | ||||
| ホルダ | 球面内輪 | ブッシュ | ||||||
| 標準 タイプ | RBPBCB | S35C | SUJ2 (58HRC〜) | 特殊銅合金 | S45C相当 | 四三酸化鉄皮膜 | 硬質クロムメッキ | SUS304 |
| RBPBCM | 無電解ニッケルメッキ | |||||||
| 型式 |
| RBPBCB12 RBPBCM5 |
| 型式 | DH7 | B | B1 | H | W | T | T1 | E | dh | D1 | D2 | A | F | M(並目) (d2) | d1 | H1 | RBPBCB | RBPBCM | ||||
| ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||||||||||||||||||
| Type | d | 許容差 | 1〜9コ | 10〜20 | 1〜9コ | 10〜20コ | ||||||||||||||||
| RBPBCB RBPBCM | 5 | 16 | 6 | 4 | 38 | 25 | 13 | 11 | 6 | 12 | 20 | ー0.007 ー0.028 | 16 | 24 | 15 | M5(4.3) | 8 | 5 | 5,070 | 4,560 | 5,160 | 4,630 |
| 6 | 18 | 6.75 | 3.25 | 40 | 28 | 6.38 | 14 | 23 | 18 | 26 | 17 | 5,260 | 4,730 | 5,360 | 4,820 | |||||||
| 8 | 22 | 9 | 2 | 45 | 31 | 14 | 12 | 7.5 | 18 | 27 | 22 | 29 | 19 | 5,600 | 5,030 | 5,700 | 5,120 | |||||
| 10 | 26 | 10.5 | 2.5 | 50 | 36 | 16 | 14 | 8.25 | 22 | 32 | ー0.009 ー0.034 | 26 | 31 | 25 | 5,930 | 5,330 | 6,060 | 5,450 | ||||
| 12 | 30 | 12 | 3 | 54 | 40 | 18 | 16 | 9 | 24 | 36 | 30 | 34 | 28 | 6,740 | 6,070 | 6,860 | 6,170 | |||||
| 14 | 34 | 13.5 | 2.5 | 63 | 45 | 20 | 18 | 10.75 | 28 | 41 | 34 | 40 | 31 | M6(5.2) | 9.5 | 6 | 7,410 | 6,670 | 7,560 | 6,790 | ||
| 16 | 38 | 15 | 2 | 70 | 50 | 21 | 19 | 11.5 | 35 | 46 | 38 | 43 | 37 | M8(6.8) | 11 | 7 | 8,450 | 7,600 | 8,650 | 7,780 | ||
| 18 | 42 | 16.5 | 2.5 | 77 | 54 | 23 | 21 | 12.25 | 36 | 50 | 42 | 51 | 39 | 9,510 | 8,560 | 9,810 | 8,820 | |||||
| 20 | 46 | 18 | 2 | 87 | 57 | 24 | 22 | 13 | 40 | 53 | ー0.01 ー0.04 | 47 | 58 | 39 | M10(8.5) | 14 | 9 | 10,870 | 9,790 | 11,170 | 10,050 | |
| 22 | 50 | 20 | 92 | 62 | 27 | 25 | 15 | 43 | 58 | 50 | 60 | 44 | 12,220 | 10,990 | 12,670 | 11,400 | ||||||
| 25 | 56 | 22 | 97 | 67 | 29 | 27 | 16 | 49 | 63 | 56 | 63 | 49 | 14,520 | 13,070 | 15,050 | 13,530 | ||||||
| 30 | 66 | 25 | 112 | 80 | 33 | 31 | 18.5 | 58 | 76 | 68 | 70 | 62 | 17,010 | 15,310 | 17,730 | 15,960 | ||||||
| 使用条件 | 軸 | ハウジング | |
| 内輪回転荷重 | 普通荷重 | m6 | H7 |
| 方向不定荷重 | n6 | ||
| 外輪回転荷重 | 普通荷重 | h7 | M7 |
| 方向不定荷重 | k6 | ||
| d | ボール径 φ(mm) | 許容傾斜角度 | 静負荷容量 ラジアルCs(kN) | 質量 (g) | |
| α1° | α2° | 標準 | |||
| 5 | 11.112 | 13 | 30 | 7.84 | 8.5 |
| 6 | 12.7 | 29 | 9.8 | 13 | |
| 8 | 15.875 | 14 | 25 | 16.7 | 24 |
| 10 | 19.05 | 13 | 24 | 23.5 | 39 |
| 12 | 22.225 | 31.4 | 58 | ||
| 14 | 25.4 | 16 | 40.2 | 84 | |
| 16 | 28.575 | 15 | 50 | 111 | |
| 18 | 31.75 | 61.8 | 160 | ||
| 20 | 34.925 | 14 | 73.5 | 210 | |
| 22 | 38.1 | 15 | 23 | 88.2 | 265 |
| 25 | 42.862 | 9 | 111 | 390 | |
| 30 | 50.8 | 17 | 24 | 148 | 610 |
| 標準タイプ | |
| ラジアル方向すきま | 0.035mm以下 |
| アキシアル方向すきま | 0.1mm以下 |
| 軸の 段形状 | 軸の状態 | 許容傾斜 角度α |
| 中 | 軸の段部分がホルダの側面や内周に当たる | 中(α1) |
| なし | 軸がホルダの内周に当たる | 大(α2) |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,220円 ( 5,742円 ) | 3日目 |
5,420円 ( 5,962円 ) | 3日目 |
5,770円 ( 6,347円 ) | 3日目 |
6,110円 ( 6,721円 ) | 3日目 |
6,940円 ( 7,634円 ) | 3日目 |
7,630円 ( 8,393円 ) | 3日目 |
8,710円 ( 9,581円 ) | 3日目 |
9,800円 ( 10,780円 ) | 3日目 |
11,200円 ( 12,320円 ) | 3日目 |
12,590円 ( 13,849円 ) | 3日目 |
14,960円 ( 16,456円 ) | 3日目 |
17,530円 ( 19,283円 ) | 3日目 |
5,320円 ( 5,852円 ) | 3日目 |
5,520円 ( 6,072円 ) | 3日目 |
5,870円 ( 6,457円 ) | 3日目 |
6,240円 ( 6,864円 ) | 3日目 |
7,070円 ( 7,777円 ) | 3日目 |
7,790円 ( 8,569円 ) | 3日目 |
8,910円 ( 9,801円 ) | 3日目 |
10,110円 ( 11,121円 ) | 3日目 |
11,510円 ( 12,661円 ) | 3日目 |
13,050円 ( 14,355円 ) | 3日目 |
15,510円 ( 17,061円 ) | 3日目 |
18,270円 ( 20,097円 ) | 3日目 |
【種類】球面軸受【球面軸受の種類】フランジ型 4穴【本体材質】S35C【ボール材質】SUJ2【ブッシュ材質】特殊銅合金



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ロッドエンドベアリング 標準タイプ・L寸ショートタイプ
4.2通常価格(税別):830円~

ミスミ
ロッドエンドベアリング リンクボ-ルタイプ L型
4.3通常価格(税別):550円~

THK
ロッドエンド めねじ付きタイプ PHS形
4.8通常価格(税別):1,294円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 ロッドエンドベアリング めねじ 無給油タイプ
0通常価格(税別):410円~

SMC
ロッドエンド (ピストンロッド先端金具)
5通常価格(税別):600円~

THK
リンクボール ホルダ部めねじ BL、BL-A形
4.7通常価格(税別):488円~

THK
ロッドエンド おねじ付きタイプ (無給油) NOS-T形
4.5通常価格(税別):1,023円~

ミスミ
ロッドエンドベアリング リンクボ-ルタイプ I型
4.8通常価格(税別):720円~

ミスミ
球面軸受
4.7通常価格(税別):1,030円~