17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が48型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ストローク (St)(mm)

    ~mm
  • チューブ内径(φ)

    ~mm
  • 付属品

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

エアシリンダ ペン型複動タイプ

通常単価(税別)
2,2506,820特別価格
税込単価
2,4757,502特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】場所をとらない小型のペン型複動タイプのシリンダです。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が48型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

MSPCB(シリンダ+ブラケット付)
MSPCN(シリンダ単体)
エアシリンダ ペン型複動タイプ:関連画像 チューブ内径 φ6 ロッドカバー ヘッドカバー ロッドナット
エアシリンダ ペン型複動タイプ:関連画像 φ10~16 本体ナット
エアシリンダ ペン型複動タイプ:関連画像 φ20~32
■ペン型タイプ基本仕様
チューブ内径(mm)610・1620~32
作動形式複動形
使用流体空気
最低使用圧力(MPa)0.120.06
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧力(MPa)1.0
使用温度範囲(℃)5~60
使用ピストン速度(mm/s)50~500
クッション機構NBR
ストローク許容差(mm)0~+1.50~+2.0
潤滑無給油
管接続口径M5×0.8Rc1/8

規格表

型式ストローク
MSPCB6
MSRCS10
30
チュ−ブ内径
(mm)
AALBB1B2CC1C2FHH1H2LBMMNNZZAZZ
65.586.49.22.44M3×0.5M6×1.0
1012711148.112.73.2415M4×0.7M8×1.0
1618814209.216.24423M5×0.8M10×1.0
2020181330281534.612385638.4M8×1.25M22×1.512923131
252220173033.519.634.615496639.9M10×1.25M22×1.514034142
322220173237.519.63718526850M10×1.25M24×2.014627155

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式Stストローク
(mm)
選択
MSPCB ¥基準単価MSPCN ¥基準単価
Typeチューブ内径
(mm)
ストローク(mm)ストローク(mm)
152530455060100152530455060100
(シリンダ+
ブラケット付)
MSPCB

(シリンダ単体)
MSPCN
615 30 45 602,5202,5202,6502,6502,1802,1802,3102,310
1015 30 45 602,9002,9003,1103,1102,5602,5602,7702,770
1615 30 45 603,3603,3603,4903,4903,0203,0203,1503,150
2015 25 50 1004,9904,9905,2205,5304,4604,4604,6905,010
2515 25 50 1005,7405,7405,9906,4105,0805,0805,3205,740
3215 25 50 1005,9505,9506,2006,6205,2505,2505,4905,910

型番リスト

表示件数

ストローク (St)

(mm)

チューブ内径

(φ)

使用圧力

(MPa)

付属品

RoHS?最小発注数量
15
6
0.12~0.7
ブラケット
10
1個
30
6
0.12~0.7
ブラケット
10
1個
45
6
0.12~0.7
ブラケット
10
1個
60
6
0.12~0.7
ブラケット
10
1個
15
10
0.06~0.7
ブラケット
10
1個
30
10
0.06~0.7
ブラケット
10
1個
45
10
0.06~0.7
ブラケット
10
1個
60
10
0.06~0.7
ブラケット
10
1個
15
16
0.06~0.7
ブラケット
10
1個
30
16
0.06~0.7
ブラケット
10
1個
45
16
0.06~0.7
ブラケット
10
1個
60
16
0.06~0.7
ブラケット
10
1個
15
20
0.06~0.7
ブラケット
10
1個
25
20
0.06~0.7
ブラケット
10
1個
50
20
0.06~0.7
ブラケット
10
1個
100
20
0.06~0.7
ブラケット
10
1個
15
25
0.06~0.7
ブラケット
10
1個
25
25
0.06~0.7
ブラケット
10
1個
50
25
0.06~0.7
ブラケット
10
1個
100
25
0.06~0.7
ブラケット
10
1個
15
32
0.06~0.7
ブラケット
10
1個
25
32
0.06~0.7
ブラケット
10
1個
50
32
0.06~0.7
ブラケット
10
1個
100
32
0.06~0.7
ブラケット
10
1個
15
6
0.12~0.7
なし
10
1個
30
6
0.12~0.7
なし
10
1個
45
6
0.12~0.7
なし
10
1個
60
6
0.12~0.7
なし
10
1個
15
10
0.06~0.7
なし
10
1個
30
10
0.06~0.7
なし
10
1個
45
10
0.06~0.7
なし
10
1個
60
10
0.06~0.7
なし
10
1個
15
16
0.06~0.7
なし
10
1個
30
16
0.06~0.7
なし
10
1個
45
16
0.06~0.7
なし
10
1個
60
16
0.06~0.7
なし
10
1個
15
20
0.06~0.7
なし
10
1個
25
20
0.06~0.7
なし
10
1個
50
20
0.06~0.7
なし
10
1個
100
20
0.06~0.7
なし
10
1個
15
25
0.06~0.7
なし
10
1個
25
25
0.06~0.7
なし
10
1個
50
25
0.06~0.7
なし
10
1個
100
25
0.06~0.7
なし
10
1個
15
32
0.06~0.7
なし
10
1個
25
32
0.06~0.7
なし
10
1個
50
32
0.06~0.7
なし
10
1個
100
32
0.06~0.7
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,600
( 2,860 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,600
( 2,860 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,730
( 3,003 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,730
( 3,003 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,990
( 3,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,990
( 3,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,200
( 3,520 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,200
( 3,520 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,460
( 3,806 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,460
( 3,806 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,600
( 3,960 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,600
( 3,960 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,140
( 5,654 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,140
( 5,654 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,380
( 5,918 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,700
( 6,270 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,9103,546
( 3,901 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,910
( 6,501 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,170
( 6,787 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,600
( 7,260 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,130
( 6,743 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,130
( 6,743 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,390
( 7,029 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,820
( 7,502 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,250
( 2,475 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,250
( 2,475 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,380
( 2,618 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,380
( 2,618 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,640
( 2,904 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,640
( 2,904 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,850
( 3,135 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,850
( 3,135 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,110
( 3,421 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,110
( 3,421 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,250
( 3,575 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,250
( 3,575 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,600
( 5,060 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,600
( 5,060 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,830
( 5,313 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,160
( 5,676 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,2303,138
( 3,452 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,230
( 5,753 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,480
( 6,028 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,910
( 6,501 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,410
( 5,951 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,410
( 5,951 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,660
( 6,226 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,090
( 6,699 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】場所をとらない小型のペン型複動タイプのシリンダです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜1011~
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■ エアシリンダ -ペン型タイプ- 構造図
エアシリンダ ペン型複動タイプ:関連画像
■[ M ]ペン型タイプ:部品詳細
番号部品名称φ6φ10φ16φ20φ25φ32
ロッドカバーA6061
ヘッドカバーA6061
ピストンロッドSUS303S45C
ピストンA6061 (注)
チューブSUS304
ロッドパッキンNBR
マグネットプラスチックマグネット
ピストンパッキンNBR
クッションNBR
ボディナットC3604−CDSS400
ロッドナットC3604−CDSS400
ウェアリングテフロン
ピストンボルトSCM435
フートSS400
(注)φ10,16はC3604-CD、φ25はPOM
エアシリンダ ペン型複動タイプ:関連画像 ■許容先端横荷重表 ■許容運動エネルギー表 [ ! ]理論基準速度はこちらをご参照ください。
■理論出力単位(N)
チューブ内径
(mm)
作動方向使用圧力(MPa)
0.20.30.40.50.60.7
6押し側5.78.511.314.11719.8
引き側4.26.48.510.612.714.8
10押し側15.723.631.439.347.155
引き側13.219.826.43339.646.2
16押し側406080101121141
引き側36547391109127
20押し側6394126157189220
引き側477194118141165
25押し側98147196245295344
引き側83124165206247289
32押し側161241322402483563
引き側138207277346415484

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアシリンダ ペン型複動タイプのレビュー
4.2平均満足度:4.29件のレビュー
生産装置
4
満足度:4.0
即納で性能的にも良好です。 耐久性は今後の使用経過で分かると思います。 もう少しストロークのバリエーションをラインナップ...もっと読む
2人が参考にしています。
テーブルの送りに
4
満足度:4.0
出力も十分にあり、価格も手ごろで使いやすかったです。 ブラケット付きがおすすめです。 ストロークが200mmまであればさ...もっと読む
2人が参考にしています。
ワーククランプ
4
満足度:4.0
ワーククランプ部に使用した。 確実なクランプが得られ、満足しています。
1人が参考にしています。
線材の押し出しに
5
満足度:5.0
軽量なものを押し出すコンパクトのシリンダが大至急必要になったところ、 1日で納入できて非常に助かりました。
0人が参考にしています。
ポカヨケ治具作製
4
満足度:4.0
他メーカーより安く商品の絞り込みがやり易い 本体もコンパクトで設置しやすい ストローク長さがもう少し欲しかった
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアシリンダ ペン型複動タイプ
エアシリンダ パネルマウントタイプ 単動タイプ
ペンシリンダ PBRシリーズ
ペンシリンダ PBシリーズ
エアシリンダ ショートタイプ 標準形 複動・片ロッド CG3シリーズ
エアシリンダ ショートタイプ 標準形 複動・片ロッド CM3シリーズ
メーカーミスミミスミAirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)SMCSMC
通常価格2,250-1,650--4,026 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目9日目〜9日目〜6日目〜6日目〜
種類一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ
シリンダ作動方式複動タイプ単動タイプ複動形複動形複動複動
ロッド作動方式片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド
本体形状ペン型パネルマウントタイプ丸形丸形丸形丸形
付加機能標準標準標準標準標準標準

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング