メカニカル部品技術窓口

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| MCSCB | 黄銅 | クロムメッキ |
| MCSCBS | SUS304 | − |
| 型式 |
| MCSCB4 |
| 型式 | L | D | T | 二面幅 H | 二面幅 H1 | 質量 (g) | MCSCB | MCSCBS | |||
| ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||||||||
| Type | No. | 1〜9コ | 10〜30 | 1〜9コ | 10〜30 | ||||||
| MCSCB MCSCBS | 4 | 34(42.1) | 16(19.6) | M10×1(M12×1) | 13(15) | 13(17) | 15(26.2) | 1,600 | 1,510 | 6,320 | 5,660 |
| 6 | 36(45) | 18(25.4) | M12×1(M16×1.5) | 15(18) | 15(22) | 18.5(45.4) | 1,760 | 1,670 | 6,920 | 6,140 | |
| 使用可能 流体 | タイプ | 適合する組合せ型番 | 異サイズ 組合せ可否 | 備考 | |
| プラグ | ソケット | ||||
| 空気 (一部水 も可) | チューブ接続用タイプ | MCPC MCPCS MCPCL MCPCLS | MCSC MCSCS MCSCL MCSCLS MCSCB MCSCBS | ○ | [ ! ]MCPC/MCPCS/MCSC/MCSCSは、 サイズ4・6のみです。 |
| スタンダードタイプ (ロータリー/ロック/分岐 タイプ含む) | MCPM MCPMS MCPF MCPFS MCPH MCPHS MCPCN MCPC MCPCS MCPRM MCPRF (MCRN MCRT MCLTR MCRE) | MCSM MCSMS MCHSM MCSF MCSFS MCHSF MCSH MCSHS MCHSH MCSCN MCSC MCSCS MCSTM MCSTFN MCSTH (MCRN MCRT MCLTR MCRE) | ○ | [ ! ]MCPC/MCPCS/MCSC/MCSCSは、 サイズ8・10のみです。 分岐タイプは、プラグ/ソケット両形状を 所持しています。 | |
| 軽量タイプ | KSCPM KSCPF KSCPH KSCPN | KSCSM KSCSF KSCSH KSCSN | ○ | ― | |
| ミニチュアタイプ | NMCPM NMCPMS NMCPF NMCPFS NMCPH NMCPHS NMCPHL NMCPHLS | NMCSM NMCSMS NMCSHB NMCSHBS NMCSH NMCSHS NMCSHL NMCSHLS | ○ | ― | |
| 高耐薬(SUS316)タイプ | MCPMSS MCPFSS MCPHSS | MCSMSS MCSHSS | × | ― | |
| 水・油・ 空気 | ノーバルブタイプ | QNPFC QNPFS QNPMC QNPMS QNPHC QNPHS | QNSFC QNSFS QNSMC QNSMS QNSHC QNSHS | × | [ ! ]おねじ /めねじタイプと、ホース接続用 タイプを組み合わせてご使用の際は、 サイズにご注意ください。 |
| バルブタイプ | QBPFC QBPFS | QBSFC QBSFS | × | ― | |
| 大流量バルブタイプ | QBPFCH QBPFSH | QBSFCH QBSFSH | × | ― | |
| 210高圧バルブタイプ | QBPHT | QBSHT | × | ― | |
| 350高圧バルブタイプ | QBPHTP | QBSHTP | × | ― | |
エア用カプラー チューブ接続用タイプ 隔壁用ソケットになります。【使用流体】空気
| シール材質 | 使用温度 | 最高使用圧力MPa(kgf/cm2) | 使用流体 |
| ニトリルゴム(NBR) | -20〜60℃ (凍結なきこと) | 黄銅:1.0(10) SUS304:1.0(10) | 空気 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

日東工器
金型カプラ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):358円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートソケット
3.5通常価格(税別):1,490円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~