メカニカル部品技術窓口
【特長】・流体用カプラー バルブタイプ プラグになります。・接続部の種類は、めねじタイプです。

| Type | [ M ]材質 | |
| スタンダードタイプ | 大流量タイプ | |
| QBPFC | QBPFCH | 真鍮 |
| QBPFS | QBPFSH | SUS304 |
| 型式 |
| QBPFC3 |
| Type | QBPFC QBPFCH | QBPFS QBPFSH |
| 本体材質 | 真鍮 | SUS304 |
| 使用流体 | 水・油・空気 | 水・油・空気 |
| シール材質 | ニトリルゴム | ふっ素ゴム |
| 使用温度範囲* | −20〜80℃ | −15〜180℃ |
| 最高使用圧力 | 4.9MPa | 7.4MPa |
| No.6・8は 2.9MPa | No.6・8は 4.4MPa | |
| 耐圧力 | 7.4MPa | 9.8MPa |
| No.6・8は 4.4MPa | No.6・8は 6.4MPa | |
| タイプ | プラグ | ソケット | 異サイズ 組み合わせ |
| スタンダード | QBPFC QBPFS | QBSFC QBSFS | 不可 |
| バルブ大流量 | QBPFCH QBPFSH | QBSFCH QBSFSH |
| Rc (PT) | 最小断面積(mm2) | Cv値 | ||||||
| QBPFC | QBPFS | QBPFCH | QBPFSH | QBPFC | QBPFS | QBPFCH | QBPFSH | |
| 1/8 | 14 | 14 | 11 | 11 | 0.36 | 0.36 | 0.52 | 0.52 |
| 1/4 | 21 | 21 | 33 | 33 | 0.58 | 0.58 | 1.46 | 1.46 |
| 3/8 | 39 | 39 | 60 | 60 | 1.46 | 1.46 | 2.47 | 2.47 |
| 1/2 | 92 | 92 | 89 | 89 | 3.28 | 3.28 | 3.51 | 3.51 |
| 3/4 | 144 | 144 | 177 | 177 | 4.23 | 4.23 | 6.13 | 6.13 |

| 型式 | Rc (PT) | L | L1 | B | ¥基準単価 | ||||
| Type | No. | QBPFC | QBPFS | QBPFCH | QBPFSH | ||||
| QBPFC QBPFS QBPFCH QBPFSH | 1 | 1/8 | 29 | 19 | 14 | 580 | 1,330 | 530 | 1,320 |
| 2 | 1/4 | 35.5(33) | 22 | 17 | 600 | 1,400 | 630 | 1,530 | |
| 3 | 3/8 | 39.9(37) | 25.2 | 21 | 1,000 | 1,760 | 1,070 | 1,900 | |
| 4 | 1/2 | 44 | 28 | 29 | 2,320 | 3,560 | 2,070 | 3,750 | |
| 6 | 3/4 | 52 | 36.5 | 35 | 3,250 | 5,390 | 3,200 | 5,300 | |
| カプラ・ ワンタッチジョイント | |
| カテゴリページ | カプラ・ ワンタッチジョイント |
| 代表商品 | 流体用カプラー バルブタイプ ソケット |
| 画像 | ![]() |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
640円 ( 704円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
660円 ( 726円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,100円 ( 1,210円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,550円 ( 2,805円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,580円 ( 3,938円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
580円 ( 638円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
690円 ( 759円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,180円 ( 1,298円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,280円 ( 2,508円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,520円 ( 3,872円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,460円 ( 1,606円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,540円 ( 1,694円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,940円 ( 2,134円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,920円 ( 4,312円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,930円 ( 6,523円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,450円 ( 1,595円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,680円 ( 1,848円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,090円 ( 2,299円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,130円 ( 4,543円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,830円 ( 6,413円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】・流体用カプラー バルブタイプ プラグになります。・接続部の種類は、めねじタイプです。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜24 | 25〜29 | 30〜50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | お見積り |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):808円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズソケット ワンタッチ継手付ストレート
4.5通常価格(税別):521円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートソケット
3.5通常価格(税別):1,490円~