17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • チューブ外径 D(またはD1)

    • φ4
    • φ6
    • φ8
    • φ10
    • φ12
  • ポジション数

    • 2位置ノーマルクローズ
  • 有効断面積【区分】(mm2)

    ※~10は5超、10以下を表します

    ~mm
  • 有効断面積(mm2)

    ~mm
  • ハンドル色

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ハンドバルブ BVHVU

通常単価(税別)
1,0201,300
税込単価
1,1221,430
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ 圧縮空気を開閉するバルブです。・キャップレバー色選べます。

  • 一部の外観・寸法の変更が発生しております。変更箇所は「こちら」にてご確認下さい。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


BVHVU
[ ! ]本体にIN側の表示があります。


規格表

型式2方弁・3方弁選択/R(PT)選択ハンドル部色選択/2方弁・3方弁選択
BVHVU62R
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式2方弁
3方弁
選択
ハンドル部
色選択
E1E2PP1BF1F2有効断面積
(mm2)
質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
Typeチューブ外径(mm)
D
1〜9コ10〜30
BVHVU42(2方弁)
3(3方弁)
指定なし
(青色)

R
(赤色)
1740.51016.525.81883.522850740
61740.512.516.526.41887.223860750
81740.51516.527.71889.826940810
1021.74117.519.532.2241116.7411,010870
1221.7412119.534.9241117.2481,080940

型番リスト

表示件数

チューブ外径 D(またはD1)

ポジション数

有効断面積【区分】

(mm2)

有効断面積

(mm2)

2方弁 3方弁

ハンドル色

RoHS?最小発注数量
[φ4] 4
[2位置ノーマルクローズ] 2位置ノーマルクローズ
5以下
3.4
2(2方弁)
青色
10
1個
[φ4] 4
[2位置ノーマルクローズ] 2位置ノーマルクローズ
5以下
3.4
2(2方弁)
赤色
10
1個
[φ4] 4
2位置エキゾースト
5以下
3.4
3(3方弁)
青色
10
1個
[φ4] 4
2位置エキゾースト
5以下
3.4
3(3方弁)
赤色
10
1個
[φ6] 6
[2位置ノーマルクローズ] 2位置ノーマルクローズ
~10
7.2
2(2方弁)
青色
10
1個
[φ6] 6
[2位置ノーマルクローズ] 2位置ノーマルクローズ
~10
7.2
2(2方弁)
赤色
10
1個
[φ6] 6
2位置エキゾースト
~10
7.2
3(3方弁)
青色
10
1個
[φ6] 6
2位置エキゾースト
~10
7.2
3(3方弁)
赤色
10
1個
[φ8] 8
[2位置ノーマルクローズ] 2位置ノーマルクローズ
~10
8.7
2(2方弁)
青色
10
1個
[φ8] 8
[2位置ノーマルクローズ] 2位置ノーマルクローズ
~10
8.7
2(2方弁)
赤色
10
1個
[φ8] 8
2位置エキゾースト
~10
8.7
3(3方弁)
青色
10
1個
[φ8] 8
2位置エキゾースト
~10
8.7
3(3方弁)
赤色
10
1個
[φ10] 10
[2位置ノーマルクローズ] 2位置ノーマルクローズ
~20
17.4
2(2方弁)
青色
10
1個
[φ10] 10
[2位置ノーマルクローズ] 2位置ノーマルクローズ
~20
17.4
2(2方弁)
赤色
10
1個
[φ10] 10
2位置エキゾースト
~20
17.4
3(3方弁)
青色
10
1個
[φ10] 10
2位置エキゾースト
~20
17.4
3(3方弁)
赤色
10
1個
[φ12] 12
[2位置ノーマルクローズ] 2位置ノーマルクローズ
~20
18.1
2(2方弁)
青色
10
1個
[φ12] 12
[2位置ノーマルクローズ] 2位置ノーマルクローズ
~20
18.1
2(2方弁)
赤色
10
1個
[φ12] 12
2位置エキゾースト
~20
18.1
3(3方弁)
青色
10
1個
[φ12] 12
2位置エキゾースト
~20
18.1
3(3方弁)
赤色
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,020
( 1,122 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,020
( 1,122 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,020
( 1,122 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,020
( 1,122 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,030
( 1,133 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,030
( 1,133 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,030
( 1,133 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,030
( 1,133 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,100
( 1,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,130
( 1,243 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,130
( 1,243 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,130
( 1,243 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,200
( 1,320 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,200
( 1,320 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,200
( 1,320 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,210
( 1,331 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,300
( 1,430 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,300
( 1,430 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,270
( 1,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,300
( 1,430 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・ 圧縮空気を開閉するバルブです。・キャップレバー色選べます。

ご注意

  • 一部の外観・寸法の変更が発生しております。変更箇所は「こちら」にてご確認下さい。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~3031~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

構造図(BVHV 3方弁 流れ方向Bタイプ 閉状態の場合)
3方弁と2方弁について
2方弁表示記号
3方弁表示記号

・3方弁とは、エアを止めた時に出力側の残圧(取付けた機器の残圧)
   を排気する機能で機器の調整、修理の作業が安全に行えます。
・2方弁とは、残圧排気の機能が無いものでタンク等残圧を排気したく
   ない機器のエア供給用として適します。又、真空配管に使用する場合は
   2方弁が適します。
 

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドバルブ BVHVUのレビュー
4.6平均満足度:4.624件のレビュー
エアー配管に
5
満足度:5.0
エアー配管設置時にコレを入れておくと後々メンテナンス時に楽になる。 3方弁タイプを使用すると残圧も抜けてより楽にメンテナ...もっと読む
2人が参考にしています。
配管
5
満足度:5.0
配管設置に使用バルブもしっかりしており非常に満足している。 次回も購入をします
1人が参考にしています。
エアー切り替えに活用
4
満足度:4.0
値段と納期を考慮して、購入しました。 エアーシリンダーの不具合時のエアー抜きに活用 今後も活用予定です。
0人が参考にしています。
ハンドバルブ
4
満足度:4.0
ハンドバルブとして配管の機器のエア注入手前で設置しました。問題なくてよかったです。
0人が参考にしています。
自動機組立
5
満足度:5.0
エアー漏れもなく容易にエアーを遮断できてコンパクトで使い勝手がよい
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドバルブ BVHVU
ハンドバルブ BVHV
閉止弁 ハンドバルブ ユニオンストレート
ハンドバルブ EHVFFタイプ
閉止弁 ハンドバルブ ニップル
閉止弁 ハンドバルブ ストレートA
メーカーミスミミスミ日本ピスコEASUN(イーサン)日本ピスコ日本ピスコ
通常価格1,020-1,090 -826 -290 -966 -826 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体形状ワンタッチ継手付ワンタッチ継手付ワンタッチ継手タイプワンタッチ継手形ワンタッチ継手タイプワンタッチ継手タイプ
切換操作両ハンドル両ハンドルつまみ手動レバーつまみつまみ
配管口の種類ワンタッチ配管ワンタッチ配管ワンタッチ継手ワンタッチ配管Rワンタッチ継手
操作状態保持保持保持保持保持保持保持
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

ハンドバルブカテゴリの売れ筋ランキング