17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • チューブ外径 D(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び M

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スロットルバルブ-エルボ-

通常単価(税別)
5801,240
税込単価
6381,364
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

自由流・制御流の制限なく、左右の空気を調整できるバルブです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


メートルねじタイプ
開放リング
ミニタイプ
D:4~6
開放リング
標準タイプ
SEJC■仕様 
使用流体空気
使用温度範囲0~60℃
使用圧力範囲0~0.9MPa
*使用圧力範囲は、常温
(20℃)の時の範囲です。




 
■構造図
スロットルバルブ-エルボ-:関連画像
■構造図(エルボタイプ:SEJC)
No.部品名[ M ]材質
ニ-ドル黄銅、無電解ニッケルメッキ
ロックナットアルミニウム
金属本体黄銅、無電解ニッケルメッキ
Oリングニトリルゴム
樹脂本体ポリプチレンテレフタレ-ト
Oリングニトリルゴム
弾性体スリ-ブニトリルゴム
ロック爪ステンレス
開放リングポリアセタ-ル
ガイドリング黄銅、無電解ニッケルメッキ


規格表

型式呼び
SEJC4M5
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式呼びRABL1L2P1P2CE対辺
H
XY質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeDMaxMinMaxMin1〜9コ10〜30
SEJC4M5M5×0.82.929.72726.824.16.789.81115.487.89.87.9510420
1R1/8841.335.237.331.210.714.417.71018720620
6M5M5×0.82.929.72726.824.17.5810.59.811.617.589.811.88.6640580
1R1/8841.335.237.331.210.714.418.31019780690
2R1/411.148.741.942.735.911.918.420.21437860750
81R1/8841.335.237.331.211.914.414.418.126.91013.822860750
2R1/411.148.741.942.735.913.218.428.41440940810
102R1/411.148.741.942.735.914.817.618.420.230.91416.8441,090950
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

チューブ外径 D

(mm)

ねじの呼び M

RoHS?最小発注数量
4
1(R1/8)
10
1個
4
M5
10
1個
6
1(R1/8)
10
1個
6
2(R1/4)
10
1個
6
M5
10
1個
8
1(R1/8)
10
1個
8
2(R1/4)
10
1個
10
2(R1/4)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
810
( 891 )
在庫品1日目当日出荷可能
580
( 638 )
在庫品1日目当日出荷可能
890
( 979 )
在庫品1日目当日出荷可能
970
( 1,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
730
( 803 )
在庫品1日目当日出荷可能
970
( 1,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,070
( 1,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,240
( 1,364 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

自由流・制御流の制限なく、左右の空気を調整できるバルブです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■構造図No.部品名[ M ]材質

 
ニードル黄銅、無電解ニッケルメッキ
ロックナットアルミニウム
金属本体黄銅、無電解ニッケルメッキ
Oリングニトリルゴム
樹脂本体ポリプチレンテレフタレート
Oリングニトリルゴム
弾性体スリーブニトリルゴム
ロック爪ステンレス
開放リングポリアセタール
ガイドリング黄銅、無電解ニッケルメッキ
   
■特長
自由流・制御流の制限なく左右どちらの方向からでも流量を調整することができます。

■流量特性
〈SEJC〉

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スロットルバルブ-エルボ-のレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
試験機に使用しています
5
満足度:5.0
新しく製作した試験機に使用しました。試験機のエアーシリンダに取り付けて、エアーを入れる時のスピード調整用(メーターイン)...もっと読む
0人が参考にしています。
生産ラインのエアー制御で使用。
3
満足度:3.0
納期と価格がすぐに分かるので、便利に利用しています。 商社を通せば安く入手出来るのですが、見積や納期で時間が掛かってしま...もっと読む
0人が参考にしています。
バルブ部品として
5
満足度:5.0
エアー配管のバルブ部品として使用しています。普段から使用している部品であり、リピート購入しています。そのため使用実績もあ...もっと読む
0人が参考にしています。
ピストン速度制限
4
満足度:4.0
エアシリンダの速度制限に使用しています。 品質、動作に問題はありません。 在庫品で短納期である点、助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スロットルバルブ-エルボ-
標準タイプ スロットルバルブ エルボ
スロットルバルブ TVLシリーズ エルボ
スロットルバルブ インラインタイプ
スロットルバルブ-ユニオン-
クリーン環境用 スロットルバルブPPタイプ エルボ
メーカーミスミ日本ピスココガネイニッタミスミ日本ピスコ
通常価格580-540 -629 -1,629 -520 -2,716 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目〜
特性・用途耐食性・耐薬品--該当なし耐食性・耐薬品-
種類スロットルバルブスロットルバルブスロットルバルブスロットルバルブスロットルバルブスロットルバルブ
本体形状エルボエルボエルボインラインユニオンエルボ
制御タイプメーターイン・メーターアウトメーターイン・メーターアウトメーターイン・メーターアウトメーターイン・メーターアウトメーターイン・メーターアウトメーターイン・メーターアウト
接続部の種類おねじ+ワンタッチ継手ネジ、チューブの接続おねじ+ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手ネジ、チューブの接続

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング