17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ミニチュア管継手 ユニバーサルティ・ユニバーサルエルボ

通常単価(税別)
240
税込単価
264
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ミニチュアタイプの管継手です。・使用流体は空気です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

MUTEN
ミニチュア管継手 ユニバーサルティ:関連画像
[ M ]材  質 黄銅
[ S ]表面処理 無電解ニッケルメッキ
[ A ]付 属 品 ガスケット:ポリアセタール
MUELBN

[ M ]材  質 黄銅
[ S ]表面処理 無電解ニッケルメッキ
[ A ]付 属 品 ガスケット:ポリアセタール

規格表

型式
MUTEN
MUELBN
・下表の価格表は25年12月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式有効断面積
(mm2)
質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
1〜49コ50〜
MUTEN1.56.5240192
MUELBN1.56.5240144

型番リスト

表示件数

接続種類

ねじ・ねじ接続形状

ねじ・ねじ分岐形状

RoHS?最小発注数量
ねじ⇔ねじ 接続
ユニバーサルエルボ
-
10
1個
ねじ⇔ねじ 分岐接続
-
ユニバーサルティ
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
240
( 264 )
在庫品1日目当日出荷可能
240
( 264 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・ミニチュアタイプの管継手です。・使用流体は空気です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~100101~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

MUTEN・MUELBN
使用流体空気
最高使用圧力1MPa
使用真空圧力−100kPa
使用温度範囲0〜50℃

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュア管継手 ユニバーサルティ・ユニバーサルエルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュア管継手 ユニバーサルティ・ユニバーサルエルボ
ミニチュア管継手 テイ
ミニチュア管継手 Mシリーズ チー M-5T
ミニチュア管継手 Mシリーズ ユニバーサルチー M-5UT
ミニチュア管継手 Mシリーズ マニホールド M-5M
ミニチュア管継手 Mシリーズ ユニバーサルチー M-3UT
メーカーミスミミスミSMCSMCSMCSMC
通常価格240200124169 -861258 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
特性・用途耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品----
ねじの呼びM5M5M5M51/8M3
ねじの種類MMMMRcM
材質黄銅黄銅C3604BDC3604BDC3604BDC3604BD
表面処理無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ----
よく一緒に購入される商品

ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング