メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ミニチュア管継手 ニップル

通常単価(税別)
160
税込単価
176
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ミニチュアタイプの管継手です。・使用流体は空気です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

MNPLN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MNPLNの仕様・寸法情報

特性・用途
耐食性・耐薬品
接続種類
ねじ⇔ねじ 接続
ねじの呼び
M5
ねじの種類
M
ねじ・ねじ接続形状
ニップル
材質
黄銅
表面処理
無電解ニッケルメッキ
ねじ ピッチ(mm)
0.8
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表


MNPLN
ミニチュア管継手 ニップル:関連画像
[ M ]材  質 黄銅
[ S ]表面処理 無電解ニッケルメッキ
[ A ]付 属 品 ガスケット:SUS304・NBR


規格表

型式
MNPLN
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式有効断面積
(mm2)
質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
1〜49コ50〜100
MNPLN3.91.513050

型番リスト

表示件数
型番
MNPLN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
160
( 176 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・ミニチュアタイプの管継手です。・使用流体は空気です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~100101~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

MNPLN
使用流体空気
最高使用圧力1MPa
使用真空圧力−100kPa
使用温度範囲0〜50℃

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュア管継手 ニップルの型番MNPLNのページです。 型番MNPLNに関する仕様情報を記載しております。
ミニチュア管継手 ニップルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュア管継手 ニップル
ミニチュア管継手 Mシリーズ ニップル M-5N
ミニチュア管継手 Mシリーズ ニップル M-3N
ミニチュア管継手 10-Mシリーズ ニップル 10-M-5N
テラピンコネクター M5ニップル
ミニチュア管継手 エルボ
メーカーミスミSMCSMCSMC千代田通商ミスミ
通常価格160124 -290246879200
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途耐食性・耐薬品----耐食性・耐薬品
接続種類ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続
ねじの呼びM5M5M3M5M5M5
ねじの種類MMMMMM
ねじ・ねじ接続形状ニップルニップルニップルニップルM5ニップルエルボ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング