メカニカル部品技術窓口
【特長】・シングルリップタイプのオイルシールです。【材質】・ニトリルゴム(NBR)です。

| Type | [ M ]材質 | 用途 | ||
| オイルシール:ゴム硬度 | 金属環 | スプリング | ||
| MUSB | ニトリルゴム(NBR):Hs70 | SPCC | SW-B | 回転用 |
| MUSC | ニトリルゴム(NBR):Hs70 | SPCC | SW-B | 回転用 |
| 型式 |
| MUSC30 |
| 型式 | D | C | ¥基準単価 | |||
| Type | d | |||||
| MUSB | 20 | 32 | +0.11 +0.05 | 8 | ±0.3 | 290 |
| 25 | 38 | 7 | 330 | |||
| 30 | 40 | 7 | 310 | |||
| 35 | 50 | 8 | 400 | |||
| 型式 | D | C | ¥基準単価 | |||
| Type | d | |||||
| MUSC | 10 | 20 | +0.09 +0.04 | 7 | ±0.3 | 240 |
| 12 | 22 | 7 | 290 | |||
| 15 | 35 | 7 | 260 | |||
| 20 | 35 | +0.11 +0.05 | 8 | 310 | ||
| 25 | 40 | 8 | 320 | |||
| 30 | 42 | 8 | 350 | |||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
350円 ( 385円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
400円 ( 440円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
370円 ( 407円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
480円 ( 528円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
290円 ( 319円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
350円 ( 385円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
310円 ( 341円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
370円 ( 407円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
380円 ( 418円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
420円 ( 462円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】・シングルリップタイプのオイルシールです。【材質】・ニトリルゴム(NBR)です。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜14 | 15〜19 | 20〜50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |
| 使用温度範囲 | -25〜120℃ |
| 使用圧力 | 0.03MPa以下 |
| 周速 | 10m/sec以下 |
| 軸公差 | h8(g6可) |
| 軸粗さ | 3S以下 |
| 密封対象物 | 油・グリース |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

NOK
標準オイルシール TC型
4.9通常価格(税別):293円~

NOK
標準オイルシール SC型
4.7通常価格(税別):236円~

武蔵オイルシール工業
オイルシール U型 基本型式 UE型
4.8通常価格(税別):264円~

ミスミ
オイルシール ダブルリップタイプ
5通常価格(税別):340円~

NOK
標準オイルシール VC型
4.6通常価格(税別):236円~

フォルボ・ジークリング
リングシール Aタイプ V-A
4.5通常価格(税別):599円~

武蔵オイルシール工業
オイルシール A型 基本型式 AD型
4.6通常価格(税別):218円~

武蔵オイルシール工業
オイルシール 基本型式 KE型
5通常価格(税別):162円~

NOK
一般オイルシール ZT型
4.5通常価格(税別):195円~