17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 軸径 d(s.d)(φ)

    ~mm
  • シール外周部材質

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

オイルシール ダブルリップタイプ

通常単価(税別)
340760
税込単価
374836
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ダブルリップタイプのオイルシールです。【材質】・ニトリルゴム(NBR)です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



MUDN
(外周金属タイプ)

MUEN
(外周ゴムタイプ)

Type[ M ]材質用途
オイルシール:ゴム硬度金属環3スプリング
MUDNニトリルゴム(NBR):Hs70SPCCSW-B回転用
MUENニトリルゴム(NBR):Hs70SPCCSW-B回転用


規格表

型式
MUEN10
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式DC(E)(F)¥基準単価
Typed
MUDN1020+0.09
+0.04
7±0.330°1280
1225720°1.5340
1525730°1300
2032+0.11
+0.05
830°1340
2538820°1360
3042830°1400
3550830°1440
4062+0.14
+0.06
12±0.430°1570
45629±0.330°1570
5065920°1630
 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式DC(E)(F)¥基準単価
Typed
MUEN1020+0.30
+0.10
7±0.330°1.0320
1225720°320
1525730°320
1730730°350
2032+0.35
+0.10
830°350
2538820°380
3042830°440
3550830°450
4062830°480
4562930°510
5065920°510

型番リスト

表示件数

軸径 d(s.d)

(φ)

シール外周部材質

RoHS?最小発注数量
10
外周金属タイプ
10
1個
12
外周金属タイプ
10
1個
15
外周金属タイプ
10
1個
20
外周金属タイプ
10
1個
25
外周金属タイプ
10
1個
30
外周金属タイプ
10
1個
35
外周金属タイプ
10
1個
40
外周金属タイプ
10
1個
45
外周金属タイプ
10
1個
50
外周金属タイプ
10
1個
10
外周ゴムタイプ
10
1個
12
外周ゴムタイプ
10
1個
15
外周ゴムタイプ
10
1個
17
外周ゴムタイプ
10
1個
20
外周ゴムタイプ
10
1個
25
外周ゴムタイプ
10
1個
30
外周ゴムタイプ
10
1個
35
外周ゴムタイプ
10
1個
40
外周ゴムタイプ
10
1個
45
外周ゴムタイプ
10
1個
50
外周ゴムタイプ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
340
( 374 )
在庫品1日目当日出荷可能
410
( 451 )
在庫品1日目当日出荷可能
360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能
410
( 451 )
在庫品1日目当日出荷可能
430
( 473 )
在庫品1日目当日出荷可能
480
( 528 )
在庫品1日目当日出荷可能
530
( 583 )
在庫品1日目当日出荷可能
680
( 748 )
在庫品1日目当日出荷可能
680
( 748 )
在庫品1日目当日出荷可能
760
( 836 )
在庫品1日目当日出荷可能
380
( 418 )
在庫品1日目当日出荷可能
380
( 418 )
在庫品1日目当日出荷可能
380
( 418 )
在庫品1日目当日出荷可能
420
( 462 )
在庫品1日目当日出荷可能
420
( 462 )
在庫品1日目当日出荷可能
460
( 506 )
在庫品1日目当日出荷可能
530
( 583 )
在庫品1日目当日出荷可能
540
( 594 )
在庫品1日目当日出荷可能
580
( 638 )
在庫品1日目当日出荷可能
610
( 671 )
在庫品1日目当日出荷可能
610
( 671 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・ダブルリップタイプのオイルシールです。【材質】・ニトリルゴム(NBR)です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て)こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1415〜1920〜5051~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■使用条件
使用温度範囲-25〜120℃
使用圧力
0.03MPa以下
周速
10m/sec以下
軸公差
h8(g6可)
軸粗さ
3S以下
密封対象物油・グリース

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルシール ダブルリップタイプのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
SUSシャフト回転部の簡易シール材として
5
満足度:5.0
屋外で利用するシャフトの回転部を簡易的にシールするために利用しました
0人が参考にしています。
油圧ポンプパッキン
5
満足度:5.0
実にマッチングが最高!ゴム質が良かった。寸法が豊富で助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルシール ダブルリップタイプ
オイルシール シングルリップタイプ
リングシール Lタイプ V-L
一般オイルシール ZF型
一般オイルシール MG型
一般オイルシール TCJ型
メーカーミスミミスミフォルボ・ジークリングNOKNOKNOK
通常価格340-290 -3,367 -144 -586 -3,729 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜
摺動面端面
密封対象物油 / グリース油 / グリース潤滑油 / 水 / グリスグリ-ス潤滑油 / 水潤滑油 / グリ-ス
オイルシール材質ニトリルゴム(NBR)ニトリルゴム(NBR)ニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム+レアフロン(PTFE)焼付け
環境・用途標準標準耐候 / 耐磨耗標準 / ころがり軸受用標準標準
ダストリップありなしなしなしなしあり

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

オイルシールカテゴリの売れ筋ランキング