17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径 (d)(φ)

    ~mm
  • ねじサイズ M

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

吸着パッド取付アタッチメント

通常単価(税別)
390
税込単価
429
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・吸着パッド取付アタッチメントです。・吸着アタッチメント材質は、黄銅です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


MVPAT4MVPAT6
[ M ]材質 黄銅  [ S ]表面処理 無電解ニッケルメッキ


規格表

型式
MVPAT4
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式質量
(g)
適用パッド¥基準単価
TypeNo.1〜50コ
MVPAT41.1No.10・No.15360
63No.20
◦MVPAT4は、スタンダード・ベローズタイプに適用しています。
◦MVPAT6は、スタンダード・深型ベローズタイプに適用しています。

型番リスト

表示件数

内径 (d)

(φ)

ねじサイズ M

RoHS?最小発注数量
6
M4×0.7
10
1個
10
M6×1.0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
390
( 429 )
在庫品1日目当日出荷可能
390
( 429 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・吸着パッド取付アタッチメントです。・吸着アタッチメント材質は、黄銅です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
●VPSK・VPBT・VPBE
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜3031〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
●MVPAT
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜5051〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸着パッド取付アタッチメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸着パッド取付アタッチメント
吸着アタッチメント 極細タイプ
吸着パッド
吸着アタッチメント 導電性ゴムパッドタイプ
吸着金具
吸着パッド 薄物用タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3902,370200 -2,5001,200 -320 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止該当なし-
本体種類取付金具-パッド単品-ホルダ単品パッド単品
取付タイプアタッチメント式アタッチメント式埋込式アタッチメント式埋込式埋込式
吸着アタッチメント材質黄銅先端SUS304・樹脂ポリプロピレン-導電性シリコンゴム--

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング