17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 適用チューブ外径(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

エア用カプラー スタンダードタイプ ナット締込ソケット

通常単価(税別)
1,1401,150
税込単価
1,2541,265
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・スタンダードタイプのカプラです。(ナット締込ソケットタイプ)

  • 2017年7月31日、価格改定いたしました。新価格はカタログPDFをご参照ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

エア用カプラー スタンダードタイプ ナット締込ソケット:関連画像
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
MCSCN鋼鉄クロムメッキ


規格表

型式
MCSCN10
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式LBH1質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1~29コ30〜50
MCSCN864.54.517105960830
1064.55.317106950850
1265.57.519112950850
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]チューブ外径と同じNo.をご使用ください。
下表記載の組み合わせ以外では使用できません。ご使用前に必ずご確認ください。
使用可能
流体
タイプ適合する組合せ型番異サイズ
組合せ可否
備考
プラグソケット
空気
(一部水
も可)
チューブ接続用タイプMCPC MCPCS
MCPCL MCPCLS
MCSC MCSCS MCSCL MCSCLS
MCSCB MCSCBS
  [ ! ]MCPC/MCPCS/MCSC/MCSCSは、
  サイズ4・6のみです。
スタンダードタイプ
(ロータリー/ロック/分岐
タイプ含む)
MCPM MCPMS MCPF MCPFS
MCPH MCPHS MCPCN
MCPC MCPCS MCPRM MCPRF
MCRN MCRT MCLTR MCRE
MCSM MCSMS MCHSM MCSF MCSFS MCHSF
MCSH MCSHS MCHSH MCSCN
MCSC MCSCS MCSTM MCSTFN MCSTH
MCRN MCRT MCLTR MCRE
  [ ! ]MCPC/MCPCS/MCSC/MCSCSは、
  サイズ8・10のみです。
  分岐タイプは、プラグ/ソケット両形状を
  所持しています。
軽量タイプKSCPM KSCPF
KSCPH KSCPN
KSCSM KSCSF
KSCSH KSCSN
ミニチュアタイプNMCPM NMCPMS NMCPF NMCPFS
NMCPH NMCPHS NMCPHL NMCPHLS
NMCSM NMCSMS NMCSHB NMCSHBS
NMCSH NMCSHS NMCSHL NMCSHLS
高耐薬(SUS316)タイプMCPMSS MCPFSS MCPHSSMCSMSS MCSHSS×
水・油・
空気
ノーバルブタイプQNPFC QNPFS QNPMC QNPMS
QNPHC QNPHS
QNSFC QNSFS QNSMC QNSMS
QNSHC QNSHS
×  [ ! ]おねじ /めねじタイプと、ホース接続用
  タイプを組み合わせてご使用の際は、
  サイズにご注意ください。
バルブタイプQBPFC QBPFSQBSFC QBSFS×
大流量バルブタイプQBPFCH QBPFSHQBSFCH QBSFSH×
210高圧バルブタイプQBPHTQBSHT×
350高圧バルブタイプQBPHTPQBSHTP×

型番リスト

表示件数

全長 L

(mm)

適用チューブ外径

(φ)

RoHS?最小発注数量
64.5
8
10
1個
64.5
10
10
1個
65.5
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,150
( 1,265 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,140
( 1,254 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,140
( 1,254 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・スタンダードタイプのカプラです。(ナット締込ソケットタイプ)

ご注意

  • 2017年7月31日、価格改定いたしました。新価格はカタログPDFをご参照ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

Typeソケットソケット-大流量タイプ
使用流体空気/水(SUSタイプ)空気
使用温度範囲-20~80℃-20~60℃
最高使用圧力1.5MPa1.5MPa

Typeソケットソケット-大流量タイプ
耐圧力2.0MPa2.0MPa
シール材質ニトリルゴム
バルブ構造片路開閉型(ソケットにのみバルブ構造有)

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エア用カプラー スタンダードタイプ ナット締込ソケットのレビュー
4.6平均満足度:4.66件のレビュー
工場内エアーの配管用
5
満足度:5.0
特に問題なく使用しております。 納期も確定するので注文しやすいです。
0人が参考にしています。
エアー配管
5
満足度:5.0
エアー工具の取り付けに使用。 押し込むだけで取り付け出来るので使いやすいです。
0人が参考にしています。
エアーガン用
5
満足度:5.0
ホームセンターで買った物を使ってましたが、エアーが漏れるのでこれにしました。作りもしっかりしていて、期待通りでした。
0人が参考にしています。
スパイラルチューブに
5
満足度:5.0
5×8のスパイラルチューブのエアーチューブを自作するのに使用。 簡単装着ですぐに完成。お薦めです。
0人が参考にしています。
加工時に使用
5
満足度:5.0
ワーク加工時に付着した切粉の吹き払いや、除塵等に使用するエアーガンの取り扱いにプラグ型番:MCPCN10とのSET利用で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エア用カプラー スタンダードタイプ ナット締込ソケット
エア用カプラー スタンダードタイプ ナット締込プラグ
エア用カプラー ロックタイプ おねじソケット
エア用カプラー ロックタイプ めねじソケット
エア用カプラー ロックタイプ チューブ取付ソケット
エア用カプラー 軽量タイプ おねじソケット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,140-520 -1,190 -1,110 -1,090 -1,240
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケットプラグソケットソケットソケットソケット
接続部の種類ナット締込タイプナット締込タイプおねじタイプめねじタイプチューブ取付用おねじタイプ
使用流体空気空気空気空気空気空気
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング