17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 適用チューブ外径(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

エア用カプラー スタンダードタイプ ナット締込プラグ

通常単価(税別)
520530
税込単価
572583
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・スタンダードタイプのカプラです。(ナット締込プラグタイプ)

  • 2017年7月31日、価格改定いたしました。新価格はカタログPDFをご参照ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

エア用カプラー スタンダードタイプ ナット締込プラグ:関連画像
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
MCPCN鋼鉄クロムメッキ


規格表

型式
MCPCN8
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式LABH質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜29コ30〜50
MCPCN8 43174.51730440340
10 43175.31742430350
12 45197.51950430350
[ ! ]MCPCNについて、チューブと組合せてご使用の場合は、チューブ外径と同じNo.をご使用ください。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
下表記載の組み合わせ以外では使用できません。ご使用前に必ずご確認ください。
使用可能
流体
タイプ適合する組合せ型番異サイズ
組合せ可否
備考
プラグソケット
空気
(一部水
も可)
チューブ接続用タイプMCPC MCPCS
MCPCL MCPCLS
MCSC MCSCS MCSCL MCSCLS
MCSCB MCSCBS
  [ ! ]MCPC/MCPCS/MCSC/MCSCSは、
  サイズ4・6のみです。
スタンダードタイプ
(ロータリー/ロック/分岐
タイプ含む)
MCPM MCPMS MCPF MCPFS
MCPH MCPHS MCPCN
MCPC MCPCS MCPRM MCPRF
MCRN MCRT MCLTR MCRE
MCSM MCSMS MCHSM MCSF MCSFS MCHSF
MCSH MCSHS MCHSH MCSCN
MCSC MCSCS MCSTM MCSTFN MCSTH
MCRN MCRT MCLTR MCRE
  [ ! ]MCPC/MCPCS/MCSC/MCSCSは、
  サイズ8・10のみです。
  分岐タイプは、プラグ/ソケット両形状を
  所持しています。
軽量タイプKSCPM KSCPF
KSCPH KSCPN
KSCSM KSCSF
KSCSH KSCSN
ミニチュアタイプNMCPM NMCPMS NMCPF NMCPFS
NMCPH NMCPHS NMCPHL NMCPHLS
NMCSM NMCSMS NMCSHB NMCSHBS
NMCSH NMCSHS NMCSHL NMCSHLS
高耐薬(SUS316)タイプMCPMSS MCPFSS MCPHSSMCSMSS MCSHSS×
水・油・
空気
ノーバルブタイプQNPFC QNPFS QNPMC QNPMS
QNPHC QNPHS
QNSFC QNSFS QNSMC QNSMS
QNSHC QNSHS
×  [ ! ]おねじ /めねじタイプと、ホース接続用
  タイプを組み合わせてご使用の際は、
  サイズにご注意ください。
バルブタイプQBPFC QBPFSQBSFC QBSFS×
大流量バルブタイプQBPFCH QBPFSHQBSFCH QBSFSH×
210高圧バルブタイプQBPHTQBSHT×
350高圧バルブタイプQBPHTPQBSHTP×

型番リスト

表示件数

全長 L

(mm)

適用チューブ外径

(φ)

RoHS?最小発注数量
43
8
10
1個
43
10
10
1個
45
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
530
( 583 )
在庫品1日目当日出荷可能
520
( 572 )
在庫品1日目当日出荷可能
520
( 572 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・スタンダードタイプのカプラです。(ナット締込プラグタイプ)

ご注意

  • 2017年7月31日、価格改定いたしました。新価格はカタログPDFをご参照ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

仕様
Typeプラグ
使用流体空気/水(SUSタイプ)
使用温度範囲-20〜80℃
最高使用圧力1.5MPa
耐圧力2.0MPa
シール材質ニトリルゴム
バルブ構造片路開閉型

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エア用カプラー スタンダードタイプ ナット締込プラグのレビュー
4.5平均満足度:4.56件のレビュー
工場内エアーの配管用
5
満足度:5.0
特に問題なく使用しております。 納期も確定するので注文しやすいです。
0人が参考にしています。
エアー配管
4
満足度:4.0
ホースに取り付けて使っています。 チューブとはサイズが違うのでやや取り付けにくいですが漏れはなく取り回しもしやすい。
0人が参考にしています。
コンプレッサー接続
5
満足度:5.0
エアーガンをコンプレッサーに接続するのに使用。 嵌めやすく、外しやすい。それでいて軽めで丈夫そう。 お勧めです。
0人が参考にしています。
空圧機器の接続
5
満足度:5.0
ホースバンドと比べてスッキリしているので引っかからない。 組み付けも楽でホースの痛みも少ないです。
0人が参考にしています。
脱着の簡便化を図るため
5
満足度:5.0
過去の利用実績からも良好な使い心地と、チューブに対する把持、シール性にも長けた商品で満足度が高かったため、リピート購入し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エア用カプラー スタンダードタイプ ナット締込プラグ
エア用カプラー スタンダードタイプ ナット締込ソケット
エア用カプラー 軽量タイプ おねじプラグ
エア用カプラー ロータリータイプ おねじプラグ
エア用カプラー 軽量タイプ めねじプラグ
エア用カプラー ロータリータイプ めねじプラグ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格520-1,140 -4001,190 -4001,160
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類標準標準標準ロータリ標準ロータリ
オス・メスプラグソケットプラグプラグプラグプラグ
接続部の種類ナット締込タイプナット締込タイプおねじタイプおねじタイプめねじタイプめねじタイプ
使用流体空気空気空気空気空気空気

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト