17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじの呼び T

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

圧力計 ストレート

圧力計 ストレート
通常単価(税別)
1,1701,260
税込単価
1,2871,386
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・小型の圧力計です。・表示圧力範囲は0〜0.8MPaです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



GPCS

メートル
ねじタイプ



規格表

型式
GPCS2
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式TABL質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜9コ10〜20
GPCS1R1/88211781,1801,110
2R1/411241816.51,2201,120
5M5×0.8316.513.561,1401,080

型番リスト

表示件数

ねじの呼び T

RoHS?最小発注数量
R1/8
10
1個
R1/4
10
1個
M5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,220
( 1,342 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,260
( 1,386 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,170
( 1,287 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・小型の圧力計です。・表示圧力範囲は0〜0.8MPaです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~2021~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

仕様
使用流体空気
表示圧力範囲0〜0.8MPa
精度±5%(フルスケ−ル)
使用温度範囲0〜60℃
目盛角度150˚
材質キャップアクリル
金属本体黄銅(ニッケルメッキ)
樹脂本体PBT
*表示圧力が、0から最大値0.8MPaまで一気に振れた場合における表示位置のずれの範囲です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

圧力計 ストレートのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
簡易的に圧力を確認するため
5
満足度:5.0
今回の購入は接続口:M5のものです。当方、積極的にφ3のチューブを使用しているため別途M5メスユニオンと組み合わせてφ3...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧力計 ストレート
圧力計 ユニオンストレート
フランジ形圧力計
小形FRシリーズ用 圧力計
普通形圧力計 D形(中ツバ)
超小型圧力計 G29Dシリーズ
メーカーミスミミスミCHELIC(チェリック)コガネイ山本計器製造CKD
通常価格1,170-1,430 -1,2741,7524,6821,531 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類汎用・一般圧力計汎用・一般圧力計立形・小型・取付型圧力計立形・小型・取付型圧力計汎用・一般圧力計立形・小型・取付型圧力計
最大表示圧力(Mpa)0.80.81111
外径(φ)151566186021.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用圧力計カテゴリの売れ筋ランキング