メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
自由流・制御流の制限なく、左右の空気を調整できるバルブです。
| SEJR | ■仕様 | |||
![]() | 使用流体 | 空気 | ||
| 使用温度範囲 | 0~60℃ | |||
| 使用圧力範囲 | 0~0.9MPa | |||
| *使用圧力範囲は、常温(20℃)の時の範囲です。 | ||||
| 型式 |
| SEJR4 |
| 型式 | B1 | B2 | P | T | C | d | F1 | F2 | 質量 (g) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||
| Type | D | Max | Min | 1〜9コ | 10〜30 | ||||||||
| SEJR | 4 | 20.5 | 18.1 | 21 | 10 | 10.5 | 14.9 | 3.2 | 12.7 | 4.8 | 8.8 | 440 | 420 |
| 6 | 25.4 | 21.6 | 24.4 | 12.5 | 13.1 | 17 | 3.2 | 14.8 | 6.2 | 14 | 720 | 690 | |
| 8 | 30.6 | 25.1 | 28 | 14.8 | 15.4 | 18.1 | 3.2 | 18.2 | 7.2 | 27 | 850 | 810 | |
| 10 | 35.4 | 28.9 | 31.8 | 18.2 | 19.7 | 20.2 | 4.2 | 22.2 | 8.7 | 48 | 1,120 | 1,040 | |
自由流・制御流の制限なく、左右の空気を調整できるバルブです。




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 エルボ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.6通常価格(税別):835円~

ミスミ
スピードコントローラ スタンダードタイプ
4.2通常価格(税別):660円~

日本ピスコ
速度制御弁 スピードコントローラ エルボ
4.7通常価格(税別):615円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):904円~

ミスミ
スピードコントローラ(RoHS非対応)
4.5通常価格(税別):360円~

日本ピスコ
スピードコントローラ 小型ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):681円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.5通常価格(税別):916円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):431円~

AirTAC(エアタック)
補助機器 制御弁 PSLシリーズ
4.4通常価格(税別):272円~