17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 最大吸収エネルギー(J)

    ~mm
  • 最大衝突速度(m/s)

    ~mm
  • 最小衝突速度(m/s)

    ~mm
  • 等価質量(kgf)

    ~mm
  • 最大抗力値(N)

    ~mm
  • 最大吸収エネルギー(1分間当り)(J/min)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ショックアブソーバ 簡易タイプ

通常単価(税別)
1,1001,274
税込単価
1,2101,401
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【製品仕様】使用温度範囲:-10~50℃、耐久性:500,000回

  • 当商品を取り付ける際にナットの締め付けトルクは1.5N・mを推奨しております。それ以上のトルクの場合、ネジ部の破損及びオイル漏れを引き起こす可能性がございます。
  • 本商品の取扱説明書です。日本語版取扱説明書 英語版取扱説明書
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


EMACN
部品[ M ]材質[ S ]表面処理
本体PPS
キャップPOM
ピストンロッドC3604無電解ニッケルメッキ
[ A ]付属品:ナット〈対角19.6 対辺17〉
[ ! ]使用温度範囲:-10~50℃


規格表

型式
EMACN1212A
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式キャップ
ねじ径
MXP
ストローク
S
最大吸収エネルギー(E’)最大等価
質量(me’)
(kg)
ピストンロッド
復帰力
(N)
最大
抗力値
(N)
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1回当り
(J)
1分間当り
(J)
1〜4本5〜10本
EMACN1212AM12×1120.2914.71.52.45245998945
1212B0.493.0294
1212C1.05.05.01,1551,050
1212D7.5
1212E10.0
※規格表中の各項目は以下を表しています。
  • 【最大吸収エネルギー】 アブソーバーが1回に受けられるエネルギーの最大値。(これ以上は破損につながる)
  • 【等価質量】 アブソーバーにおいて吸収すべき総エネルギ-を水平運動での運動エネルギーに等値(等価)した時の質量。
    「推力、衝突物質量、速度等の選定要素を質量に換算した数値」です。
  • 【ピストン復帰力】 ピストンが押し込まれた状態から戻るスプリングの力です。
  • 【最大抗力値】 エネルギ吸収時(ストローク中)に生ずる油圧による抵抗力の最大値 。
[ ! ]衝突速度範囲 : No.1212A・B・C :0.3~1.0 m/s
No.1212D :0.1~0.7 m/s
No.1212E :0.1~0.5 m/s
最大締付トルク : 1.5N・m
(φ14.6部に突き当てて固定する場合は1.0N/mにて締付けてください。)
[ ! ]交換の目安は500,000回になります。

使用上の注意

  • ショックアブソーバは内部にオイルを使用しており、シール等で外部への漏れを防止しておりますが、完全にシールを保証するものではありません。
    よって、オイルを嫌う環境では使用できません。
  • ゴミ・塵が発生する状況でご使用されますと、本体がごみを巻き込んで作動することでピストンロッドに傷が付き、
    結果として油漏れが発生する可能性があります。
  • 使用雰囲気温度は-10℃~50℃です。範囲外での使用はお控えください。
  • 油漏れやピストンロッドの復帰状態を確認してください。多量の油漏れやピストンロッドの復帰状態が悪い場合は何らかの異常が起きている
    可能性がありますので交換してください。異常品をご使用になると、取付けている機器を破損させる原因となります。
  • 使用回数に伴い、内部オイルの減少、部品の摩耗によって、エネルギー吸収能力が低下いたします。これを考慮して、最大吸収エネルギーに
    対して20~40%以上余裕のあるサイズ選定を推奨いたします。
  • ショックアブソーバは負荷による性能・機能の低下があります。日常点検を実施し、必要な機能を満たしていることを確認し、事故の発生を
    防いでください。

選定サポート情報

■オイル式ショックアブソーバとは
主にオイルを利用した緩衝器です。他の緩衝材(ゴム、スプリング、エアー等)と比較して小型で、大きな衝突エネルギーをはね返ることなく
ソフトに繰り返し吸収することができます。オイル式ショックアブソーバの内部構造及び基本原理は次のとおりです。
ピストンロッドに物体が衝突すると、ピストンにて圧力室のオイルを圧縮します。
インナーチューブとピストンの隙間は僅かなために圧縮されたオイルはオリフィスから噴出します。
この時の動圧抵抗により衝撃エネルギーを熱エネルギーに変換します。
ピストンロッドがショックアブソーバ本体に沈み込みますのでピストンロッドの
体積膨張分だけのオイルはアキュムレータが収縮します。
以上の動作により理想的な衝撃吸収を行います。
このオリフィスの数や大きさを変更することにより様々な吸収特性を得る
ことができます。(P.410の吸収特性構造による分類を参照)
ショックアブソーバの選定時に衝突速度を間違えますと理想的な衝撃
吸収にならずに衝突時に異常な反力が発生したり、衝撃エネルギーを
吸収できないことになりますので注意してください。

 

■選定手順
① 慣性エネルギー(E1)の算出 
選定計算例に従って、衝突物質量(m)・衝突速度(V)
・慣性モーメント(I)・衝突角速度(ω)をもとに計算します。

 

② 付加エネルギー(E2’)の算出 
推進力(F)の有無を確認し、選定計算例に従って
付加エネルギーを算出します。

 

③ アブソーバのストロークの仮決定 
図1より、仮ストローク(S’)を求めます。

 

④ 総エネルギーの算出 
慣性エネルギー(E1)+付加エネルギー(E2’)より、
総エネルギーを算出します。

 

⑤ エネルギー比から吸収特性構造を選択 
図2より、オリフィス形式を仮選定します。

 

⑥ 毎分最大吸収エネルギーのチェック 
使用サイクル(回/min)と総エネルギーから1分間当りの
エネルギー(ET)を求め、使用可能範囲内であることを確認します。

 

⑦ 等価質量のチェック 
選定計算例に従って等価質量を計算し、カタログの最大等価質量
(me’)値以下かどうかを確認します。

 

 

図1   慣性エネルギーE1により仮ストロークS’を求める(調整式・固定式)

 

図2   エネルギー比(付加エネルギーE2’/慣性エネルギーE1)よりオリフィス形式を選定する
選 定 計 算 例
選定例:純慣性衝突(推力のない水平衝突)
選定例:エアシリンダ推力のある水平衝突
選定例:シリンダ下降時のソフト停止
使 用 例
および
衝 突 条 件

<衝突条件>
m=25kg
V=0.6m/s
F=ON
N=30回/min


エアシリンダ
内径φ40 使用圧力0.5MPa

<衝突条件>
m=30kg
V=0.6m/s
N=20回/min

<衝突条件>
m=15kg
V=0.2m/s
N=10回/min

エアシリンダ
内径φ25 使用圧力0.5MPa

衝突速度 V
〔m/s〕
V=0.6m/sV=0.6m/s

V=0.2m/s

*衝突速度Vは実測値
または平均速度の1.5~2倍

吸収エネルギー

慣性
エネルギー
E1

〔J〕
E1=m×V22=25×0.622=4.5JE1=m×V22=30×0.622=5.4JE1=m×V22=15×0.222=0.3J
仮ストロークS’
〔mm〕
図1より S’=20mm(調整式を選択)図1より S’=15mm(調整式を選択)図1より S’=10mm(調整式を選択)
付加
エネルギー
E2
〔J〕
E2’=0Jシリンダ推力は、F=628.4N
E2'=F×S’=628.4×0.015=14.8J
シリンダ推力は、F=245.4N
E2'=(F+mg)×S'=(245.4+15×9.8)×0.01=3.92J
総エネルギーE’
〔J〕
E’=E1+E2’=4.5+0=4.5JE’=E1+E2’=5.4+9.4=14.8JE’=E1+E2’=0.3+3.92=4.22J
等価質量
me'
〔kg〕
me’=2×E’V2=2×4.50.62=25kgme’=2×E’V2=2×14.80.62=82.2kgme’=2×E’V2=2×4.220.22=211kg
仮 選 定
調整式を選択
衝突速度よりLを選択
Eおよびme’よりMAC1612を選択

(ストローク
S=12mm)
調整式を選択
衝突速度より中速用Mを選択
Eおよびme’よりMAC2016Mを選択

(ストローク
S=16mm)
調整式を選択
図2より超低速用Sタイプを選択
Eおよびme’よりMAC1612Sを選択

(ストローク
S=12mm)
再 計 算
E2=0J
E=E1+E2=4.5J
me=2×EV2=25kgE2+F×S=10.1J
E=E1+E2=15.5J
me=2×EV2=86.1kgE2+(F+mg)×S=4.71J
E=E1+E2=0.3+4.71=5.01J
me=2×EV2=250kg
1分間あたりのエネルギーET
ET=E×N=4.5×30=135J/minET=E×N=15.5×20=310J/minET=E×N=5.01×10=50.1J/min
確   認
E、me、N、ETともにOK
MAC1612Lに決定
E、me、N、ETともにOK
MAC2016Mに決定
E、me、N、ETともにOK
MAC1612Sに決定
*純慣性衝突の場合は衝突速度のみでオリフィス形式を選定します。
選 定 計 算 例
選定例:ベルトコンベア推力のある水平衝突
選定例:同期モータのある衝突
選定例:トルクが加わる水平回転衝突
使 用 例
および
衝 突 条 件


動摩擦係数µ=0.4

<衝突条件>
m=5kg
V=0.5m/s
N=20回/min


モータ出力P=20w、
極数M=36
電源周波数f=50Hz 
減速比K=20

<衝突条件>
m=1kg
R=0.4m
r=0.3m
θ=20°
N=10回/min
l=43mr2
1/3mr2=0.03kg・m2
ω=5.6rad/s
F=57.3N

<衝突条件>
I=125.5kg・m2
ω=1.8rad/s
R=1.25m
N=6回/min
T=68.6N・m

衝突速度 V
〔m/s〕
V=0.5m/sV=Rω=0.40×5.6=2.24m/sV=Rω=1.25×1.8=2.25m/s
吸収エネルギー
慣性
エネルギー
E1
〔J〕
E1=m×V22=5×0.522=0.625JE1=22=0.12×5.622=1.88JE1=22=125.5×1.822=203.31J
仮ストロークS’
〔mm〕
図1より S’=5mm(調整式を選択)図1より S’=10mm(調整式を選択)図1より S’=50mm(調整式を選択)
付加
エネルギー
E2
〔J〕
F=μmg=0.4×5×9.8=19.6N
E2’=F・S’=19.6×0.005=0.098J
E2’=(F+mg)×S’=(59.3+1×9.8)×0.01=0.69JE2’=TR・S’=68.61.25×0.05=2.74J
総エネルギーE’
〔J〕
E’=E1+E2’=0.625+0.098=0.723JE’=E1+E2’=1.88+0.69=2.57JE’=E1+E2’=203.31+2.74=206.05J
等価質量
me'
〔kg〕
me’=2×E’V2=2×0.7230.52=5.8kgme’=2×E’V2=2×2.572.242=1.0kgme’=2×E’V2=2×206.052.252=81.4kg
仮 選 定
固定式を選択
Vより単孔オリフィスを選択
E’およびme’よりMAKC1005Bを選択

(ストローク
S=5mm)
調整式を選択
図2より多孔オリフィス形式を選択
E’およびme’よりMAC1210Hを選択

(ストローク
S=10mm)
調整式を選択
図2より速度Hタイプを選択
E’およびme’よりMAC3650Hを選択

(ストローク
S=50mm)
再 計 算
E2=E2’=0.098J
E=E1+E2=0.723J
me=2×EV2=5.8kgE2=0.69J
E=E1+E2=2.57J
me=1.0kgE2=TR・S=2.74J
E=E1+E2=206.05J
me=2×EV2=81.4kg
1分間あたりのエネルギーET
ET=E×N=0.723×20=14.46J/minET=E×N=2.57×10=25.7J/minET=E×N=206.05×6=1236.3J/min
確   認
E、me、N、ETともにOK
MAKC1005Bを選定
E、me、N、ETともにOK
MAC1210Hに選定
E、me、N、ETともにOK
MAC3650Hを選定
■ショックアブソーバ 吸収特性構造による分類
構造
調整タイプ
固定タイプ
 
単孔
オリフィス構造
Sタイプ
Aタイプ
Bタイプ
Lタイプ
 単孔オリフィス構造には、ピストンとシリンダチューブのすき間を利用したダッシュポッ
ト構造、ピストンにオリフィスを設けた単一チューブ構造、二重チューブタイプの単孔オ
リフィス構造があり、どれも同様の抗力特性を示します。
 オイルが充填されたシリンダチューブの中をピストンが摺動し、このピストンに単孔オ
リフィスが設けられた構造となっています。全ストロークにわたりオリフィス面積が一定
なので、吸収特性は右図のように衝突直後の抗力が大きくなり、ストロークが進み速
度が小さくなるに従って抗力も小さくなります。
多孔変則
オリフィス構造
中速用
Mタイプ
 アウターチューブとインナーチューブの二重構造となっておりインナーチューブ内壁
をピストンが摺動します。このインナーチューブには、複数のオリフィスがストローク方向
にそって設けられ、一定減衰力でなく、目的に応じたエネルギー吸収を行うことができま
す。ストローク前半で運動エネルギーの吸収を行ない、後半で速度コントロールを行な
うことができるように設計されています。このため、エアシリンダ推力に対して理想的に
エネルギー吸収をします。
多孔
オリフィス構造
高速用
Hタイプ
 アウターチューブとインナーチューブの二重構造となっており、インナーチューブ内壁
をピストンが摺動します。このインナーチューブには複数のオリフィスがストローク方向
にそって設けられています。ストロークが進み速度が小さくなるに従ってオリフィス面積
が段階的に小さくなるので、抗力はさざ波状に変動しますが最大抗力は低く抑える
ことができます。
※調整タイプのショックアブソーバーの並列使用はしないでください。

型番リスト

表示件数

最大吸収エネルギー

(J)

最大衝突速度

(m/s)

最小衝突速度

(m/s)

等価質量

(kgf)

最大抗力値

(N)

最大吸収エネルギー(1分間当り)

(J/min)

キャップ色

RoHS?最小発注数量
0.29
1
0.3
1.5
245
14.7
A(白)
10
1個
0.49
1
0.3
3
294
14.7
B(黒)
10
1個
1
1
0.3
5
294
5.0
C(黄)
10
1個
1
0.7
0.1
7.5
294
5.0
D(緑)
10
1個
1
0.5
0.1
10
294
5.0
E(赤)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,100
( 1,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,100
( 1,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,274
( 1,401 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,274
( 1,401 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,274
( 1,401 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【製品仕様】使用温度範囲:-10~50℃、耐久性:500,000回

ご注意

  • 当商品を取り付ける際にナットの締め付けトルクは1.5N・mを推奨しております。それ以上のトルクの場合、ネジ部の破損及びオイル漏れを引き起こす可能性がございます。
  • 本商品の取扱説明書です。日本語版取扱説明書 英語版取扱説明書
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~1011~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • ショックアブソーバ 調整タイプ 画像

    ミスミ

    ショックアブソーバ 調整タイプ

    下部調整ツマミを回して簡単に衝撃力を調整することができる調整タイプのショックアブソーバです。キャップ付きとキャップ無タイプのご用意です。

  • ショックアブソーバ 固定タイプ 画像

    ミスミ

    ショックアブソーバ 固定タイプ

    交換目安100万サイクルの固定タイプのショックアブソーバです。固定タイプは、並列使用可能ですので、使用条件に合わせてご選定ください。

  • ショックアブソーバ コンパクト調整タイプ 画像

    ミスミ

    ショックアブソーバ コンパクト調整タイプ

    単孔オリフィス構造で、通常のアブソーバよりコンパクトな調整式タイプのアブソーバです。スペースが取れない場所での使用に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショックアブソーバ 簡易タイプのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
自動ユニットのパーツとして
5
満足度:5.0
自動機器ユニットのパーツに使いました。 多数使用する予定でしたので、比較的安価なこの型式を選定しました。 機能性も問題な...もっと読む
0人が参考にしています。
生産設備に使用しています
4
満足度:4.0
新規生産設備、他工場から移設した生産設備の改良に使用しています。使い方は、このショックアブソーバの先に吸着パッドを取付て...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショックアブソーバ 簡易タイプ
PSE 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)標準タイプ
ショックアブソーバ 調整形
ショックアブソーバ A2M16シリーズ
ショックアブソーバ A2M14シリーズ
ショックアブソーバ W-A2M12シリーズ
メーカーミスミ鍋屋バイテックCHELIC(チェリック)TAIYO(太陽鉄工)TAIYO(太陽鉄工)TAIYO(太陽鉄工)
通常価格1,100-21,5365,41617,954 -11,94212,358 -
通常出荷日在庫品1日目1日目6日目〜在庫品1日目〜4日目4日目〜
種類エコノミータイプ固定式調整式調整式調整式調整式
ねじの規格メートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじ
ねじの呼び(M)121414161412
ストローク(mm)121210121010
材質樹脂ステンレススチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

ショックアブソーバカテゴリの売れ筋ランキング